알면 득이 되는 키 포인트
BD9V100MUF-C : 업계 최고 강압비 DC-DC 컨버터로옴의 독자적인 Nano Pulse Control 탑재
2019.08.07
로옴은 2MHz 스위칭으로 업계 최고의 강압비를 달성한 DC-DC 컨버터 IC 「BD9V100MUF-C」를 개발하여 제공하고 있습니다.
BD9V100MUF-C는 2017년 발표 이래, 많은 주목을 받아온 제품입니다. 본 Tech Web 사이트에서도 이미 TECH INFO의 「엔지니어 인터뷰」에서 다루었으며, 「48V에서 3.3V로 직접 강압 가능한 DC-DC 컨버터 IC」라는 타이틀로, 「Part 1 : 48V에서 3.3V로 직접 강압은 불가능?」과 「Part 2 : 48V 하이브리드 시스템 전원 심플화를 통해 손실 저감」이라는 기사를 게재하였습니다.
이번 편에서는 BD9V100MUF-C의 사양과 특징에 대해 확인하고자 합니다. 이미 게재되어 있는 기본적인 기능 및 특징에 큰 변화는 없지만, 당시 게재한 사양 및 규격치는 확정 사항이 아니었으므로 약간의 변경이 있습니다. 자세한 내용에 대해서는 데이터시트를 참조하여 주십시오.
로옴의 독자적인 최첨단 전원 기술 Nano Pulse Control
Nano Pulse Control은 로옴의 「회로 설계」「레이아웃」「프로세스」의 3가지 첨단 아날로그 기술을 융합함으로써 실현한 초고속 펄스 제어 기술입니다. 마일드 하이브리드 자동차 및 산업용 로봇, 기지국의 서브 전원 등 48V계 전원 시스템의 간략화와 소형화에 기여하는 최첨단 전원 기술입니다.
「BD9V100MUF-C」는 초고속 펄스 제어 회로, 최적화 패턴 레이아웃, 고내압 BiCDMOS 프로세스로 구성된 Nano Pulse Control을 탑재하였습니다. Nano Pulse Control을 통해, 전원 IC로서 세계 최소*의 스위칭 ON 시간 9ns (typ)로 안정된 제어가 가능하여, 최대 2.3MHz의 고속 스위칭과 업계 최고인 24:1의 강압비를 실현하였습니다. *2017년 7월 로옴 조사
Nano Pulse Control의 메리트
1) 기존의 2단계 강압을 1단계로 강압할 수 있으므로, 전원 회로의 실장 면적을 50% 이상 삭감 가능
BD9V100MUF-C의 최소 ON 시간은 9ns (typ), 20ns (max)입니다. 이 최소 ON 시간은 Nano Pulse Control 기술로 안정화되어 있습니다. 예를 들어 2MHz의 스위칭 주파수로 최대 60V에서 최소 2.5V로 직접 강압할 수 있습니다. 하기 파형도는 스위칭 주파수 2.1MHz, 60V 입력, 3.3V 출력 조건에서의 실측치입니다. 이 조건에서의 ON 시간은 2.1MHz-1×(3.3V÷60V)≒26.2ns입니다. 무엇보다도 이러한 짧은 시간의 펄스가 매우 깨끗하고 안정화되어 있다는 점에 주목하여 주십시오. 당연히 출력도 깨끗하게 강압 및 안정화되어 있습니다.
이전의 고내압 강압 DC-DC 컨버터 IC의 경우, 대부분 이러한 전압 레벨 제어가 어려워 60V, 48V의 고전압에서 강압하기 위해서는 2단계의 강압이 필요했습니다. 예를 들어 우선 60V에서 12V로 강압한 다음, 그 12V를 다시 3.3V나 2.5V로 강압하는 방법을 사용했습니다. 물론 스위칭 주파수를 낮추면 대응 가능하지만, 오토모티브 관련 어플리케이션에서는 AM 라디오에 대한 간섭을 피하기 위해 스위칭 전원의 스위칭 주파수를 2MHz 이상으로 설정하는 것이 일반적이었습니다.
2단계 강압을 1단계로 가능하게 됨에 따라 전원 회로가 2회로에서 1회로로 줄어, 단순하게는 전원 회로의 실장 면적을 50% 저감할 수 있게 되는 것이 메리트입니다.
2) 고속 스위칭 주파수로 소형 외장 부품 사용이 가능하여 실장 면적을 약 60% 삭감
앞서 설명한 바와 같이 BD9V100MUF-C는 예를 들어 2MHz의 스위칭 주파수로 60V 및 48V에서 3.3V나 2.5V로 직접 강압이 가능합니다. 스위칭 전원에 필요한 외장 부품인 인덕터 및 콘덴서는 스위칭 주파수가 높아지면 필요한 인덕턴스 및 정전용량이 작아집니다. 이는 동시에 부품 사이즈도 소형화됨을 의미합니다. 따라서, 스위칭 주파수를 높임으로써 회로의 실장 면적을 절약할 수 있습니다.
하기 그림은 스위칭 주파수 300kHz와 2MHz일 때의 비교입니다. 실장 면적은 6mm2에서 2.4mm2로, 약 60% 삭감되었습니다.
BD9V100MUF-C 주요 SPEC (상세 내용은 품명을 클릭하시여 홈페이지를 참조하여 주십시오.)
품명 | 입력전압 범위 | 출력전압 | 출력전압 정밀도 | 동작 주파수 | 최대 출력전류 | 동작온도 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
BD9V100MUF-C | 16V~60V | 0.8V~5.5V | ±2% | 1.9~2.3MHz | 1A (Max.) | -40℃~125℃ |
※본 기사는 2018년 3월 시점의 내용입니다.
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「로옴의 독자적인 Nano Pulse Control 탑재」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
알면 득이 되는 키 포인트
- SiC MOSFET를 사용한 고효율 AC-DC 컨버터의 설계가 용이한 소형 표면실장 패키지 : 메리트편
- 600V 내압 IGBT IPM : BM6337x 시리즈 : 백색가전 및 소형 산업기기 인버터용 IGBT IPM 업계 최고 수준의 Low Noise와 저손실을 동시에 실현 : 특징편
-
리니어 레귤레이터 방식이란?
- 파워 MOSFET 내장 AC-DC 컨버터용 IC:Energy Star의 신버전 6.0 만족!
- BU33UV7NUX : 건전지 어플리케이션에 최적인 승압 DC-DC 컨버터:건전지를 1.3배 더 오래 사용 가능한 DC-DC 컨버터 IC
- BD70522GUL : 업계 최소 소비전류 180nA를 달성한 DC-DC 컨버터:초소형 패키지에 우수한 기능 탑재
-
650V 내압 IGBT 「RGTV / RGW 시리즈」 : 업계 최고 수준의 고효율과 소프트 스위칭 동시 실현:낮은 도통 손실과 고속 스위칭 동시 실현 = 고효율 / Overshoot 대폭 저감 = 억제 부품 삭감
- BD9S 시리즈 : 자동차기기, ADAS용 Power good 탑재 초소형 강압 DC-DC 컨버터:Wettable Flank QFN 패키지 채용, SLLM™ 제어 탑재 2A / 3A / 4A 버전
-
BSM250D17P2E004 : 고신뢰성 1700V Full SiC 파워 모듈:고온 고습 환경에서 업계 최고 수준의 신뢰성 실현
-
자동차기기 신뢰성 규격 AEC-Q101 준거 SiC MOSFET:업계 최다 라인업, 차량용 SiC MOSFET 10기종 추가
-
카 일렉트로닉스 기술전 2019:CISPR25 Class5를 만족하는 DC-DC 컨버터 솔루션
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx 시리즈:업계 최고 속도의 역회복 시간, 설계 자유도를 향상시키는 「PrestoMOS™」
-
세계 최초, 1700V SiC MOS 내장 AC-DC 컨버터 IC:교류 400V 산업기기용 전원의 대폭적인 소형화, 저전력화, 효율 향상이 용이
-
RGS 시리즈 : AEC-Q101 준거, 차량용 1200V 내압 IGBT:도통 손실 저감과 고내압화 요구가 높아지는 차량용 IGBT
-
압도적인 저전력 성능을 실현한 승강압 DC-DC 컨버터 : BD83070GWL:경부하에서 중부하까지 고효율 배터리 기기의 장시간 구동에 기여
-
4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지 채용으로, 기존품 대비 스위칭 손실 35% 저감
-
200V 내압 쇼트키 배리어 다이오드 : RBxx8BM200 / RBxx8NS200:200V 내압 어플리케이션에서 FRD 대신 사용하여, 효율 개선과 스페이스 절약 실현
-
제3세대 주행중 무선 충전 인휠 모터 개발 성공:초소형 SiC 모듈로 충전이 용이한 EV 실현에 기여
-
소형 · 높은 정격전력의 전류 검출용 칩 저항기 (션트 저항기) 「GMR50」 개발:5.0×2.5mm 사이즈로 업계 최고의 정격전력 4W 실현
-
NXP 「i.MX 8M Nano Family」용 파워 매니지먼트 IC 「BD71850MWV」 개발:i.MX 8M Nano Family용 12 출력 PMIC
-
무상 Web 시뮬레이션 툴 「ROHM Solution Simulator」:파워 디바이스 구동 IC를 일괄 검증할 수 있어, 대폭적인 개발 공수 삭감과 시간 단축 가능
-
업계 최초, 1chip으로 차량용 배터리 전압 저하 시 안전 점등이 가능한 LED 드라이버 : BD18336NUF-M:DRL 및 포지션 램프용 최신 소켓 타입 LED 램프의 소형화에 기여
-
나노 오더의 출력 용량에서 안정 제어를 가능하게 하는 Nano Cap™ 기술:실질적으로 출력 콘덴서가 필요없는 리니어 레귤레이터 실현
-
업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발:업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발
- 자사의 SiC-MOSFET와 SiC-SBD로 구성한 「Full SiC」 파워 모듈:스위칭 손실 저감과 고주파화로, 기기의 소형화에 기여
- 세계 최소 오토모티브 대응 패키지 CMOS LDO 레귤레이터:동등품 대비 실장 면적 55% 삭감과 동시에 AEC-Q100에 대응
- 지속적인 라인업 확충 「Full SiC 파워 모듈」:대전류화를 실현한 기술 포인트
- 600V 내압 제2세대 Super Junction MOSFET:EN 시리즈 : 저 ON 저항과 스위칭 속도를 유지함과 동시에, 노이즈 성능 개선
- BD9227F : DC 팬 모터 구동용 강압 DC-DC 컨버터:디스크리트 구성을 IC화하여 고정밀도, 고효율, 소형화 실현
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:저손실을 유지함과 동시에 서지 전류 내성을 향상시킴으로써, 하이엔드 기기의 PFC에 대응
- 산업기기용에 최적인 소량 릴 (250개/릴) 대응 전원 IC:3시리즈로 광범위한 어플리케이션에 대응하는 LDO 레귤레이터
- 업계 최고 속도 trr의 「PrestoMOS™」 신규 라인업 「R60xxMNx 시리즈」 :ON 저항과 Qg를 삭감하여, 한차원 높은 저소비전력화 실현
- BD9V100MUF-C : 업계 최고 강압비 DC-DC 컨버터:2MHz로 강압비 24 : 1의 메리트
- 차량용 LDO 레귤레이터 BD4xxMx 시리즈 / BDxxC0A 시리즈:「차량용」으로 명시 가능한 이유
- FPGA의 전원 요구를 만족하는 스위칭 레귤레이터 컨트롤러:Xilinx 7시리즈 FPGA 전원 모듈에 채용
- 총 91기종! LDO 리니어 레귤레이터의 신규 라인업 G 시리즈 / H 시리즈 / I 시리즈:표준 부품을 위한 요소
- 다양한 라인업으로 편리성을 향상시키는 DC-DC 컨버터 family:적재적소는 필수
- 어플리케이션에 따라 끊임없이 진화하는 실리콘 다이오드:효율 중시와 내압 / 리크 중시
- 파워계 어플리케이션의 손실 저감과 소형화의 열쇠:파워계 다이오드에서 손실이 가장 적은 SiC-SBD
- BD9G341AEFJ : 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 · 저 ON 저항 MOSFET를 내장한 강압 1ch DC-DC 컨버터
- SCT2H12NZ : 1700V 고내압 SiC-MOSFET:산업기기 보조 전원 용도에 요구되는 고내압과 저손실 실현
-
전달 함수란? – 주파수 특성
- 220 기종 이상의 라인업을 보유한 모터 드라이버 IC:다채로운 기능과 고효율 구동 Brush DC 모터 드라이버 IC
- 고효율 IPM 인텔리전트 파워 모듈