알면 득이 되는 키 포인트
산업기기용에 최적인 소량 릴 (250개/릴) 대응 전원 IC:3시리즈로 광범위한 어플리케이션에 대응하는 LDO 레귤레이터
2019.05.23
로옴은 소량 Lot 생산에도 대응이 가능하도록, 산업기기 등급 IC를 소량 릴로 제공하고 있습니다. 산업기기 분야에서는 일반적으로 기종수가 다양하여, 한번의 생산대수는 그다지 많지 않습니다. 즉, 다품종 소량 생산의 경우가 많습니다. 테이프나 릴 공급의 경우, 통상적으로 1릴당 제품수가 2,000~3,000개이므로, 소량 생산의 경우에는 잉여 재고가 발생하게 됩니다. 로옴은 이러한 고객의 의견을 반영하여, 250개부터 구입이 가능한 소량 Lot 대응 제품을 구비하고 있습니다.
현재 대응하고 있는 제품은 LDO 레귤레이터, DC-DC 컨버터, OP Amp / 콤퍼레이터, EEPROM이며, 품명에 「-LB」가 붙는 제품이 산업기기 등급의 IC입니다. 소량 대응 릴 (250개/릴)은 품명 끝에 붙는 테이프 & 릴 기호가 「H2」입니다. 대응 유무에 대해서는 별도로 문의하여 주십시오.
소량 릴 (250개/릴) 대응 산업기기용 LDO 레귤레이터
산업기기 등급의 저포화 리니어 레귤레이터 (LDO)는 현재 3시리즈로 250개 소량 릴에 대응하고 있습니다.
출력 정밀도는 ±1%이며, 패키지는 방열성이 우수한 HTSOP-J8 (4.90mm×6.00mm×1.00mm)을 채용하고 있습니다. 또한, 출력 단락 등으로 인한 IC 파괴를 방지하는 과전류 보호회로, 셧다운 시에 회로 전류를 0μA로 억제하는 ON / OFF 스위치, 과부하 상태 등으로 인한 열 파괴로부터 IC를 보호하는 온도 보호회로를 내장하고 있습니다. 출력 용량으로서 세라믹 콘덴서를 사용할 수 있으므로 기기의 소형화가 가능하며, 알루미늄 전해 콘덴서를 사용하지 않아 장수명화가 가능합니다. 동작온도 범위는 -40℃~+105℃입니다.
<내압>
- ・G 시리즈 : 15V 내압
- ・H 시리즈 : 10V 내압
- ・I 시리즈 : 7V 내압
<입력 전원전압 범위>
- ・G 시리즈 : 4.5V~14.0V
- ・H 시리즈 : 4.5V~8.0V
- ・I 시리즈 : 2.5V~5.5V
<최대 출력 전류>
- ・G 시리즈 : 0.3A/0.5A/1.0A
- ・H 시리즈 : 0.3A/0.5A/1.0A/1.5A
- ・I 시리즈 : 0.5A/1.0A
<출력전압 설정 범위>
- ・G 시리즈 : 1.5V~13.0V
- ・H 시리즈 : 1.5V~7.0V
- ・I 시리즈 : 0.8V~4.5V
G 시리즈 (15V 내압, 입력 전원전압 범위 : 4.5V~14.0V, 출력전압 설정 범위 : 1.5V~13.0V)
품명 | 내압(V) | 입력전압(V) | 출력전압(V) | 출력전압 정밀도(%) |
출력전류(A) | 입출력 전압차(V) |
패키지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDxxGA3MEFJ-LBH2 | 15 | 4.5~14 | 1.5~13 | ±1.0 | 0.3 | 0.6 | HTSOP-J8 |
BDxxGA5MEFJ-LBH2 | 0.5 | ||||||
BDxxGC0MEFJ-LBH2 | 1.0 |
H 시리즈 (10V 내압, 입력 전원전압 범위 : 4.5V~8.0V, 출력전압 설정 범위 : 1.5V~7.0V)
품명 | 내압(V) | 입력전압(V) | 출력전압(V) | 출력전압 정밀도(%) |
출력전류(A) | 입출력 전압차(V) |
패키지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDxxHA3MEFJ-LBH2 | 10 | 4.5~8 | 1.5~7.0 | ±1.0 | 0.3 | 0.6 | HTSOP-J8 |
BDxxHA5MEFJ-LBH2 | 0.5 | ||||||
BDxxHC0MEFJ-LBH2 | 1.0 |
I 시리즈 (7V 내압, 입력 전원전압 범위 : 2.5V~5.5V, 출력전압 설정 범위 : 0.8V~4.5V)
품명 | 내압(V) | 입력전압(V) | 출력전압(V) | 출력전압 정밀도(%) |
출력전류(A) | 입출력 전압차(V) |
패키지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDxxIA5MEFJ-LBH2 | 7 | 2.5~5.5 | 0.8~4.5 | ±1.0 | 0.5 | 0.4 | HTSOP-J8 |
BDxxIC0MEFJ-LBH2 | 1.0 |
※본 기사는 2017년 8월 시점의 내용입니다.
제품 정보
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「산업기기용에 최적인 소량 릴 (250개/릴) 대응 전원 IC:3시리즈로 광범위한 어플리케이션에 대응하는 LDO 레귤레이터」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
알면 득이 되는 키 포인트
- SiC MOSFET를 사용한 고효율 AC-DC 컨버터의 설계가 용이한 소형 표면실장 패키지 : 메리트편
- 600V 내압 IGBT IPM : BM6337x 시리즈 : 백색가전 및 소형 산업기기 인버터용 IGBT IPM 업계 최고 수준의 Low Noise와 저손실을 동시에 실현 : 특징편
-
리니어 레귤레이터 방식이란?
- 파워 MOSFET 내장 AC-DC 컨버터용 IC:Energy Star의 신버전 6.0 만족!
- BU33UV7NUX : 건전지 어플리케이션에 최적인 승압 DC-DC 컨버터:건전지를 1.3배 더 오래 사용 가능한 DC-DC 컨버터 IC
- BD70522GUL : 업계 최소 소비전류 180nA를 달성한 DC-DC 컨버터:초소형 패키지에 우수한 기능 탑재
-
650V 내압 IGBT 「RGTV / RGW 시리즈」 : 업계 최고 수준의 고효율과 소프트 스위칭 동시 실현:낮은 도통 손실과 고속 스위칭 동시 실현 = 고효율 / Overshoot 대폭 저감 = 억제 부품 삭감
- BD9S 시리즈 : 자동차기기, ADAS용 Power good 탑재 초소형 강압 DC-DC 컨버터:Wettable Flank QFN 패키지 채용, SLLM™ 제어 탑재 2A / 3A / 4A 버전
-
BSM250D17P2E004 : 고신뢰성 1700V Full SiC 파워 모듈:고온 고습 환경에서 업계 최고 수준의 신뢰성 실현
-
자동차기기 신뢰성 규격 AEC-Q101 준거 SiC MOSFET:업계 최다 라인업, 차량용 SiC MOSFET 10기종 추가
-
카 일렉트로닉스 기술전 2019:CISPR25 Class5를 만족하는 DC-DC 컨버터 솔루션
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx 시리즈:업계 최고 속도의 역회복 시간, 설계 자유도를 향상시키는 「PrestoMOS™」
-
세계 최초, 1700V SiC MOS 내장 AC-DC 컨버터 IC:교류 400V 산업기기용 전원의 대폭적인 소형화, 저전력화, 효율 향상이 용이
-
RGS 시리즈 : AEC-Q101 준거, 차량용 1200V 내압 IGBT:도통 손실 저감과 고내압화 요구가 높아지는 차량용 IGBT
-
압도적인 저전력 성능을 실현한 승강압 DC-DC 컨버터 : BD83070GWL:경부하에서 중부하까지 고효율 배터리 기기의 장시간 구동에 기여
-
4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지 채용으로, 기존품 대비 스위칭 손실 35% 저감
-
200V 내압 쇼트키 배리어 다이오드 : RBxx8BM200 / RBxx8NS200:200V 내압 어플리케이션에서 FRD 대신 사용하여, 효율 개선과 스페이스 절약 실현
-
제3세대 주행중 무선 충전 인휠 모터 개발 성공:초소형 SiC 모듈로 충전이 용이한 EV 실현에 기여
-
소형 · 높은 정격전력의 전류 검출용 칩 저항기 (션트 저항기) 「GMR50」 개발:5.0×2.5mm 사이즈로 업계 최고의 정격전력 4W 실현
-
NXP 「i.MX 8M Nano Family」용 파워 매니지먼트 IC 「BD71850MWV」 개발:i.MX 8M Nano Family용 12 출력 PMIC
-
무상 Web 시뮬레이션 툴 「ROHM Solution Simulator」:파워 디바이스 구동 IC를 일괄 검증할 수 있어, 대폭적인 개발 공수 삭감과 시간 단축 가능
-
업계 최초, 1chip으로 차량용 배터리 전압 저하 시 안전 점등이 가능한 LED 드라이버 : BD18336NUF-M:DRL 및 포지션 램프용 최신 소켓 타입 LED 램프의 소형화에 기여
-
나노 오더의 출력 용량에서 안정 제어를 가능하게 하는 Nano Cap™ 기술:실질적으로 출력 콘덴서가 필요없는 리니어 레귤레이터 실현
-
업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발:업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발
- 자사의 SiC-MOSFET와 SiC-SBD로 구성한 「Full SiC」 파워 모듈:스위칭 손실 저감과 고주파화로, 기기의 소형화에 기여
- 세계 최소 오토모티브 대응 패키지 CMOS LDO 레귤레이터:동등품 대비 실장 면적 55% 삭감과 동시에 AEC-Q100에 대응
- 지속적인 라인업 확충 「Full SiC 파워 모듈」:대전류화를 실현한 기술 포인트
- 600V 내압 제2세대 Super Junction MOSFET:EN 시리즈 : 저 ON 저항과 스위칭 속도를 유지함과 동시에, 노이즈 성능 개선
- BD9227F : DC 팬 모터 구동용 강압 DC-DC 컨버터:디스크리트 구성을 IC화하여 고정밀도, 고효율, 소형화 실현
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:저손실을 유지함과 동시에 서지 전류 내성을 향상시킴으로써, 하이엔드 기기의 PFC에 대응
- 산업기기용에 최적인 소량 릴 (250개/릴) 대응 전원 IC:3시리즈로 광범위한 어플리케이션에 대응하는 LDO 레귤레이터
- 업계 최고 속도 trr의 「PrestoMOS™」 신규 라인업 「R60xxMNx 시리즈」 :ON 저항과 Qg를 삭감하여, 한차원 높은 저소비전력화 실현
- BD9V100MUF-C : 업계 최고 강압비 DC-DC 컨버터:2MHz로 강압비 24 : 1의 메리트
- 차량용 LDO 레귤레이터 BD4xxMx 시리즈 / BDxxC0A 시리즈:「차량용」으로 명시 가능한 이유
- FPGA의 전원 요구를 만족하는 스위칭 레귤레이터 컨트롤러:Xilinx 7시리즈 FPGA 전원 모듈에 채용
- 총 91기종! LDO 리니어 레귤레이터의 신규 라인업 G 시리즈 / H 시리즈 / I 시리즈:표준 부품을 위한 요소
- 다양한 라인업으로 편리성을 향상시키는 DC-DC 컨버터 family:적재적소는 필수
- 어플리케이션에 따라 끊임없이 진화하는 실리콘 다이오드:효율 중시와 내압 / 리크 중시
- 파워계 어플리케이션의 손실 저감과 소형화의 열쇠:파워계 다이오드에서 손실이 가장 적은 SiC-SBD
- BD9G341AEFJ : 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 · 저 ON 저항 MOSFET를 내장한 강압 1ch DC-DC 컨버터
- SCT2H12NZ : 1700V 고내압 SiC-MOSFET:산업기기 보조 전원 용도에 요구되는 고내압과 저손실 실현
-
전달 함수란? – 주파수 특성
- 220 기종 이상의 라인업을 보유한 모터 드라이버 IC:다채로운 기능과 고효율 구동 Brush DC 모터 드라이버 IC
- 고효율 IPM 인텔리전트 파워 모듈