알면 득이 되는 키 포인트
제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드SCS3 시리즈:제3세대는 새로운 구조를 통해 서지 전류 내성 향상, VF 특성은 한층 더 개선
2019.03.07
로옴의 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 (이하, SiC-SBD)는 「SCS3 시리즈」로 제3세대가 되었습니다. 로옴의 SiC-SBD는 차세대 제품일수록 순방향 전압의 저감을 비롯한, 다양한 특성이 개선되어 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 양산중인 제2세대 SiC-SBD는, 순방향 전압 「VF=1.35V @25℃」를 실현하였습니다. 그리고 제3세대 SCS3 시리즈는 VF 특성을 한층 더 개선함과 동시에 서지 전류 내성 IFSM을 대폭 향상시켰습니다.
JBS 구조 채용으로 High IFSM, Low VF, Low IR 실현
SiC-SBD의 제3세대인 SCS3 시리즈는 서지 전류 내성 IFSM을 향상시키기 위해, JBS (Junction Barrier Schottky) 구조를 채용하였습니다. 또한, 손실 저감을 위해 제2세대에서 실현한 Low VF 특성을 한층 더 개선하였습니다. 이에 따라, 기기의 비정상적인 동작 등으로 발생하는 서지 전류에 대한 내성이 향상되어, 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다.
로옴은 제2세대 SiC-SBD에서, 당시 업계 최소인 순방향 전압 VF=1.35V @25℃, 1.55V @150℃를 실현하였습니다. 제3세대 제품은 25℃일 때의 VF는 1.35V로 동일하지만, 150℃일 때의 VF를 1.44V까지 저감하였습니다. 이에 따라, 고온 조건하에서 도통 손실을 한층 더 저감할 수 있으므로, 효율 향상이 가능합니다.
일반적으로, 순방향 전압을 저감하면, 역방향의 리크 전류 IR이 증가하게 됩니다. 제3세대 SiC-SBD는 JBS 구조를 채용함으로써 이러한 과제를 극복하여, 순방향 전압을 저감함과 동시에 리크 전류를 낮게 억제하는데 성공하였습니다. 제2세대 대비 정격전압 650V, Tj=150℃일 때 약 1/15로 리크 전류를 저감하였습니다.
※본 기사는 2017년 3월 시점의 내용입니다.
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「SCS3 시리즈:제3세대는 새로운 구조를 통해 서지 전류 내성 향상, VF 특성은 한층 더 개선」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
알면 득이 되는 키 포인트
- SiC MOSFET를 사용한 고효율 AC-DC 컨버터의 설계가 용이한 소형 표면실장 패키지 : 메리트편
- 600V 내압 IGBT IPM : BM6337x 시리즈 : 백색가전 및 소형 산업기기 인버터용 IGBT IPM 업계 최고 수준의 Low Noise와 저손실을 동시에 실현 : 특징편
-
리니어 레귤레이터 방식이란?
- 파워 MOSFET 내장 AC-DC 컨버터용 IC:Energy Star의 신버전 6.0 만족!
- BU33UV7NUX : 건전지 어플리케이션에 최적인 승압 DC-DC 컨버터:건전지를 1.3배 더 오래 사용 가능한 DC-DC 컨버터 IC
- BD70522GUL : 업계 최소 소비전류 180nA를 달성한 DC-DC 컨버터:초소형 패키지에 우수한 기능 탑재
-
650V 내압 IGBT 「RGTV / RGW 시리즈」 : 업계 최고 수준의 고효율과 소프트 스위칭 동시 실현:낮은 도통 손실과 고속 스위칭 동시 실현 = 고효율 / Overshoot 대폭 저감 = 억제 부품 삭감
- BD9S 시리즈 : 자동차기기, ADAS용 Power good 탑재 초소형 강압 DC-DC 컨버터:Wettable Flank QFN 패키지 채용, SLLM™ 제어 탑재 2A / 3A / 4A 버전
-
BSM250D17P2E004 : 고신뢰성 1700V Full SiC 파워 모듈:고온 고습 환경에서 업계 최고 수준의 신뢰성 실현
-
자동차기기 신뢰성 규격 AEC-Q101 준거 SiC MOSFET:업계 최다 라인업, 차량용 SiC MOSFET 10기종 추가
-
카 일렉트로닉스 기술전 2019:CISPR25 Class5를 만족하는 DC-DC 컨버터 솔루션
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx 시리즈:업계 최고 속도의 역회복 시간, 설계 자유도를 향상시키는 「PrestoMOS™」
-
세계 최초, 1700V SiC MOS 내장 AC-DC 컨버터 IC:교류 400V 산업기기용 전원의 대폭적인 소형화, 저전력화, 효율 향상이 용이
-
RGS 시리즈 : AEC-Q101 준거, 차량용 1200V 내압 IGBT:도통 손실 저감과 고내압화 요구가 높아지는 차량용 IGBT
-
압도적인 저전력 성능을 실현한 승강압 DC-DC 컨버터 : BD83070GWL:경부하에서 중부하까지 고효율 배터리 기기의 장시간 구동에 기여
-
4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지 채용으로, 기존품 대비 스위칭 손실 35% 저감
-
200V 내압 쇼트키 배리어 다이오드 : RBxx8BM200 / RBxx8NS200:200V 내압 어플리케이션에서 FRD 대신 사용하여, 효율 개선과 스페이스 절약 실현
-
제3세대 주행중 무선 충전 인휠 모터 개발 성공:초소형 SiC 모듈로 충전이 용이한 EV 실현에 기여
-
소형 · 높은 정격전력의 전류 검출용 칩 저항기 (션트 저항기) 「GMR50」 개발:5.0×2.5mm 사이즈로 업계 최고의 정격전력 4W 실현
-
NXP 「i.MX 8M Nano Family」용 파워 매니지먼트 IC 「BD71850MWV」 개발:i.MX 8M Nano Family용 12 출력 PMIC
-
무상 Web 시뮬레이션 툴 「ROHM Solution Simulator」:파워 디바이스 구동 IC를 일괄 검증할 수 있어, 대폭적인 개발 공수 삭감과 시간 단축 가능
-
업계 최초, 1chip으로 차량용 배터리 전압 저하 시 안전 점등이 가능한 LED 드라이버 : BD18336NUF-M:DRL 및 포지션 램프용 최신 소켓 타입 LED 램프의 소형화에 기여
-
나노 오더의 출력 용량에서 안정 제어를 가능하게 하는 Nano Cap™ 기술:실질적으로 출력 콘덴서가 필요없는 리니어 레귤레이터 실현
-
업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발:업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발
- 자사의 SiC-MOSFET와 SiC-SBD로 구성한 「Full SiC」 파워 모듈:스위칭 손실 저감과 고주파화로, 기기의 소형화에 기여
- 세계 최소 오토모티브 대응 패키지 CMOS LDO 레귤레이터:동등품 대비 실장 면적 55% 삭감과 동시에 AEC-Q100에 대응
- 지속적인 라인업 확충 「Full SiC 파워 모듈」:대전류화를 실현한 기술 포인트
- 600V 내압 제2세대 Super Junction MOSFET:EN 시리즈 : 저 ON 저항과 스위칭 속도를 유지함과 동시에, 노이즈 성능 개선
- BD9227F : DC 팬 모터 구동용 강압 DC-DC 컨버터:디스크리트 구성을 IC화하여 고정밀도, 고효율, 소형화 실현
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:저손실을 유지함과 동시에 서지 전류 내성을 향상시킴으로써, 하이엔드 기기의 PFC에 대응
- 산업기기용에 최적인 소량 릴 (250개/릴) 대응 전원 IC:3시리즈로 광범위한 어플리케이션에 대응하는 LDO 레귤레이터
- 업계 최고 속도 trr의 「PrestoMOS™」 신규 라인업 「R60xxMNx 시리즈」 :ON 저항과 Qg를 삭감하여, 한차원 높은 저소비전력화 실현
- BD9V100MUF-C : 업계 최고 강압비 DC-DC 컨버터:2MHz로 강압비 24 : 1의 메리트
- 차량용 LDO 레귤레이터 BD4xxMx 시리즈 / BDxxC0A 시리즈:「차량용」으로 명시 가능한 이유
- FPGA의 전원 요구를 만족하는 스위칭 레귤레이터 컨트롤러:Xilinx 7시리즈 FPGA 전원 모듈에 채용
- 총 91기종! LDO 리니어 레귤레이터의 신규 라인업 G 시리즈 / H 시리즈 / I 시리즈:표준 부품을 위한 요소
- 다양한 라인업으로 편리성을 향상시키는 DC-DC 컨버터 family:적재적소는 필수
- 어플리케이션에 따라 끊임없이 진화하는 실리콘 다이오드:효율 중시와 내압 / 리크 중시
- 파워계 어플리케이션의 손실 저감과 소형화의 열쇠:파워계 다이오드에서 손실이 가장 적은 SiC-SBD
- BD9G341AEFJ : 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 · 저 ON 저항 MOSFET를 내장한 강압 1ch DC-DC 컨버터
- SCT2H12NZ : 1700V 고내압 SiC-MOSFET:산업기기 보조 전원 용도에 요구되는 고내압과 저손실 실현
-
전달 함수란? – 주파수 특성
- 220 기종 이상의 라인업을 보유한 모터 드라이버 IC:다채로운 기능과 고효율 구동 Brush DC 모터 드라이버 IC
- 고효율 IPM 인텔리전트 파워 모듈