전원 설계 기술 정보 사이트

기술 자료 다운로드

알면 득이 되는 키 포인트

600V 내압 제2세대 Super Junction MOSFET

KN 시리즈 :
Low noise 성능을 유지함과 동시에
고속 스위칭 실현

주목 키워드
  • Super Junction MOSFET
  • Low noise
  • 고속 성능
  • Rg
  • Qgd
  • 스위칭 손실

Super Junction MOSFET는 Planar MOSFET 대비 ON 저항과 게이트 전하 (Qg)를 대폭 저감한 MOSFET입니다. 로옴의 600V Super Junction MOSFET는 고속, low noise, 고효율과 같은 특성에 따라 시리즈를 구비하여, 현재 제2세대로 진화하고 있습니다. 전원을 비롯하여 PFC 등 다양한 전력 변환 회로에서 효율 개선에 기여합니다.

고속, Low noise KN 시리즈

KN 시리즈는, EN 시리즈의 low noise 성능을 유지함과 동시에 고속 성능을 향상시킨 시리즈입니다. 물론, 저 ON 저항도 그대로 유지하였습니다. 스위칭 속도 향상을 위해 RgQgd를 저감하였습니다. 이에 따라, 스위칭 손실이 저감되어 효율이 개선되었습니다. 인버터 회로에서의 비교에서도, EN 시리즈 대비 스위칭 손실을 40% 저감하였습니다.

하기 표는 라인업입니다. EN 시리즈와 같이, 1개의 기종에 대해, 여러 종류의 패키지를 구비하고 있습니다.

■60xxKNx 시리즈 : Low noise, 고속, 낮은 스위칭 손실

기종명 BVDSS(V) ID (A) RDS(on) (Ω) Qg (nC) 패키지
☆ R6002KNx 600 1.7 2.8 4.5 TO252☆
R6004KNx 4 0.9 10 TO252☆/LPT/TO220FM
R6007KNx 7 0.57 14 TO252/LPT/TO220FM
R6009KNx 9 0.5 16 TO252☆/LPT/TO220FM
R6011KNx 11 0.34 22 TO252/LPT/TO220FM
R6015KNx 15 0.26 27 LPT/TO220FM/TO3PF
R6020KNx 20 0.17 39 LPT/TO220FM/TO3PF/TO247
R6024KNx 24 0.15 47 LPT/TO220FM/TO3PF/TO247
R6030KNx 30 0.115 57 LPT/TO220FM/TO3PF/TO247
R6035KNx 35 0.095 74 TO3PF/TO247
☆ R6047KNx 47 0.07 97 TO247
R6076KNx 76 0.04 174 TO247

※기종명 끝자리 x에는 패키지 타입에 따라 해당 알파벳이 들어갑니다.
   D : CPT3 (D-Pak), J : LPT (D2-Pak), X : TO220FM, Z : TO3PF, Z1 : TO247, D3 : TO252
※ ☆ : 개발중

※본 기사는 2017년 2월 시점의 내용입니다.

600V 내압 제2세대 Super Junction MOSFET 관련 기사

기술 자료 다운로드