전원 설계 기술 정보 사이트

기술 자료 다운로드

알면 득이 되는 키 포인트

세계 최소 오토모티브 대응 패키지 CMOS LDO 레귤레이터

초소형, 저소비전력, 고성능, 고신뢰성을
겸비한 오토모티브 LDO

주목 키워드
  • 출력 디스차지 회로
  • 소형 세라믹 콘덴서 대응
  • 저소비전류
  • AEC-Q100
  • 부하 응답 특성

BUxxJA2MNVX-C 시리즈는 1mm×1mm의 몰드 패키지로 AEC-Q100에 대응하는 LDO 레귤레이터입니다. 오토모티브 대응 제품으로는 한계라고 일컬어지는 1.5mm×1.5mm의 몰드 패키지 대비 실장 면적을 55%나 삭감하였습니다. ADAS (첨단 운전 지원 시스템)의 센서 및 카메라, 레이더 등 신뢰성과 소형화가 요구되는 자동차기기용 모듈에 적합한 세계 최소* 오토모티브 LDO 레귤레이터입니다. * 2016년 4월 15일 로옴 조사

기본 기능을 구비하여 오토모티브 사양에 대응

하기는 BUxxJA2MNVX-C 시리즈의 특징과 내부 블록도입니다. 1mm×1mm의 초소형 패키지이므로 IC 칩은 가능한 작게 제작하였지만, 셧다운 시에 강제적으로 출력 콘덴서를 방전시켜 신속하게 출력을 0V로 하는 출력 디스차지 회로, 과전류 및 과열 보호회로, 소형 세라믹 콘덴서 대응과 같은 LDO 레귤레이터의 기본 기능을 구비하고 있습니다. 또한, 소비전류는 35µA (Typ.)로 매우 낮습니다.

뿐만 아니라, AEC-Q100 대응, 125℃ 동작의 오토모티브 대응 사양입니다.

【특징】
・1.0mm×1.0mm×0.6mm 오토모티브 대응
 패키지 채용
・AEC-Q100 대응
・동작온도 범위 : Ta=40℃~+125℃
  (Tjmax.150℃)
・소형 세라믹 콘덴서 대응 (Min.0.22µF)
・저소비전류 (Typ.35µA)
・높은 리플 제거율 (Typ.70dB)
・출력 디스차지 회로 내장
・과전류 보호, 과열 보호회로 내장

block2

저소비전류와 부하 응답 특성 동시 실현

IC 칩을 초소형화하기 위해서는, 회로 규모가 커지는 고저항을 사용할 수 없으므로, 회로가 소비하는 전류는 증가할 가능성이 있습니다. 이러한 제약을 해결하기 위해, 저소비전류와 양호한 부하 응답 특성 (부하 변동에 따른 출력전압의 변동)을 양립시킬 필요가 있습니다.

BUxxJA2MNVX-C 시리즈는 디프레션 타입의 MOSFET를 사용한 기준전압 회로, 독자적인 회로 기술을 통한 증폭 회로 등에 의해, 칩 사이즈를 삭감하고, 기존품의 1/2에 해당하는 35µA의 저소비전류와 양호한 부하 응답 특성을 동시에 실현하였습니다.

하기는 출력전류 (부하전류)에 대한, 소비전류 특성과 출력전압 변동 특성을 나타낸 그래프입니다. 「신제품」으로 표시되어 있는 것이 BUxxJA2MNVX-C 시리즈의 특성으로, 기존품 대비 매우 우수하다는 것을 알 수 있습니다.

resp2

BUxxJA2MNVX-C 시리즈는 최근의 오토모티브용 전원 IC에 요구되는 소형, 저소비전력, 고성능, 고신뢰성을 실현한 LDO 레귤레이터입니다.

※본 기사는 2017년 1월 시점의 내용입니다.

세계 최소 오토모티브 대응 패키지
CMOS LDO 레귤레이터 관련 기사

기술 자료 다운로드