알면 득이 되는 키 포인트
자사의 SiC-MOSFET와 SiC-SBD로 구성한 「Full SiC」 파워 모듈:스위칭 손실 저감과 고주파화로, 기기의 소형화에 기여
2018.12.20
로옴은 세계를 선도하여, 자사의 SiC-MOSFET와 SiC-SBD를 사용하여 구성한 「Full SiC」 파워 모듈을 양산하고 있습니다. 기존의 Si-IGBT 파워 모듈 대비, 고속 스위칭과 대폭적인 손실 저감이 가능합니다. 최신 모듈에는 제3세대 SiC-MOSFET를 채용하여, 저손실을 한층 더 실현하였습니다.
Full SiC 파워 모듈의 구성
현재 양산 중인 Full SiC 파워 모듈은, 1개의 모듈로 half-bridge 회로를 구성할 수 있는 2in1 타입과 1개의 모듈로 승압 회로를 구성할 수 있는 초퍼 타입이 있습니다. SiC-MOSFET와 SiC-SBD (쇼트키 배리어 다이오드)로 구성된 타입과, SiC-MOSFET만으로 구성된 타입이 있습니다.
Si-IGBT 파워 모듈 대비 스위칭 손실 대폭 저감
대전류를 취급하는 파워 모듈에는 Si-IGBT와 FRD (패스트 리커버리 다이오드)를 조합한 IGBT 파워 모듈이 널리 사용되고 있습니다. IGBT 모듈은 IGBT의 tail 전류와 FRD의 리커버리 전류로 인한 스위칭 손실이 크다는 과제가 있습니다. 반면에 SiC-MOSFET와 SiC-SBD로 구성된 「Full SiC」 모듈은 스위칭 손실을 대폭 저감하였습니다.
오른쪽 그림은 SiC-MOSFET+SiC-SBD 구성의 Full SiC 모듈 BSM300D12P2E001 (1200V / 300A)과, IGBT+FRD 모듈의 스위칭 손실을, 동일한 환경에서 실측한 결과를 바탕으로 비교한 것입니다.
Eon은 스위칭 ON 시의 손실 (역회복 손실 포함), Eoff는 OFF 시의 손실이며, Err은 보디 다이오드의 역회복 손실입니다.
SiC-MOSFET에는 IGBT와 같은 OFF 시의 tail 전류가 없으므로 Eoff가 대폭 감소합니다. 역회복 전류도 거의 흐르지 않으므로 Err이 대폭 삭감됩니다. Eon에 대해서도 30% 정도 저감되므로, 총 스위칭 손실을 77% 삭감할 수 있습니다.
IGBT 대비 고속 스위칭 가능
Full SiC 모듈은 IGBT 모듈에 비해 고속 스위칭이 가능합니다. 하기 그림은 PWM 인버터를 5kHz와 30kHz로 구동했을 때의 손실을 시뮬레이션한 결과입니다. SiC 모듈은 고속 스위칭이 가능하므로, 30kHz 조건에서는 60%의 스위칭 손실을 삭감할 수 있습니다. 또는, 손실을 증대시키지 않고, 주파수를 6배로 높일 수 있습니다.
스위칭 손실 저감과 고속 스위칭에 따른 메리트
스위칭 손실이 저감됨에 따라, 효율이 향상되어 발열이 줄어듭니다. 이에 따라, 냉각기를 간소화할 수 있습니다. 예를 들어, 히트싱크의 소형화, 수냉 및 강제 공냉을 자연 공냉으로 변경할 수 있으므로, 시스템 전체의 소형화와 비용 삭감이 가능합니다.
고속 스위칭에 따른 동작 주파수의 고주파화는 리액터 및 콘덴서와 같은 주변 부품의 소형화에 기여합니다. 이는 통상적인 스위칭 전원 회로와 동일합니다. 또한, SiC-SBD는 단펄스 역회복 현상이 발생하지 않으므로, 단펄스 시의 이상 서지 전압을 고려하지 않고도 PWM 제어가 가능합니다.
인버터 및 전원의 고효율화와 동시에 소형화가 가능하다는 점이 Full SiC 파워 모듈의 큰 메리트입니다.
※본 기사는 2016년 12월 시점의 내용입니다.
제품 정보
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「자사의 SiC-MOSFET와 SiC-SBD로 구성한 「Full SiC」 파워 모듈:스위칭 손실 저감과 고주파화로, 기기의 소형화에 기여」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
알면 득이 되는 키 포인트
- SiC MOSFET를 사용한 고효율 AC-DC 컨버터의 설계가 용이한 소형 표면실장 패키지 : 메리트편
- 600V 내압 IGBT IPM : BM6337x 시리즈 : 백색가전 및 소형 산업기기 인버터용 IGBT IPM 업계 최고 수준의 Low Noise와 저손실을 동시에 실현 : 특징편
-
리니어 레귤레이터 방식이란?
- 파워 MOSFET 내장 AC-DC 컨버터용 IC:Energy Star의 신버전 6.0 만족!
- BU33UV7NUX : 건전지 어플리케이션에 최적인 승압 DC-DC 컨버터:건전지를 1.3배 더 오래 사용 가능한 DC-DC 컨버터 IC
- BD70522GUL : 업계 최소 소비전류 180nA를 달성한 DC-DC 컨버터:초소형 패키지에 우수한 기능 탑재
-
650V 내압 IGBT 「RGTV / RGW 시리즈」 : 업계 최고 수준의 고효율과 소프트 스위칭 동시 실현:낮은 도통 손실과 고속 스위칭 동시 실현 = 고효율 / Overshoot 대폭 저감 = 억제 부품 삭감
- BD9S 시리즈 : 자동차기기, ADAS용 Power good 탑재 초소형 강압 DC-DC 컨버터:Wettable Flank QFN 패키지 채용, SLLM™ 제어 탑재 2A / 3A / 4A 버전
-
BSM250D17P2E004 : 고신뢰성 1700V Full SiC 파워 모듈:고온 고습 환경에서 업계 최고 수준의 신뢰성 실현
-
자동차기기 신뢰성 규격 AEC-Q101 준거 SiC MOSFET:업계 최다 라인업, 차량용 SiC MOSFET 10기종 추가
-
카 일렉트로닉스 기술전 2019:CISPR25 Class5를 만족하는 DC-DC 컨버터 솔루션
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx 시리즈:업계 최고 속도의 역회복 시간, 설계 자유도를 향상시키는 「PrestoMOS™」
-
세계 최초, 1700V SiC MOS 내장 AC-DC 컨버터 IC:교류 400V 산업기기용 전원의 대폭적인 소형화, 저전력화, 효율 향상이 용이
-
RGS 시리즈 : AEC-Q101 준거, 차량용 1200V 내압 IGBT:도통 손실 저감과 고내압화 요구가 높아지는 차량용 IGBT
-
압도적인 저전력 성능을 실현한 승강압 DC-DC 컨버터 : BD83070GWL:경부하에서 중부하까지 고효율 배터리 기기의 장시간 구동에 기여
-
4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지 채용으로, 기존품 대비 스위칭 손실 35% 저감
-
200V 내압 쇼트키 배리어 다이오드 : RBxx8BM200 / RBxx8NS200:200V 내압 어플리케이션에서 FRD 대신 사용하여, 효율 개선과 스페이스 절약 실현
-
제3세대 주행중 무선 충전 인휠 모터 개발 성공:초소형 SiC 모듈로 충전이 용이한 EV 실현에 기여
-
소형 · 높은 정격전력의 전류 검출용 칩 저항기 (션트 저항기) 「GMR50」 개발:5.0×2.5mm 사이즈로 업계 최고의 정격전력 4W 실현
-
NXP 「i.MX 8M Nano Family」용 파워 매니지먼트 IC 「BD71850MWV」 개발:i.MX 8M Nano Family용 12 출력 PMIC
-
무상 Web 시뮬레이션 툴 「ROHM Solution Simulator」:파워 디바이스 구동 IC를 일괄 검증할 수 있어, 대폭적인 개발 공수 삭감과 시간 단축 가능
-
업계 최초, 1chip으로 차량용 배터리 전압 저하 시 안전 점등이 가능한 LED 드라이버 : BD18336NUF-M:DRL 및 포지션 램프용 최신 소켓 타입 LED 램프의 소형화에 기여
-
나노 오더의 출력 용량에서 안정 제어를 가능하게 하는 Nano Cap™ 기술:실질적으로 출력 콘덴서가 필요없는 리니어 레귤레이터 실현
-
업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발:업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발
- 자사의 SiC-MOSFET와 SiC-SBD로 구성한 「Full SiC」 파워 모듈:스위칭 손실 저감과 고주파화로, 기기의 소형화에 기여
- 세계 최소 오토모티브 대응 패키지 CMOS LDO 레귤레이터:동등품 대비 실장 면적 55% 삭감과 동시에 AEC-Q100에 대응
- 지속적인 라인업 확충 「Full SiC 파워 모듈」:대전류화를 실현한 기술 포인트
- 600V 내압 제2세대 Super Junction MOSFET:EN 시리즈 : 저 ON 저항과 스위칭 속도를 유지함과 동시에, 노이즈 성능 개선
- BD9227F : DC 팬 모터 구동용 강압 DC-DC 컨버터:디스크리트 구성을 IC화하여 고정밀도, 고효율, 소형화 실현
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:저손실을 유지함과 동시에 서지 전류 내성을 향상시킴으로써, 하이엔드 기기의 PFC에 대응
- 산업기기용에 최적인 소량 릴 (250개/릴) 대응 전원 IC:3시리즈로 광범위한 어플리케이션에 대응하는 LDO 레귤레이터
- 업계 최고 속도 trr의 「PrestoMOS™」 신규 라인업 「R60xxMNx 시리즈」 :ON 저항과 Qg를 삭감하여, 한차원 높은 저소비전력화 실현
- BD9V100MUF-C : 업계 최고 강압비 DC-DC 컨버터:2MHz로 강압비 24 : 1의 메리트
- 차량용 LDO 레귤레이터 BD4xxMx 시리즈 / BDxxC0A 시리즈:「차량용」으로 명시 가능한 이유
- FPGA의 전원 요구를 만족하는 스위칭 레귤레이터 컨트롤러:Xilinx 7시리즈 FPGA 전원 모듈에 채용
- 총 91기종! LDO 리니어 레귤레이터의 신규 라인업 G 시리즈 / H 시리즈 / I 시리즈:표준 부품을 위한 요소
- 다양한 라인업으로 편리성을 향상시키는 DC-DC 컨버터 family:적재적소는 필수
- 어플리케이션에 따라 끊임없이 진화하는 실리콘 다이오드:효율 중시와 내압 / 리크 중시
- 파워계 어플리케이션의 손실 저감과 소형화의 열쇠:파워계 다이오드에서 손실이 가장 적은 SiC-SBD
- BD9G341AEFJ : 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 · 저 ON 저항 MOSFET를 내장한 강압 1ch DC-DC 컨버터
- SCT2H12NZ : 1700V 고내압 SiC-MOSFET:산업기기 보조 전원 용도에 요구되는 고내압과 저손실 실현
-
전달 함수란? – 주파수 특성
- 220 기종 이상의 라인업을 보유한 모터 드라이버 IC:다채로운 기능과 고효율 구동 Brush DC 모터 드라이버 IC
- 고효율 IPM 인텔리전트 파워 모듈