알면 득이 되는 키 포인트
SCT2H12NZ : 1700V 고내압 SiC-MOSFET:SiC용 AC-DC 컨버터 제어 IC와 조합하여 효율 대폭 향상
2018.11.08
로옴은 파워 디바이스의 개발에 주력하고 있습니다. 현재 양산 중인 「SCT2H12NZ」는 1700V라는 고내압을 실현한 SiC-MOSFET입니다. 기존의 650V와 1200V의 라인업에 한층 더 고내압인 버전을 추가한 것입니다. 1700V의 고내압과 동시에, SiC의 특성을 활용하여 ON 저항을 대폭 저감한 MOSFET입니다. 또한, SiC-MOSFET용 플라이백 컨버터 제어 IC와 함께 사용함으로써 효율을 대폭 개선할 수 있습니다. 로옴은 최첨단 파워 디바이스와 더불어, 그 성능을 충분히 발휘시킬 수 있는 제어 디바이스의 개발도 촉진하고 있습니다.
SiC-MOSFET 성능의 최대화를 위해서는 게이트 드라이브의 최적화가 필요
SiC-MOSFET의 성능을 최대한으로 발휘시키기 위해서는 SiC-MOSFET의 구동, 즉 게이트 드라이브를 최적화해야 합니다. 로옴은 누구나 간단히 SiC-MOSFET를 사용하여 전원을 설계할 수 있도록, SiC-MOSFET 개발뿐만 아니라 제어 디바이스의 개발에도 주력하고 있습니다. 「BD7682FJ-LB」는 SiC-MOSFET를 파워 스위치에 사용하는 것을 전제로 개발한 플라이백 컨버터 제어 IC입니다.
유사공진 제어의 소프트 스위칭을 통한 low EMI 동작, burst 모드를 통한 경부하 시의 저소비전류 동작 등, 각종 보호 기능을 구비한 최첨단 기능 구성에, SiC-MOSFET 구동에 최적화된 게이트 클램프 회로를 탑재하였습니다. 또한, 산업기기용 제품이므로, 장기간 공급 보증 (-LB)에 대응합니다.
<BD7682FJ-LB>
- 유사공진 방식 (Low EMI)
- SiC-MOSFET 구동 게이트 클램프 회로
- 동작 전원전압 범위 (VCC) : 15.0V~27.5V
- 경부하 시 burst 동작, 주파수 저감 기능
- 동작전류 : 0.80mA (typ.),
burst 시 0.50mA (typ.) - 스탠바이 시 저소비전류 : 19µA
- 최대 발진 주파수 : 120kHz (typ.)
- 동작온도 범위 : -40℃~105℃
- SOP-J8 패키지
(6.0×4.9mm, 1.27mm pitch) - 보호 VCC UVLO, VCC OVP,
사이클 별 과전류 보호,
ZT trigger mask 기능, ZT OVP, 브라운 아웃 - 산업기기용 장기간 공급 보증
Si-MOSFET 솔루션 대비 효율 6% 개선
SCT2H12NZ와 BD7682FJ-LB로 구성된 AC-DC 컨버터는, Si-MOSFET 사용 회로에 비해 효율이 6% 개선된 것을 확인할 수 있습니다 (로옴의 레퍼런스 보드 상에서 비교). 동시에 발열도 저감할 수 있으므로, 회로의 소형화가 가능합니다. 하기는 평가 보드와 효율 비교 데이터입니다.
SCT2H12NZ와 BD7682FJ-LB로 구성된 평가 보드는 「BD7682FJ-LB-EVK-402」라는 품명으로 온라인 판매 중이므로, 최적화된 SiC-MOSFET를 사용한 플라이백 컨버터 평가를 구입 즉시 실시할 수 있습니다. 로옴은 이 플라이백 컨버터 평가 보드 이외에도 Full SiC 모듈의 게이트 드라이브 평가 보드 등을 구비하고 있습니다. 기존의 Si 디바이스에 비해 우수한 특성을 지닌 SiC-MOSFET는 동작시키는 회로에 있어서도 최적화가 필요하므로, 레퍼런스가 없는 상태에서는 평가 작업이 매우 어려울 것으로 생각됩니다. 따라서, SiC 디바이스를 활용하고자 하시는 분, 개발 작업을 효율 있게 진행하고자 하시는 분은 이러한 평가 보드를 이용해 보시기를 추천드립니다. 상세 내용은 로옴 홈페이지의 「SiC 서포트 페이지」를 참조하여 주십시오.
※본 기사는 2016년 6월 시점의 내용입니다.
제품 정보
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
알면 득이 되는 키 포인트
-
RBR 시리즈 : 저손실로 효율 개선! 동일 성능을 한사이즈 작은 패키지로 실현
-
RBQ 시리즈 : 고온 환경에서도 안정 동작 실현! 고내압 요구에 대응하는 100V 제품 추가
- SiC MOSFET를 사용한 고효율 AC-DC 컨버터의 설계가 용이한 소형 표면실장 패키지 : 메리트편
- 600V 내압 IGBT IPM : BM6337x 시리즈 : 백색가전 및 소형 산업기기 인버터용 IGBT IPM 업계 최고 수준의 Low Noise와 저손실을 동시에 실현 : 특징편
-
리니어 레귤레이터 방식이란?
- 파워 MOSFET 내장 AC-DC 컨버터용 IC:Energy Star의 신버전 6.0 만족!
- BU33UV7NUX : 건전지 어플리케이션에 최적인 승압 DC-DC 컨버터:건전지를 1.3배 더 오래 사용 가능한 DC-DC 컨버터 IC
- BD70522GUL : 업계 최소 소비전류 180nA를 달성한 DC-DC 컨버터:초소형 패키지에 우수한 기능 탑재
-
650V 내압 IGBT 「RGTV / RGW 시리즈」 : 업계 최고 수준의 고효율과 소프트 스위칭 동시 실현:낮은 도통 손실과 고속 스위칭 동시 실현 = 고효율 / Overshoot 대폭 저감 = 억제 부품 삭감
- BD9S 시리즈 : 자동차기기, ADAS용 Power good 탑재 초소형 강압 DC-DC 컨버터:Wettable Flank QFN 패키지 채용, SLLM™ 제어 탑재 2A / 3A / 4A 버전
-
BSM250D17P2E004 : 고신뢰성 1700V Full SiC 파워 모듈:고온 고습 환경에서 업계 최고 수준의 신뢰성 실현
-
자동차기기 신뢰성 규격 AEC-Q101 준거 SiC MOSFET:업계 최다 라인업, 차량용 SiC MOSFET 10기종 추가
-
카 일렉트로닉스 기술전 2019:CISPR25 Class5를 만족하는 DC-DC 컨버터 솔루션
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx 시리즈:업계 최고 속도의 역회복 시간, 설계 자유도를 향상시키는 「PrestoMOS™」
-
세계 최초, 1700V SiC MOS 내장 AC-DC 컨버터 IC:교류 400V 산업기기용 전원의 대폭적인 소형화, 저전력화, 효율 향상이 용이
-
RGS 시리즈 : AEC-Q101 준거, 차량용 1200V 내압 IGBT:도통 손실 저감과 고내압화 요구가 높아지는 차량용 IGBT
-
압도적인 저전력 성능을 실현한 승강압 DC-DC 컨버터 : BD83070GWL:경부하에서 중부하까지 고효율 배터리 기기의 장시간 구동에 기여
-
4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지 채용으로, 기존품 대비 스위칭 손실 35% 저감
-
200V 내압 쇼트키 배리어 다이오드 : RBxx8BM200 / RBxx8NS200:200V 내압 어플리케이션에서 FRD 대신 사용하여, 효율 개선과 스페이스 절약 실현
-
제3세대 주행중 무선 충전 인휠 모터 개발 성공:초소형 SiC 모듈로 충전이 용이한 EV 실현에 기여
-
소형 · 높은 정격전력의 전류 검출용 칩 저항기 (션트 저항기) 「GMR50」 개발:5.0×2.5mm 사이즈로 업계 최고의 정격전력 4W 실현
-
NXP 「i.MX 8M Nano Family」용 파워 매니지먼트 IC 「BD71850MWV」 개발:i.MX 8M Nano Family용 12 출력 PMIC
-
무상 Web 시뮬레이션 툴 「ROHM Solution Simulator」:파워 디바이스 구동 IC를 일괄 검증할 수 있어, 대폭적인 개발 공수 삭감과 시간 단축 가능
-
업계 최초, 1chip으로 차량용 배터리 전압 저하 시 안전 점등이 가능한 LED 드라이버 : BD18336NUF-M:DRL 및 포지션 램프용 최신 소켓 타입 LED 램프의 소형화에 기여
-
나노 오더의 출력 용량에서 안정 제어를 가능하게 하는 Nano Cap™ 기술:실질적으로 출력 콘덴서가 필요없는 리니어 레귤레이터 실현
-
업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발:업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발
- 자사의 SiC-MOSFET와 SiC-SBD로 구성한 「Full SiC」 파워 모듈:스위칭 손실 저감과 고주파화로, 기기의 소형화에 기여
- 세계 최소 오토모티브 대응 패키지 CMOS LDO 레귤레이터:동등품 대비 실장 면적 55% 삭감과 동시에 AEC-Q100에 대응
- 지속적인 라인업 확충 「Full SiC 파워 모듈」:대전류화를 실현한 기술 포인트
- 600V 내압 제2세대 Super Junction MOSFET:EN 시리즈 : 저 ON 저항과 스위칭 속도를 유지함과 동시에, 노이즈 성능 개선
- BD9227F : DC 팬 모터 구동용 강압 DC-DC 컨버터:디스크리트 구성을 IC화하여 고정밀도, 고효율, 소형화 실현
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:저손실을 유지함과 동시에 서지 전류 내성을 향상시킴으로써, 하이엔드 기기의 PFC에 대응
- 산업기기용에 최적인 소량 릴 (250개/릴) 대응 전원 IC:3시리즈로 광범위한 어플리케이션에 대응하는 LDO 레귤레이터
- 업계 최고 속도 trr의 「PrestoMOS™」 신규 라인업 「R60xxMNx 시리즈」 :ON 저항과 Qg를 삭감하여, 한차원 높은 저소비전력화 실현
- BD9V100MUF-C : 업계 최고 강압비 DC-DC 컨버터:2MHz로 강압비 24 : 1의 메리트
- 차량용 LDO 레귤레이터 BD4xxMx 시리즈 / BDxxC0A 시리즈:「차량용」으로 명시 가능한 이유
- FPGA의 전원 요구를 만족하는 스위칭 레귤레이터 컨트롤러:Xilinx 7시리즈 FPGA 전원 모듈에 채용
- 총 91기종! LDO 리니어 레귤레이터의 신규 라인업 G 시리즈 / H 시리즈 / I 시리즈:표준 부품을 위한 요소
- 다양한 라인업으로 편리성을 향상시키는 DC-DC 컨버터 family:적재적소는 필수
- 어플리케이션에 따라 끊임없이 진화하는 실리콘 다이오드:효율 중시와 내압 / 리크 중시
- 파워계 어플리케이션의 손실 저감과 소형화의 열쇠:파워계 다이오드에서 손실이 가장 적은 SiC-SBD
- BD9G341AEFJ : 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 · 저 ON 저항 MOSFET를 내장한 강압 1ch DC-DC 컨버터
- SCT2H12NZ : 1700V 고내압 SiC-MOSFET:산업기기 보조 전원 용도에 요구되는 고내압과 저손실 실현
-
전달 함수란? – 주파수 특성
- 220 기종 이상의 라인업을 보유한 모터 드라이버 IC:다채로운 기능과 고효율 구동 Brush DC 모터 드라이버 IC
- 고효율 IPM 인텔리전트 파워 모듈