알면 득이 되는 키 포인트
BD9G341AEFJ : 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터개발 키워드는 「80V 고내압」 「고효율」 「고신뢰성」 「소형」
2018.10.11
로옴은 80V 고내압 MOSFET를 내장한 DC-DC 컨버터용 IC 「BD9G341AEFJ」 를 개발하였습니다. 80V라는 내압은 파워 트랜지스터를 내장한 비절연형 DC-DC 컨버터 IC로는 세계 최고 수준이며, 로옴의 DC-DC 컨버터 라인업 중에서도 가장 내압이 높은 기종입니다. 고내압 DC-DC 컨버터는 텔레콤 관련 및 산업기기를 비롯하여, 최근에는 배터리 스택을 이용하는 어플리케이션이 증가함에 따라 그 수요가 높아지고 있습니다. 그러나, 60V를 넘는 내압을 지닌 DC-DC 컨버터용 IC의 공급 메이커는 한정되어 있으며, 종류도 그다지 많지 않은 것이 현실입니다.
BD9G341AEFJ는 하기의 4가지 키워드를 바탕으로 개발되었습니다.
1. 업계 최고 수준 80V 고내압 실현
80V의 고내압은, 로옴이 보유한 업계 최첨단의 파워계 프로세스인 0.6µm 고내압 BiCDMOS를 채용함으로써 실현하였습니다. 통신 기지국 및 텔레콤 관련 기기, FA 기기 등의 48V계 입력전압의 돌발적인 서지 등에 대해 큰 마진을 확보할 수 있으므로, 전원 조건이 까다롭고, 높은 가용성이 요구되는 어플리케이션에서의 고신뢰성을 실현할 수 있습니다.
2. 80V 수준의 DC-DC 컨버터로 업계 최고 효율 달성
일반적으로 고내압 DC-DC 컨버터의 효율은 소자 특성 및 강압비가 높은 조건이어야 하므로, 저전압 DC-DC 컨버터보다 열등합니다.
BD9G341AEFJ는 기존의 유사 IC에 비해 최대 19%, 정상 상태에서 1.5%의 효율 개선이 가능합니다. (양쪽 모두 발진 주파수 300kHz, 입력전압 48V, 출력전압 5V에서 확인)
3. 파괴를 방지하여 안전성을 높인 보호 기능을 통해, 기기의 신뢰성 향상
출력 단락 보호를 위해 독자적인 히컵 (hiccup) 방식을 탑재하였습니다. 기존의 유사품은 출력단락이 발생하면 보호 기능이 동작하지만 과열 상태가 되어, 최종적으로는 파괴에 이르는 경우가 많습니다.
BD9G341AEFJ에 탑재된 보호 기능은 셧다운과 복귀를 주기적으로 실행하여 발열을 억제하고, 장해가 배제되면 자동으로 복귀합니다. 이러한 보호 기능을 통해 전원의 파괴를 방지하여, 어플리케이션의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
4. 소형 패키지와 외장 부품 삭감으로, 스페이스 절약화와 설계의 심플화 실현
80V 고내압 MOSFET를 내장하고 보호 기능 및 외장 부품을 집적함으로써, 심플한 소형 8Pin HTSOP-J8 (4.9 x 6.0 x 1.0mm) 패키지로 공급이 가능합니다. 유사품의 경우 외장 부품이 17개인데 반해, BD9G341AEFJ는 12개입니다. 이에 따라, 실장 면적을 삭감할 수 있으며, 설계 및 평가도 용이해집니다. 특히, MOSFET를 내장함으로써 MOSFET의 선택 및 평가 작업이 대폭 줄어든다는 점이, 설계자에 있어서는 큰 메리트라고 할 수 있습니다.
※본 기사는 2016년 4월 시점의 내용입니다.
제품 정보
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「개발 키워드는 「80V 고내압」 「고효율」 「고신뢰성」 「소형」」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
알면 득이 되는 키 포인트
- SiC MOSFET를 사용한 고효율 AC-DC 컨버터의 설계가 용이한 소형 표면실장 패키지 : 메리트편
- 600V 내압 IGBT IPM : BM6337x 시리즈 : 백색가전 및 소형 산업기기 인버터용 IGBT IPM 업계 최고 수준의 Low Noise와 저손실을 동시에 실현 : 특징편
-
리니어 레귤레이터 방식이란?
- 파워 MOSFET 내장 AC-DC 컨버터용 IC:Energy Star의 신버전 6.0 만족!
- BU33UV7NUX : 건전지 어플리케이션에 최적인 승압 DC-DC 컨버터:건전지를 1.3배 더 오래 사용 가능한 DC-DC 컨버터 IC
- BD70522GUL : 업계 최소 소비전류 180nA를 달성한 DC-DC 컨버터:초소형 패키지에 우수한 기능 탑재
-
650V 내압 IGBT 「RGTV / RGW 시리즈」 : 업계 최고 수준의 고효율과 소프트 스위칭 동시 실현:낮은 도통 손실과 고속 스위칭 동시 실현 = 고효율 / Overshoot 대폭 저감 = 억제 부품 삭감
- BD9S 시리즈 : 자동차기기, ADAS용 Power good 탑재 초소형 강압 DC-DC 컨버터:Wettable Flank QFN 패키지 채용, SLLM™ 제어 탑재 2A / 3A / 4A 버전
-
BSM250D17P2E004 : 고신뢰성 1700V Full SiC 파워 모듈:고온 고습 환경에서 업계 최고 수준의 신뢰성 실현
-
자동차기기 신뢰성 규격 AEC-Q101 준거 SiC MOSFET:업계 최다 라인업, 차량용 SiC MOSFET 10기종 추가
-
카 일렉트로닉스 기술전 2019:CISPR25 Class5를 만족하는 DC-DC 컨버터 솔루션
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx 시리즈:업계 최고 속도의 역회복 시간, 설계 자유도를 향상시키는 「PrestoMOS™」
-
세계 최초, 1700V SiC MOS 내장 AC-DC 컨버터 IC:교류 400V 산업기기용 전원의 대폭적인 소형화, 저전력화, 효율 향상이 용이
-
RGS 시리즈 : AEC-Q101 준거, 차량용 1200V 내압 IGBT:도통 손실 저감과 고내압화 요구가 높아지는 차량용 IGBT
-
압도적인 저전력 성능을 실현한 승강압 DC-DC 컨버터 : BD83070GWL:경부하에서 중부하까지 고효율 배터리 기기의 장시간 구동에 기여
-
4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지 채용으로, 기존품 대비 스위칭 손실 35% 저감
-
200V 내압 쇼트키 배리어 다이오드 : RBxx8BM200 / RBxx8NS200:200V 내압 어플리케이션에서 FRD 대신 사용하여, 효율 개선과 스페이스 절약 실현
-
제3세대 주행중 무선 충전 인휠 모터 개발 성공:초소형 SiC 모듈로 충전이 용이한 EV 실현에 기여
-
소형 · 높은 정격전력의 전류 검출용 칩 저항기 (션트 저항기) 「GMR50」 개발:5.0×2.5mm 사이즈로 업계 최고의 정격전력 4W 실현
-
NXP 「i.MX 8M Nano Family」용 파워 매니지먼트 IC 「BD71850MWV」 개발:i.MX 8M Nano Family용 12 출력 PMIC
-
무상 Web 시뮬레이션 툴 「ROHM Solution Simulator」:파워 디바이스 구동 IC를 일괄 검증할 수 있어, 대폭적인 개발 공수 삭감과 시간 단축 가능
-
업계 최초, 1chip으로 차량용 배터리 전압 저하 시 안전 점등이 가능한 LED 드라이버 : BD18336NUF-M:DRL 및 포지션 램프용 최신 소켓 타입 LED 램프의 소형화에 기여
-
나노 오더의 출력 용량에서 안정 제어를 가능하게 하는 Nano Cap™ 기술:실질적으로 출력 콘덴서가 필요없는 리니어 레귤레이터 실현
-
업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발:업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발
- 자사의 SiC-MOSFET와 SiC-SBD로 구성한 「Full SiC」 파워 모듈:스위칭 손실 저감과 고주파화로, 기기의 소형화에 기여
- 세계 최소 오토모티브 대응 패키지 CMOS LDO 레귤레이터:동등품 대비 실장 면적 55% 삭감과 동시에 AEC-Q100에 대응
- 지속적인 라인업 확충 「Full SiC 파워 모듈」:대전류화를 실현한 기술 포인트
- 600V 내압 제2세대 Super Junction MOSFET:EN 시리즈 : 저 ON 저항과 스위칭 속도를 유지함과 동시에, 노이즈 성능 개선
- BD9227F : DC 팬 모터 구동용 강압 DC-DC 컨버터:디스크리트 구성을 IC화하여 고정밀도, 고효율, 소형화 실현
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:저손실을 유지함과 동시에 서지 전류 내성을 향상시킴으로써, 하이엔드 기기의 PFC에 대응
- 산업기기용에 최적인 소량 릴 (250개/릴) 대응 전원 IC:3시리즈로 광범위한 어플리케이션에 대응하는 LDO 레귤레이터
- 업계 최고 속도 trr의 「PrestoMOS™」 신규 라인업 「R60xxMNx 시리즈」 :ON 저항과 Qg를 삭감하여, 한차원 높은 저소비전력화 실현
- BD9V100MUF-C : 업계 최고 강압비 DC-DC 컨버터:2MHz로 강압비 24 : 1의 메리트
- 차량용 LDO 레귤레이터 BD4xxMx 시리즈 / BDxxC0A 시리즈:「차량용」으로 명시 가능한 이유
- FPGA의 전원 요구를 만족하는 스위칭 레귤레이터 컨트롤러:Xilinx 7시리즈 FPGA 전원 모듈에 채용
- 총 91기종! LDO 리니어 레귤레이터의 신규 라인업 G 시리즈 / H 시리즈 / I 시리즈:표준 부품을 위한 요소
- 다양한 라인업으로 편리성을 향상시키는 DC-DC 컨버터 family:적재적소는 필수
- 어플리케이션에 따라 끊임없이 진화하는 실리콘 다이오드:효율 중시와 내압 / 리크 중시
- 파워계 어플리케이션의 손실 저감과 소형화의 열쇠:파워계 다이오드에서 손실이 가장 적은 SiC-SBD
- BD9G341AEFJ : 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 · 저 ON 저항 MOSFET를 내장한 강압 1ch DC-DC 컨버터
- SCT2H12NZ : 1700V 고내압 SiC-MOSFET:산업기기 보조 전원 용도에 요구되는 고내압과 저손실 실현
-
전달 함수란? – 주파수 특성
- 220 기종 이상의 라인업을 보유한 모터 드라이버 IC:다채로운 기능과 고효율 구동 Brush DC 모터 드라이버 IC
- 고효율 IPM 인텔리전트 파워 모듈