전원 설계 기술 정보 사이트

기술 자료 다운로드

알면 득이 되는 키 포인트

어플리케이션에 따라 끊임없이 진화하는 실리콘 다이오드

저전력 기기용과 고전력 기기용

주목 키워드
  • 패스트 리커버리 다이오드
  • FRD
  • 역회복 시간
  • trr
  • 초저 VF
  • 고속 trr
  • 역률 개선
  • PFC
  • BCM
  • CCM

로옴은 다양한 실리콘 다이오드를 생산하고 있습니다. 그 중에서도 파워계 어플리케이션에 적합한 특성과 사양을 지닌 다이오드를 소개하고자 합니다. 파워계 어플리케이션에서 다이오드의 용도는 대부분 정류입니다. 예를 들어, 전원 회로에서는 출력 정류용으로 쇼트키 배리어 다이오드나 패스트 리커버리 다이오드가 사용됩니다. 어떤 다이오드를 사용할 것인지는 정격전압과 전류, VF 및 IR, trr 등의 파라미터를 바탕으로 선택하게 됩니다. 최근 Si 베이스의 파워계 다이오드는 어플리케이션의 요구에 대응하기 위해, 기존의 약점을 개선하고 트레이드오프가 경감된 제품의 개발이 추진되고 있습니다.

패스트 리커버리 다이오드 (FRD)역회복 시간 trr을 개선한 실리콘 다이오드입니다. 일반적인 다이오드의 trr은 대략 수십µsec~100µsec이지만, FRD의 trr은 100nsec 이하로 매우 고속입니다. 반면에 순방향 전압 VF는 1V~2V 전후로, SBD나 일반 다이오드보다 크다는 단점이 있습니다. trr이 고속이므로 스위칭 손실은 감소하지만, VF가 높아 도통 손실이 커지므로, 특히 저전압의 정류에서는 검토가 필요한 경우가 있습니다.

로옴의 FRD 라인업에는 200W~300W 이하의 저전력 기기 및 PFC BCM (역률 개선 임계 모드)에 중요한 초저 VF를 실현한 시리즈, 200W~300W 이상의 고전력 기기 및 PFC CCM (역률 개선 연속 모드)에 적합한 고속 trr 시리즈가 구비되어 있습니다. 하기는 어플리케이션의 요구에 대해 trr을 세로축, VF를 가로축으로 하여 FRD 시리즈를 나타낸 그림입니다.

P16-1_frdmap

파워계 Si 패스트 리커버리 다이오드
초저 VF RFNL 시리즈
표준 RFN 시리즈
고속 trr RFUH 시리즈
RFV 시리즈

FRD 전체 라인업 일람은 이곳을 클릭하여 주십시오.

※본 기사는 2016년 4월 시점의 내용입니다.

어플리케이션에 따라 끊임없이 진화하는 실리콘 다이오드 관련 기사

  • 알면 득이 되는 키 포인트

    효율 중시와 내압 / 리크 중시

    효율 중시와 내압 / 리크 중시
    로옴은 다양한 실리콘 다이오드를 생산하고 있습니다. 그 중에서도 파워계 어플리케이션에 적합한 특성과 사양을 지닌 다이오드를 소개하고자 합니다. 파워계 어플리케이션에서…

기술 자료 다운로드