전원 설계 기술 정보 사이트

기술 자료 다운로드

알면 득이 되는 키 포인트

파워 MOSFET 내장 AC/DC 컨버터용 IC

Energy Star의 신버전 6.0 만족!

주목 키워드
  • Energy Star 6.0
  • 경부하 시
  • 대기 시
  • 25W

로옴은, AC/DC 컨버터용 IC의 라인업을 확충하였습니다. 주로 25W 이하의 어플리케이션용으로, 기존의 동일한 목적의 IC보다 설계가 간단하고, 최근 AC/DC 컨버터에 대한 요구 사항을 만족하는, 총 24기종에 달하는 시리즈를 구비하였습니다. 파워 MOSFET를 내장한 고성능 BM2Pxxx 시리즈는, AC/DC 컨버터 설계의 과제를 해결합니다.

BM2Pxxx 시리즈를 사용함으로써, 국제 에너지 절약 기준인 Energy Star 규격에 대응이 용이해졌습니다. BM2Pxxx 시리즈는, 중부하 시의 효율은 물론, 경부하 시대기 시의 효율을 높이기 위해, IC 자체의 소비전력을 비롯하여 회로 전체의 전력 손실도 최소화시켰습니다.

BM2Pxxx 시리즈는, 5.0에서 업그레이드된 Energy Star 6.0을 만족하는 제품입니다. 6.0으로 갱신됨에 따라, 대기 시의 전력소비 절감 목표가 보다 더 높아졌으며, 효율에 관해서도 한층 더 높은 값이 요구되고 있습니다.

하기의 그래프는 Energy Star 5.0과 최신 6.0의 요구 효율의 차이를 나타내고 있습니다. 청색 선이 5.0, 적색 선이 6.0입니다. 비교해 보면, 특히 25W 이하에서, 요구가 까다로워지고 있습니다.

아래의 좌측은, BM2Pxxx 시리즈의 BM2P014와 동등 수준의 제품을 사용한 25W AC 어댑터의 효율 비교와, Energy Star 6.0의 요구 효율을 나타낸 표입니다. Energy Star 6.0은 25W에서 86.35%의 효율이 요구되며, BM2Pxxx 시리즈는 이 조건을 만족합니다.

위 그림의 우측은, Energy Star 6.0과 유럽연합 요구치의 대기 시 전력과 BM2P014의 대기 시 전력을 나타낸 그림입니다. Energy Star 6.0은, 100VAC 입력 시 100mW 이하, 230VAC에서는 210mW 이하가 요구됩니다. BM2P014는 100VAC에서 20mW 이하, 230VAC에서 30mW 이하이므로, 여유롭게 만족합니다. 유럽연합의 50mW 이하라는 엄격한 요구에 대해서도 만족합니다.

▶ BM2Pxxx 시리즈 설계 서포트 페이지

※본 기사는 2015년 12월 시점의 내용입니다.

파워 MOSFET 내장 AC/DC 컨버터용 IC 관련 기사

  • 알면 득이 되는 키 포인트

    다양한 어플리케이션에 최적!

    다양한 어플리케이션에 최적!
    로옴은, AC/DC 컨버터용 IC의 라인업을 확충하였습니다. 주로 25W 이하의 어플리케이션용으로, 기존의 동일한 목적의 IC보다 설계가 간단하고…

기술 자료 다운로드