알면 득이 되는 키 포인트
다양한 라인업으로 편리성을 향상시키는 DC-DC 컨버터 family:적재적소는 필수
2018.07.26
로옴은, DC-DC 컨버터 IC의 제품군 구축을 위해, 다양한 DC-DC 컨버터 IC를 개발하고 있습니다. DC-DC 컨버터는, 동기정류 방식을 비롯하여 몇가지 방식이 있으며, 하나의 방식에서도 여러 제어 방법이 있습니다. 로옴의 DC-DC 컨버터 family는 「적재적소」를 목표로 하고 있으며, 그에 따른 다양한 메리트가 있습니다.
「적재적소」, 즉 사용 조건에 딱 맞는 전원을 사용하는 것은 매우 중요합니다. 최근의 저전력화 및 스페이스 절약에 대한 요구에 대응하기 위해서는, 전원의 효율을 최대한으로 높이고, 실장 면적을 최소한으로 할 필요가 있습니다.
예를 들어, 1A를 필요로 하는 회로의 전원으로서, 다른 곳에서도 사용하고 있고 재고가 있다는 이유로, 3A의 전원을 사용했다고 가정합시다. 물론 여유 있고 안정된 1A를 공급할 수는 있지만, 낭비가 발생하게 됩니다.
전원 효율은 통상적으로, 그 전원의 최대 출력전류 부근에서 최대가 되며, 출력전류가 작아짐에 따라 저하됩니다. 즉, 이 예의 경우 효율이 나쁜 조건에서 사용하게 되는것입니다.
한가지 더 말씀 드리자면, 3A의 전원은 원칙적으로 부하전류에 관계없이 3A 이상의 전류를 취급할 수 있는 부품이 필요합니다. 즉, 허용 전류가 높은 콘덴서 및 인덕터가 필요하여 비용은 올라가고 사이즈도 커지게 됩니다. 또한, 일반적으로는 3A가 1A의 전원 IC보다 가격이 높습니다.
즉, 「적재적소」란, 최근 요구 사항에 대한 최적화를 위한 필수 요소인 것입니다.
하기의 표는 DC-DC 컨버터 family 중 「BD9xx」 시리즈 라인업에서 발췌한 것입니다. BD9Cx를 예로 들면, 각기 다른 출력전류의 4기종이 있습니다. 출력전류 이외의 사양은 기본적으로 동일하며, pin 배치도 동일합니다. 라인업의 범위가 다양하면, 설계자는 설계 목표에 가장 근접한 IC를 선택할 수 있습니다. 또한, 설계 도중에 보다 큰 출력전류가 필요하게 된 경우에는, 동일 시리즈 중에서 한단계 위의 기종으로 변경함으로써 설계 변동이 커지는 것을 피할 수 있습니다.
「BD9xx」시리즈의 라인업 (발췌)
품 번 | lout | Vin | Vout | SW 주파수 | 모드 | SLLM | 패키지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD9Ax시리즈 | |||||||
BD9A100MUV | 1A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.7V | 1MHz | 전류 | 있음 | VQFN016V3030 |
BD9A300MUV | 3A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.7V | 1MHz | 전류 | 있음 | VQFN016V3030 |
BD9A400MUV | 4A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.7V | 1MHz | 전류 | 있음 | VQFN016V3030 |
BD9A600MUV | 6A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.7V | 1MHz | 전류 | 있음 | VQFN016V3030 |
BD9Bx시리즈 | |||||||
BD9B300MUV | 3A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.8V | 2MHz/1MHz | 온 타임 | 있음*1 | VQFN016V3030 |
BD9B600MUV | 6A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.8V | 2MHz/1MHz | 온 타임 | 있음*1 | VQFN016V3030 |
BD9Cx시리즈 | |||||||
BD9C301FJ | 3A | 4.5V-18V | 0.8V-Vin×0.7V | 500kHz | 전류 | 없음 | SOP-J8 |
BD9C401EFJ | 4A | 4.5V-18V | 0.8V-Vin×0.7V | 500kHz | 전류 | 없음 | HTSOP-J8 |
BD9C501EFJ | 5A | 4.5V-18V | 0.8V-Vin×0.7V | 500kHz | 전류 | 없음 | HTSOP-J8 |
BD9C601EFJ | 6A | 4.5V-18V | 0.8V-Vin×0.7V | 500kHz | 전류 | 없음 | HTSOP-J8 |
BD9Dx시리즈 | |||||||
BD9D320EFJ | 3A | 4.5V-18V | 0.765V-7(Vin×0.7)V | 700kHz | 온 타임 | 없음 | HTSOP-J8 |
BD9D321EFJ | 3A | 4.5V-18V | 0.9V-7(Vin×0.7)V | 700kHz | 온 타임 | 없음 | HTSOP-J8 |
BD9Ex시리즈 | |||||||
BD9E100FJ-LB | 1A | 7V-36V | 1.0V-Vin×0.7V | 1MHz | 전류 | 없음 | SOP-J8 |
BD9E101FJ-LB | 1A | 7V-36V | 1.0V-Vin×0.7V | 570kHz | 전류 | 없음 | SOP-J8 |
BD9E102FJ | 1A | 7V-26V | 0.8V-Vin×0.7V | 570kHz | 전류 | 있음 | SOP-J8 |
BD9E300EFJ-LB | 2.5A | 7V-36V | 1.0V-Vin×0.7V | 1MHz | 전류 | 없음 | HTSOP-J8 |
BD9E301EFJ-LB | 2.5A | 7V-36V | 1.0V-Vin×0.7V | 570kHz | 전류 | 없음 | HTSOP-J8 |
BD9Gx시리즈 | |||||||
BD9G101G *2 | 0.5A | 6V-42V | 1.0V-Vin×0.7V | 1.5MHz | 전류 | 없음 | SSOP6 |
*1: Deep SLLM | 패키지 치수(W×L×H) | |||
---|---|---|---|---|
*2:다이오드 정류형 | VQFN016V3030 | : 3.0mm×3.0mm×1.0mm | SOP-J8 | : 4.9mm×6.0mm×1.65mm |
HTSOP-J8 | : 4.9mm×6.0mm×1.0mm | SSOP6 | : 2.9mm×2.8mm×1.25mm |
제품 정보
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「다양한 라인업으로 편리성을 향상시키는 DC-DC 컨버터 family:적재적소는 필수」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
알면 득이 되는 키 포인트
- SiC MOSFET를 사용한 고효율 AC-DC 컨버터의 설계가 용이한 소형 표면실장 패키지 : 메리트편
- 600V 내압 IGBT IPM : BM6337x 시리즈 : 백색가전 및 소형 산업기기 인버터용 IGBT IPM 업계 최고 수준의 Low Noise와 저손실을 동시에 실현 : 특징편
-
리니어 레귤레이터 방식이란?
- 파워 MOSFET 내장 AC-DC 컨버터용 IC:Energy Star의 신버전 6.0 만족!
- BU33UV7NUX : 건전지 어플리케이션에 최적인 승압 DC-DC 컨버터:건전지를 1.3배 더 오래 사용 가능한 DC-DC 컨버터 IC
- BD70522GUL : 업계 최소 소비전류 180nA를 달성한 DC-DC 컨버터:초소형 패키지에 우수한 기능 탑재
-
650V 내압 IGBT 「RGTV / RGW 시리즈」 : 업계 최고 수준의 고효율과 소프트 스위칭 동시 실현:낮은 도통 손실과 고속 스위칭 동시 실현 = 고효율 / Overshoot 대폭 저감 = 억제 부품 삭감
- BD9S 시리즈 : 자동차기기, ADAS용 Power good 탑재 초소형 강압 DC-DC 컨버터:Wettable Flank QFN 패키지 채용, SLLM™ 제어 탑재 2A / 3A / 4A 버전
-
BSM250D17P2E004 : 고신뢰성 1700V Full SiC 파워 모듈:고온 고습 환경에서 업계 최고 수준의 신뢰성 실현
-
자동차기기 신뢰성 규격 AEC-Q101 준거 SiC MOSFET:업계 최다 라인업, 차량용 SiC MOSFET 10기종 추가
-
카 일렉트로닉스 기술전 2019:CISPR25 Class5를 만족하는 DC-DC 컨버터 솔루션
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx 시리즈:업계 최고 속도의 역회복 시간, 설계 자유도를 향상시키는 「PrestoMOS™」
-
세계 최초, 1700V SiC MOS 내장 AC-DC 컨버터 IC:교류 400V 산업기기용 전원의 대폭적인 소형화, 저전력화, 효율 향상이 용이
-
RGS 시리즈 : AEC-Q101 준거, 차량용 1200V 내압 IGBT:도통 손실 저감과 고내압화 요구가 높아지는 차량용 IGBT
-
압도적인 저전력 성능을 실현한 승강압 DC-DC 컨버터 : BD83070GWL:경부하에서 중부하까지 고효율 배터리 기기의 장시간 구동에 기여
-
4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지 채용으로, 기존품 대비 스위칭 손실 35% 저감
-
200V 내압 쇼트키 배리어 다이오드 : RBxx8BM200 / RBxx8NS200:200V 내압 어플리케이션에서 FRD 대신 사용하여, 효율 개선과 스페이스 절약 실현
-
제3세대 주행중 무선 충전 인휠 모터 개발 성공:초소형 SiC 모듈로 충전이 용이한 EV 실현에 기여
-
소형 · 높은 정격전력의 전류 검출용 칩 저항기 (션트 저항기) 「GMR50」 개발:5.0×2.5mm 사이즈로 업계 최고의 정격전력 4W 실현
-
NXP 「i.MX 8M Nano Family」용 파워 매니지먼트 IC 「BD71850MWV」 개발:i.MX 8M Nano Family용 12 출력 PMIC
-
무상 Web 시뮬레이션 툴 「ROHM Solution Simulator」:파워 디바이스 구동 IC를 일괄 검증할 수 있어, 대폭적인 개발 공수 삭감과 시간 단축 가능
-
업계 최초, 1chip으로 차량용 배터리 전압 저하 시 안전 점등이 가능한 LED 드라이버 : BD18336NUF-M:DRL 및 포지션 램프용 최신 소켓 타입 LED 램프의 소형화에 기여
-
나노 오더의 출력 용량에서 안정 제어를 가능하게 하는 Nano Cap™ 기술:실질적으로 출력 콘덴서가 필요없는 리니어 레귤레이터 실현
-
업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발:업계 최고의 저 ON 저항을 실현한 제4세대 SiC MOSFET 개발
- 자사의 SiC-MOSFET와 SiC-SBD로 구성한 「Full SiC」 파워 모듈:스위칭 손실 저감과 고주파화로, 기기의 소형화에 기여
- 세계 최소 오토모티브 대응 패키지 CMOS LDO 레귤레이터:동등품 대비 실장 면적 55% 삭감과 동시에 AEC-Q100에 대응
- 지속적인 라인업 확충 「Full SiC 파워 모듈」:대전류화를 실현한 기술 포인트
- 600V 내압 제2세대 Super Junction MOSFET:EN 시리즈 : 저 ON 저항과 스위칭 속도를 유지함과 동시에, 노이즈 성능 개선
- BD9227F : DC 팬 모터 구동용 강압 DC-DC 컨버터:디스크리트 구성을 IC화하여 고정밀도, 고효율, 소형화 실현
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:저손실을 유지함과 동시에 서지 전류 내성을 향상시킴으로써, 하이엔드 기기의 PFC에 대응
- 산업기기용에 최적인 소량 릴 (250개/릴) 대응 전원 IC:3시리즈로 광범위한 어플리케이션에 대응하는 LDO 레귤레이터
- 업계 최고 속도 trr의 「PrestoMOS™」 신규 라인업 「R60xxMNx 시리즈」 :ON 저항과 Qg를 삭감하여, 한차원 높은 저소비전력화 실현
- BD9V100MUF-C : 업계 최고 강압비 DC-DC 컨버터:2MHz로 강압비 24 : 1의 메리트
- 차량용 LDO 레귤레이터 BD4xxMx 시리즈 / BDxxC0A 시리즈:「차량용」으로 명시 가능한 이유
- FPGA의 전원 요구를 만족하는 스위칭 레귤레이터 컨트롤러:Xilinx 7시리즈 FPGA 전원 모듈에 채용
- 총 91기종! LDO 리니어 레귤레이터의 신규 라인업 G 시리즈 / H 시리즈 / I 시리즈:표준 부품을 위한 요소
- 다양한 라인업으로 편리성을 향상시키는 DC-DC 컨버터 family:적재적소는 필수
- 어플리케이션에 따라 끊임없이 진화하는 실리콘 다이오드:효율 중시와 내압 / 리크 중시
- 파워계 어플리케이션의 손실 저감과 소형화의 열쇠:파워계 다이오드에서 손실이 가장 적은 SiC-SBD
- BD9G341AEFJ : 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 · 저 ON 저항 MOSFET를 내장한 강압 1ch DC-DC 컨버터
- SCT2H12NZ : 1700V 고내압 SiC-MOSFET:산업기기 보조 전원 용도에 요구되는 고내압과 저손실 실현
-
전달 함수란? – 주파수 특성
- 220 기종 이상의 라인업을 보유한 모터 드라이버 IC:다채로운 기능과 고효율 구동 Brush DC 모터 드라이버 IC
- 고효율 IPM 인텔리전트 파워 모듈