엔지니어 인터뷰
환경 부하 저감을 위한 전원 기술 동향동기정류화를 통해 AC-DC 컨버터의 효율 개선
2019.08.07
-그럼, 구체적인 솔루션에 대해 설명해 주십시오.
로옴은 AC-DC 컨버터에 있어서 동기정류 방식의 과제를 해결한 컨트롤러 IC, BM1R001xxF 시리즈를 개발하였습니다. 불연속~임계~연속 모드에 모두 대응하여, 연속 모드 동작 시에도 특별한 보호회로는 필요하지 않습니다. PWM 방식의 컨버터에도 사용이 가능하여, 안정된 동기정류 동작이 가능합니다.
BM1R001xxF 시리즈는 기본적으로, 다이오드 정류 방식 회로의 정류 다이오드를 대체하여 사용할 수 있는 외장 MOSFET의 동기 제어와 션트 레귤레이터를 포함하는 출력 설정 회로를 제공합니다. 회로 예를 참고하시면, 이해가 빠르실 것입니다.
왼쪽 회로도의 베이지색 부분을 BM1R001xxF 시리즈로 대체합니다. MOSFET는 외장입니다.
오른쪽 회로도는 BM1R001xxF 시리즈로 대체한 경우의 일례 (청색 부분)입니다.
BM1R001xxF 시리즈는 동기정류 제어부와 션트 레귤레이터부가 독립된 구성입니다. 동기정류 제어부는 무부하 시 등에 sleep 모드로 자동 전환됨으로써, 동작전류를 낮게 억제합니다. 또한, 션트 레귤레이터부는 개별 션트 레귤레이터보다 훨씬 작은 40µA의 동작전류를 실현합니다. 당사에서 비교한 결과로는, 다이오드 정류 방식으로 범용 션트 레귤레이터 IC를 사용한 경우에 비해, 무부하 시의 소비전력을 25mW 이상 저감하였습니다.
-효율 면에서는 어떻습니까?
하기는 다이오드 정류 방식과 효율을 비교한 그래프이므로, 참조하여 주십시오.
당사에서 비교한 결과, 기존의 다이오드 정류에 비해 전원 모듈 전체에서 3% 이상의 효율 개선을 확인할 수 있었습니다.
왼쪽은 115VAC 입력 시의 비교입니다. 다이오드 정류 방식 쪽의 효율도 결코 낮다고 할 수 없지만, 동기정류 방식에서는 최대 91%의 고효율을 실현하여, 다이오드 정류 방식 대비 최대 4% 이상 개선되었습니다. 오른쪽은 230VAC 입력 시의 효율로, 입력전압이 높아 효율은 약간 저하되었지만, 거의 88% 이상으로, 115VAC 시의 다이오드 정류 방식의 효율을 상회하고 있습니다. 효율 개선은 최대 3% 이상입니다.
-개념적으로, BM1R001xxF 시리즈를 사용한 동기정류 방식 AC-DC 컨버터는 앞에서 설명한 미국의 규제를 만족하는 제품이라고 할 수 있습니까?
엄밀히는 요구 조건에서의 평가가 필요하지만, 상기 그래프와 같이, 다이오드 정류 방식으로는 달성할 수 없는 레벨의 고효율을 실현할 수 있으므로 충분히 대응 가능하다고 생각합니다.
-그럼, 다음으로 「산업 폐기물 삭감」에 대해 설명하여 주십시오.
※본 기사는 2018년 1월 시점의 내용입니다.
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「동기정류화를 통해 AC-DC 컨버터의 효율 개선」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
엔지니어 인터뷰
- 역률 개선과 고효율을 동시에 실현한 AC-DC 컨버터 제어 기술:역률 개선 회로를 탑재하면 전원 효율이 저하되는가?
- 4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지를 채용한 이유
- DC-DC 컨버터의 주파수 특성을 설계 단계에서 최적화:출력의 안정성과 응답성을 확인하기 위한 주파수 특성 평가
- 소형화, 고효율화, EMC와 더불어 중요 과제 : 열 설계:기술 트렌드의 변화에 따라, 열 설계에는 역풍이 불고 있다.
- 포토 커플러가 필요없는 절연형 플라이백 DC-DC 컨버터:포토 커플러의 유지보수에서 해방! 소형 · 간단 설계
- 48V에서 3.3V로 직접 강압 가능한 DC-DC 컨버터 IC:48V에서 3.3V로 직접 강압은 불가능?
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:SiC 쇼트키 배리어 다이오드의 진화는 계속된다!
- 환경 부하 저감을 위한 전원 기술 동향:AC-DC 컨버터의 효율 개선이 필수
- 산업기기용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:산업기기 용도에서는 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 중요
- 총 43기종, 자동차기기용 범용 LDO 레귤레이터:43기종이라는 다양한 라인업에는 이유가 있다!
- FPGA의 까다로운 전원 요구를 만족하는 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:FPGA의 전원 요구란?
- MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율과 사이즈
- 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 DC-DC 컨버터 시장으로 진입
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 콘덴서편:대용량화가 진행되는 적층 세라믹 콘덴서
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 인덕터편:인턱터의 사양과 등가 회로의 이해
- 차량용 세컨더리 전원으로 개발된 동기정류 강압 DC-DC 컨버터:LDO와 동등한 부품수 및 실장 면적으로, 효율과 공급 전력 대폭 향상