엔지니어 인터뷰
포토 커플러가 필요없는 절연형 플라이백 DC-DC 컨버터산업기기용으로 개발
2019.05.23
-이번에는, IC로서의 BD7F 시리즈의 기능 및 특징에 대해 설명해주십시오.
다시 한번 기본 컨셉을 말씀드리자면, BD7F 시리즈는 절연형 플라이백 컨버터를 구축하기 위한 IC로, 1차측에서 안정화 제어하므로 피드백 경로 절연용의 포토 커플러 및 트랜스의 3차 권선이 불필요하며, MOSFET도 내장하고 있으므로 소형화와 신뢰성 향상이 가능한 것이 포인트입니다.
그럼, 시리즈의 BD7F100HFN-LB 및 BD7F100EFJ-LB를 예로 들어, 전원 IC로서의 기능에 대해 설명하겠습니다. 이 두 종류는 패키지만 다르고, 기본적인 기능은 동일합니다.
【특징】
- ・포토 커플러 및 트랜스의 3차 권선 불필요
-2개의 외장 저항과 트랜스 권선비로 출력전압 설정 - ・독자적인 적응형 ON 타임 제어 채용
-고속 부하 응답을 실현하여, 외장 위상보상 부품
불필요 - ・고정 스위칭 주파수로 낮은 출력 리플
- ・고효율 경부하 모드 대응 (PFM 동작)
- ・셧다운 / Enable 제어
- ・Nch MOSFET 내장
- ・소프트 스타트 기능
- ・출력 부하 보상 기능
- ・각종 보호 기능
-입력 저전압 보호 (Vin UVLO)
-과전류 보호 (OCP)
-온도 보호 (TSD)
【주요 스펙】
- ・동작 전원전압 : 3V~40V
- ・SW 단자 동작전압 : 60V (Max)
- ・과전류 제한 : 1.25A (Typ)
- ・스위칭 주파수 : 400kHz (Typ)
- ・기준전압 정밀도 : ±1.5%
- ・셧다운 시 회로전류 : 0μA (Typ)
- ・동작 시 회로전류 : 2mA (Typ)
- ・동작 접합부 온도 : -40°C~+125°C
【패키지】 W (Typ)×D (Typ)×H (Max)
HFN→HSON8
EFJ→HTSOP-J8
2.90×3.00×0.60mm
4.90×6.00×1.00mm
【특이 사항】
- ・산업기기의 요구에 대응하는 장기 공급 보증
-동작전압이 40V, 동작온도 범위가 Tj -40℃~125℃인 것을 보면, 산업기기의 요구를 의식한 듯 합니다.
그렇습니다. 범용 제품이기는 하지만 산업기기용 절연 전원을 염두에 두고 개발하였습니다. 40V의 동작전압은 산업기기의 12V는 물론 24V에도 충분히 대응하므로, 이러한 전압에서 범용 5V 및 게이트 드라이버용의 ±15V 등을 생성할 수 있습니다. 또한, 3V부터 동작하므로, 5V 입력의 어플리케이션도 대응 가능합니다.
-이 시리즈도, 로옴의 산업기기용 사양 「-LB」의 장기 공급 보증 대응품이군요.
산업기기용으로 의도한 제품에 관해서는 장기 공급 보증 대응의 설정을 촉진하고 있어, 산업기기 고객으로부터 호평을 받고 있습니다.
-시리즈의 구성을 알려주십시오.
BD7F 시리즈는 현재 BD7F100HFN-LB, BD7F100EFJ-LB, BD7F200HFN-LB, BD7F200EFJ-LB의 4기종으로 구성되어 있습니다. 2종류의 디바이스가 각 2종류의 패키지로 공급됩니다. 하기 표를 참조하여 주십시오. 출력전력과 스페이스 요구에 따라 선택이 가능합니다. BD7F200xxx-LB는 최소 입력전압이 8V이므로 5V 입력에는 대응하지 않습니다.
품명 | 패키지 | 출력전력 | 입력내성 | 입력전압 범위 |
과전류 제한 |
스위칭 주파수 |
동작온도 | 기능 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD7F100HFN-LB | HSON8 | 1W (Vin=5V) 5W (Vin=24V) |
45V | 3.0~40V | 1.25A | 400kHz (Typ.) |
-40℃~ +125℃ |
Enable 소프트 스타트 고효율 경부하 모드 UVLO 과전류 보호 열 보호 |
BD7F100EFJ-LB | HTSOP-J8 | |||||||
BD7F200HFN-LB | HSON8 | 10W (Vin=24V) | 8.0~40V | 2.75A | ||||
BD7F200EFJ-LB | HTSOP-J8 |
-처음에 설명해주신 특징의 셧다운 / Enable 및 소프트 스타트, 각종 보호는 최근의 전원 IC에서는 표준 기능이라고 생각되는데, 「적응형 ON 타임 제어」와 「출력 부하 보상 기능」의 2가지는 로옴의 독자적인 기능인가요?”
그렇습니다. 2가지 특징 모두 독자적인 기술입니다.
-각각에 대해 설명해주시겠습니까?
※본 기사는 2017년 6월 시점의 내용입니다.
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
엔지니어 인터뷰
- 역률 개선과 고효율을 동시에 실현한 AC-DC 컨버터 제어 기술:역률 개선 회로를 탑재하면 전원 효율이 저하되는가?
- 4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지를 채용한 이유
- DC-DC 컨버터의 주파수 특성을 설계 단계에서 최적화:출력의 안정성과 응답성을 확인하기 위한 주파수 특성 평가
- 소형화, 고효율화, EMC와 더불어 중요 과제 : 열 설계:기술 트렌드의 변화에 따라, 열 설계에는 역풍이 불고 있다.
- 포토 커플러가 필요없는 절연형 플라이백 DC-DC 컨버터:포토 커플러의 유지보수에서 해방! 소형 · 간단 설계
- 48V에서 3.3V로 직접 강압 가능한 DC-DC 컨버터 IC:48V에서 3.3V로 직접 강압은 불가능?
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:SiC 쇼트키 배리어 다이오드의 진화는 계속된다!
- 환경 부하 저감을 위한 전원 기술 동향:AC-DC 컨버터의 효율 개선이 필수
- 산업기기용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:산업기기 용도에서는 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 중요
- 총 43기종, 자동차기기용 범용 LDO 레귤레이터:43기종이라는 다양한 라인업에는 이유가 있다!
- FPGA의 까다로운 전원 요구를 만족하는 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:FPGA의 전원 요구란?
- MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율과 사이즈
- 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 DC-DC 컨버터 시장으로 진입
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 콘덴서편:대용량화가 진행되는 적층 세라믹 콘덴서
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 인덕터편:인턱터의 사양과 등가 회로의 이해
- 차량용 세컨더리 전원으로 개발된 동기정류 강압 DC-DC 컨버터:LDO와 동등한 부품수 및 실장 면적으로, 효율과 공급 전력 대폭 향상