엔지니어 인터뷰
FPGA의 까다로운 전원 요구를 만족하는 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:FPGA의 전원 요구란?
2018.05.24
로옴의 다양한 DC-DC 컨버터 IC 라인업 중에는 FPGA의 전원으로서 적합한 라인업도 있습니다. 여기에서 다룰 8기종은, FPGA가 필요로 하는 전원 사양을 만족하며 레퍼런스 디자인도 제공합니다. 로옴의 어플리케이션 엔지니어인 시바코 타카노부씨에게 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈의 성능 및 특징에 대해 물어보았습니다.
-FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 IC에서, 「FPGA용」이라는 것은 뭔가 특별한 기능을 가진 IC라는 것인가요?
기본적으로, 범용의 강압 DC-DC 컨버터 IC이지만, 성능 및 특성이 FPGA의 전원 사양을 만족시킬 수 있는 시리즈라고 인식해 주십시오. 예를 들어, 1.5V / 1A의 출력 공급이 가능한 DC-DC 컨버터는 많지만, 그 모두가 FPGA의 전원으로서 적합하다고 할 수는 없습니다.
-그럼, DC-DC 컨버터 설명에 앞서, FPGA의 전원에는 어떤 항목이 요구되는지에 대해 알려주십시오.
네, FPGA의 전원 요구에 대해 먼저 말씀드리는 편이 본 DC-DC 컨버터 시리즈가 FPGA용인 이유에 대해 이해하기 쉽겠네요. 우선, FPGA는 여러 메이커가 있으며 기능 및 구성 또한 제각각입니다. 여기서는 비교적 다기능이며 고성능인, 중간 규모 이상의 FPGA를 떠올려 주십시오. 예를 들어, Xilinx의 7시리즈 및 Altera의 Stratix 등이 이에 해당합니다.
우선 가장 큰 특징으로는, 전원전압이 코어용 및 I/O용, 각 기능 블록용으로 복수개이며, 이 역시 5종류 전후에서 그 이상의 전원 수가 필요하다는 점입니다. 그리고 전원의 Turn ON 시간 및 순서와 같은 시퀀스에 대한 요구가 있습니다. 최근에는 완화되는 경향이지만, 이러한 요구 사항을 지키지 못하면 정상 동작하지 않거나 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.
다음으로, FPGA는 제조 프로세스의 미세화가 진행됨에 따라, 예를 들어 코어 전압이라고 불리는 전원전압은 1V 전후로 저전압화되고, 반대로 전원전류는 커지는 경향이 있습니다. 다른 전원전압도 1.8V 및 2.5V 등, 거의 3.3V 이하의 저전압으로 구성되어 있습니다.
-전원의 저전압 대전류화는 CPU에서도 언급되는데, 동일하게 생각하면 될까요?
기본적으로는 동일하다고 생각하셔도 무방합니다. 단, 전원의 수는 FPGA가 훨씬 많습니다.
-그 외에는 어떤 특징이 있습니까?
다전원과 저전압 대전류와 더불어, 높은 전압 정밀도가 요구되는 경향이 있습니다. 예를 들어, 코어 전압에서는 1V±3% 정도의 레벨입니다.
-±3%가 그렇게 높은 것입니까? 흔히 시스템 전압이라고 불리는 5V / 3.3V는 ±5%가 표준적이라고 생각하는데요.
±3%를 예로 들어 실제 허용차를 생각해 보면, 1V의 ±3%는 ±30mV입니다. 3.3V의 ±3%는 ±99mV로, 전압이 낮아지면 허용차의 절대적인 전압은 작아집니다. 스위칭 전원은 출력전압에 리플전압이 발생합니다. 출력 리플전압은, 출력 리플전류와 출력 콘덴서의 ESR의 곱으로 발생하는 전압으로, 출력전압에 관계없이 출력 리플전류의 크기에 비례합니다. 출력전압 정밀도에는 리플전압이 포함되어 있으므로, 저전압 대전류의 조건에서 리플전압이 커지면 허용차를 유지하는 것이 어려워집니다.
그 외에도 출력전압 정밀도에 영향을 미치는 요소가 있습니다. 부하 과도, 즉 출력전류의 급격한 변동으로 인해 출력전압은 많이 변동됩니다. FPGA의 부하는 상당히 다이나믹하게 변동합니다. 특히, sleep 상태에서 wake up 시의 부하 변동이 매우 큽니다.
또한, 부하전류 (전원의 출력전류)가 커지면, 기판 배선의 저항으로 인한 전압 강하가 커져, 전원의 출력 단자 전압에 비해 FPGA의 전원 단자 전압이 작아집니다. 이는 전원 성능의 문제는 아니지만, 부하 디바이스에 필요한 전압을 공급한다는 관점에서는 전원 측에서 해결할 문제입니다.
마지막으로, Low Noise인 점이 매우 중요합니다. 수 백 MHz 대역의 동작 및 통신을 저전압으로 실행합니다. 전원 노이즈는 S/N을 열화시키며, 정상적으로 동작하지 않는 원인이 됩니다.
-FPGA의 전원은 여러가지 고려 사항이 있네요. 그럼, 요점을 정리해 주시겠습니까?
FPGA의 전원에 관한 중요 요구 사항으로써, 1) 다수의 전원전압, 2) 전원 시퀀스, 3) 저전압 대전류, 4) 높은 전압 정밀도 (리플, 부하 과도로 인한 변동, 기판 배선 저항으로 인한 전압 강하 등 포함), 5) Low Noise가 있습니다. 물론 개별적으로는 조금 더 상세한 내용이 있습니다.
-그러면, FPGA의 전원은 이러한 요구 사항을 만족시켜야 하는군요.
그렇습니다. 전원으로서는 「저전압 대전류로 높은 전압 정밀도와 Low Noise를 달성」해야 하며, 이는 매우 어려운 과제라고 할 수 있습니다.
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「FPGA의 까다로운 전원 요구를 만족하는 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:FPGA의 전원 요구란?」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
엔지니어 인터뷰
- 역률 개선과 고효율을 동시에 실현한 AC-DC 컨버터 제어 기술:역률 개선 회로를 탑재하면 전원 효율이 저하되는가?
- 4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지를 채용한 이유
- DC-DC 컨버터의 주파수 특성을 설계 단계에서 최적화:출력의 안정성과 응답성을 확인하기 위한 주파수 특성 평가
- 소형화, 고효율화, EMC와 더불어 중요 과제 : 열 설계:기술 트렌드의 변화에 따라, 열 설계에는 역풍이 불고 있다.
- 포토 커플러가 필요없는 절연형 플라이백 DC-DC 컨버터:포토 커플러의 유지보수에서 해방! 소형 · 간단 설계
- 48V에서 3.3V로 직접 강압 가능한 DC-DC 컨버터 IC:48V에서 3.3V로 직접 강압은 불가능?
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:SiC 쇼트키 배리어 다이오드의 진화는 계속된다!
- 환경 부하 저감을 위한 전원 기술 동향:AC-DC 컨버터의 효율 개선이 필수
- 산업기기용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:산업기기 용도에서는 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 중요
- 총 43기종, 자동차기기용 범용 LDO 레귤레이터:43기종이라는 다양한 라인업에는 이유가 있다!
- FPGA의 까다로운 전원 요구를 만족하는 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:FPGA의 전원 요구란?
- MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율과 사이즈
- 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 DC-DC 컨버터 시장으로 진입
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 콘덴서편:대용량화가 진행되는 적층 세라믹 콘덴서
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 인덕터편:인턱터의 사양과 등가 회로의 이해
- 차량용 세컨더리 전원으로 개발된 동기정류 강압 DC-DC 컨버터:LDO와 동등한 부품수 및 실장 면적으로, 효율과 공급 전력 대폭 향상