엔지니어 인터뷰
로옴의 「자동차기기용」은 무엇이 다른가!
2018.04.19
-앞서 「최신 니즈를 반영하여 자동차기기용으로 개발했다」고 하셨습니다만, 자동차기기용은 통상품과 무엇이 다른가요?
본 LDO 시리즈는, 개발 단계에서부터 자동차기기 전용으로 설계가 되어 있습니다. 자동차기기는 매우 까다로운 조건에서 사용됩니다. 자동차기기용으로 개발하기 위해서는 몇 가지 방법이 있는데, 본 시리즈는 자동차기기 전용 설계 방법 및 룰을 이용하였습니다.
-통상품을 선별하여 자동차기기용으로 사용하는 메이커가 있다고 생각합니다만.
물론 그것도 하나의 방법입니다만, 로옴에서는 전용 설계를 채용하고 있습니다.
-구체적으로 무엇이 다릅니까?
상세한 내용은 구체적인 채용 검토 후에 공개됩니다. 예를 들어, 고품질과 까다로운 환경에서도 충분한 신뢰성을 확보하기 위해서는, 마진 및 여유도를 고려하여 설계하고 있습니다.
-생산이나 품질 관리도 다릅니까?
생산은 자사 생산이며, 일관 생산 체제를 구축하였습니다. 생산 공정과 품질 관리에서는 자동차기기용 flow를 사용하여, 자동차기기에 대응 가능한 고품질 및 고신뢰성을 확보할 수 있는 체제입니다.
-그렇다면, 설계는 자동차기기 전용 설계로, 웨이퍼 제조, 조립, 검사, 출하와 같은 일관 체제의 생산 공정은 자사 공장에서 이루어지는 것이군요.
그렇습니다. 자동차기기는, 고품질과 고신뢰성은 물론이며, 모든 공정을 관리 감독할 수 있는 체제가 중요하다고 생각합니다.
-ISO 등의 품질 시스템에 관한, 대응 상황은 어떻습니까?
로옴은, 자동차용 품질 시스템 ISO/TS16949를 취득하였습니다. 또한, 본 LDO 시리즈는, 자동차기기용 IC 규격으로서 업계 표준인 AEC-Q100에 대응하고 있습니다.
-자동차기기라고 하면, 품질과 신뢰성 이외에도 납기 및 공급 면에서도 까다롭다고 생각합니다만…
로옴의 자동차기기용이라는 정의에는, 납기 엄수와 안정 공급이 포함되어 있습니다. 고객이 제품을 양산하는 동안에는, 기본적으로 생산을 중지하지 않습니다. 자동차기기의 경우, 장기적 안정 공급이 필수라고 생각합니다.
-재해 및 경기의 여파로 인해 수급 밸런스가 바뀌어 납기가 늦어지는 경우도 있으리라 생각됩니다만, 어떠한 대응을 취하고 계십니까?
납기에 관해서는, 자사 생산이라는 점이 포인트입니다. 외주의 경우, 때때로 납기가 외주 회사의 사정 등으로 인해 교섭이 필요한 경우가 있습니다. 자사 생산은, 모두 자사의 관리하에서 움직이므로 예측하지 못한 상황에서도 조정이 가능합니다. 재해 등으로 인해 공급이 문제되지 않도록, 사업 계속 계획 BCP (Business Continuity Plan)를 촉진하고 있으며, 여유로운 생산이 가능한 체제를 구축하고 있습니다.
-대단히 바람직한 견해와 체제를 구축하고 있는 인상을 받았는데요, 간단히 실현할 수 있는 것은 아니라고 생각됩니다만…
로옴은, 자동차 산업용으로, 10년 이상에 걸쳐 여러 종류의 다양한 IC와 디스크리트 부품을 공급하고 있습니다. 그동안 수많은 도전을 통해 많은 노하우를 쌓아왔습니다. 그 결과물이 현재 반영되고 있습니다. 물론, 앞으로도 계속해서 개선해 나갈 것입니다.
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「로옴의 「자동차기기용」은 무엇이 다른가!」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
엔지니어 인터뷰
- 역률 개선과 고효율을 동시에 실현한 AC-DC 컨버터 제어 기술:역률 개선 회로를 탑재하면 전원 효율이 저하되는가?
- 4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지를 채용한 이유
- DC-DC 컨버터의 주파수 특성을 설계 단계에서 최적화:출력의 안정성과 응답성을 확인하기 위한 주파수 특성 평가
- 소형화, 고효율화, EMC와 더불어 중요 과제 : 열 설계:기술 트렌드의 변화에 따라, 열 설계에는 역풍이 불고 있다.
- 포토 커플러가 필요없는 절연형 플라이백 DC-DC 컨버터:포토 커플러의 유지보수에서 해방! 소형 · 간단 설계
- 48V에서 3.3V로 직접 강압 가능한 DC-DC 컨버터 IC:48V에서 3.3V로 직접 강압은 불가능?
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:SiC 쇼트키 배리어 다이오드의 진화는 계속된다!
- 환경 부하 저감을 위한 전원 기술 동향:AC-DC 컨버터의 효율 개선이 필수
- 산업기기용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:산업기기 용도에서는 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 중요
- 총 43기종, 자동차기기용 범용 LDO 레귤레이터:43기종이라는 다양한 라인업에는 이유가 있다!
- FPGA의 까다로운 전원 요구를 만족하는 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:FPGA의 전원 요구란?
- MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율과 사이즈
- 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 DC-DC 컨버터 시장으로 진입
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 콘덴서편:대용량화가 진행되는 적층 세라믹 콘덴서
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 인덕터편:인턱터의 사양과 등가 회로의 이해
- 차량용 세컨더리 전원으로 개발된 동기정류 강압 DC-DC 컨버터:LDO와 동등한 부품수 및 실장 면적으로, 효율과 공급 전력 대폭 향상