엔지니어 인터뷰
산업기기용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:산업기기 용도에서는 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 중요
2018.03.30
로옴의 강압 DC-DC 컨버터 IC에는 산업기기 시장의 요구에 대응하는 시리즈가 구비되어 있습니다. 이 시리즈는 까다로운 사용 조건뿐만 아니라, 최근 중요시되는 저전력 소형화에도 대응하며, 소량 Lot. 생산, 긴 제품 수명과 같은 산업기기 특유의 사정도 고려한 제품입니다. 그 키 포인트에 대하여 로옴의 필드 어플리케이션 엔지니어인 이마무라 요우쥬씨에게 물어보았습니다.
-로옴에는 「산업기기용」 DC-DC 컨버터 시리즈가 있는데, 우선 개요에 대해 설명해 주십시오.
여기서 말하는 「산업기기용」 제품에는 예를 들어 「BD9E100FJ-LB」와 같이 품명에 「LB」가 붙습니다. 그 외에도 동작온도 범위 및 기타 조건이 산업기기에 대응하는 IC가 많이 있으므로, 오해가 없도록 먼저 말씀드리겠습니다.
현재 DC-DC 컨버터 IC의 LB 제품은 동기정류 강압형으로 파워 트랜지스터 내장 타입이 16가지, 컨트롤러 대응 제품이 2가지 구비되어 있습니다. 용도에 따라 입력전압 범위, 출력전류, 스위칭 주파수 등을 선택할 수 있는 구성입니다.
-한마디로 말하면, LB 제품은 다른 IC와 어떤 차이점이 있습니까?
성능면에서는 산업기기에서 요구되는 까다로운 동작 조건과 환경 조건에 대응합니다. 그리고 안정적인 「장기 공급 보증」과 1릴당 250개의 「소량 릴」 판매가 가능합니다.
-장기 공급 보증과 소량 릴 판매를 시리즈의 사양에 반영한다는 것은 별로 들어본 적이 없습니다.
물론, 특정 고객과의 협의에 따라 가능한 경우도 있습니다만.
말씀하신 바와 같습니다. 그럼 DC-DC 컨버터 IC의 특징을 설명하기 전에, 이러한 사항을 LB 제품의 사양에 포함시킨 이유에 대해서 설명하겠습니다.
일반적으로 산업기기는 10년을 넘는 내구연한이 요구됩니다. 또한, 보수용 보드 및 부품 등도 상당히 오랜 기간에 걸쳐 확보할 필요가 있습니다. 따라서, 해당 시점에서 장래가 보장되지 않는 최첨단 제품이나, 몇 년후 다음 버전으로 변경되거나 폐번될 가능성이 있는 부품은 산업기기에 채용되기 어렵습니다.
-말씀하신 대로, 산업기기의 부품 선정에는 보수적인 이미지가 있습니다.
여기에는 몇가지 이유가 있습니다. 특별히 우위점이 없어도, 범용성이 높은 부품은 수요가 계속되며, 그 공급 실적이 미래의 안정 공급 보증으로 연결되는 구조적 영향이 크다고 생각됩니다. 그러나, IC 메이커측의 갑작스러운 폐번 통지로 인해, 문제가 되었다는 사례가 종종 있습니다.
-기기의 생산 기간이나 보증 보수 기간에 필요한 부품이 공급되지 않으면, 총 생산 Lot. 수량이 많다고 해도 구체적으로 어떻게 됩니까?
일반적으로 IC 메이커의 예를 들면, 고객사가 향후 사용할 것으로 생각되는 수량을 미리 수주하고, 그 수량만큼은 책임을 지고 납품합니다. 단, 고객사가 향후 사용할 것으로 생각되는 수량은 현재 기준으로 재고분이 되므로 바람직한 조치는 아닙니다.
또한, 이러한 조치를 취할 수 없거나, 예상 외로 재고가 부족해지는 케이스도 있어, 상당히 어려운 문제입니다. 이 경우, 유통 재고를 수배해야 하기 때문에, 막대한 노력과 큰 리스크가 동반됩니다.
-그래서, 산업기기 메이커에서는 채용 시에 공급 기간의 보증을 요구하는 경우가 많군요.
네 맞습니다. 그렇기 때문에 이 LB 제품이 장기 공급 보증이라는 사양을 포함하는 것입니다. 산업기기 메어커에 있어서는 장기 공급이 필수 요구사항이며, 기본적으로 이를 보증해야 합니다. 물론 장기뿐만 아니라, 안정적인 공급도 전제되어야 합니다.
-그러면 또 하나의 포인트인 소량 릴 판매에는 어떤 이유가 있습니까?
산업기기는 총 생산 Lot. 수량이 많다고 하더라도 생산 단위가 수백인 경우가 많습니다. 이에 대해 IC 메이커의 판매 단위는 릴의 경우 천~수천개 단위입니다. 따라서, 수년분에 해당하는 수량이거나, 경우에 따라서는 필요 이상의 수량이기 때문에 구입할 수 없는 (채용하고자 해도 채용할 수 없는) 경우가 있습니다. 이러한 상황에 대응하기 위해 LB 제품은 1릴 당 250개의 소량으로 구비하였습니다.
-결국에는, 소량 릴 판매도 산업기기 고객의 특징을 바탕으로 편리성을 개선한 것이군요.
로옴은 현재 산업기기 분야 시장에 주력하고 있습니다. 산업기기 시장의 요구에 대응하는 성능을 지닌 IC를 제공함과 동시에, 산업기기 사장의 특징에 대응하는 것을 매우 중요하게 생각하고 있습니다.
한 가지 더 추가로 말씀드려도 될까요?
-네
산업기기 용도의 LB 제품 사양에 장기 공급 보증과 소량 릴 판매를 추가한 것은 기존의 요구 사항에 대응하는 것 이외에도, 최근 산업기기에서도 필수 달성 사항인 저전력화와 소형화에 대한 솔루션이기도 합니다.
-장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 산업기기의 저전력화와 소형화로 연결되는 건가요?
앞서, 산업기기 부품 선정은 보수적이라는 이미지가 있다고 말씀드렸는데 그 이유를 떠올려 보세요. 소위 말하는 「익숙한 부품」을 선택하는 것은 지속적인 공급 및 유통이 많아서 소량으로 구입하기 쉽다는 「입수성」이라는 요소가 큰 제한이 되기 때문입니다.
즉, 최첨단 기술에 의한 고효율 소형 DC-DC 컨버터 IC에 안정적인 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 동반된다면, 산업기기 고객은 안심하고 그 제품을 채용하여, 저전력화와 소형화라는 과제를 해결할 수 있을 것입니다.
-IC의 기능이나 성능 면에 치우치는 경향이 많지만, 총 생산 Lot. 수량이 많아도 이러한 편리성, 공급 및 구입 조건의 대응도 매우 중요하다는 것을 알 수 있었습니다.
그럼, LB 제품의 DC-DC 컨버터가 구체적으로 어떤 특징 및 성능을 가지고 있는지 알고 싶습니다.
※소량 릴 판매는 수시로 대응하고 있습니다. 개별적으로 문의하여 주십시오.
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「산업기기용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:산업기기 용도에서는 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 중요」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
엔지니어 인터뷰
- 역률 개선과 고효율을 동시에 실현한 AC-DC 컨버터 제어 기술:역률 개선 회로를 탑재하면 전원 효율이 저하되는가?
- 4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지를 채용한 이유
- DC-DC 컨버터의 주파수 특성을 설계 단계에서 최적화:출력의 안정성과 응답성을 확인하기 위한 주파수 특성 평가
- 소형화, 고효율화, EMC와 더불어 중요 과제 : 열 설계:기술 트렌드의 변화에 따라, 열 설계에는 역풍이 불고 있다.
- 포토 커플러가 필요없는 절연형 플라이백 DC-DC 컨버터:포토 커플러의 유지보수에서 해방! 소형 · 간단 설계
- 48V에서 3.3V로 직접 강압 가능한 DC-DC 컨버터 IC:48V에서 3.3V로 직접 강압은 불가능?
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:SiC 쇼트키 배리어 다이오드의 진화는 계속된다!
- 환경 부하 저감을 위한 전원 기술 동향:AC-DC 컨버터의 효율 개선이 필수
- 산업기기용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:산업기기 용도에서는 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 중요
- 총 43기종, 자동차기기용 범용 LDO 레귤레이터:43기종이라는 다양한 라인업에는 이유가 있다!
- FPGA의 까다로운 전원 요구를 만족하는 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:FPGA의 전원 요구란?
- MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율과 사이즈
- 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 DC-DC 컨버터 시장으로 진입
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 콘덴서편:대용량화가 진행되는 적층 세라믹 콘덴서
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 인덕터편:인턱터의 사양과 등가 회로의 이해
- 차량용 세컨더리 전원으로 개발된 동기정류 강압 DC-DC 컨버터:LDO와 동등한 부품수 및 실장 면적으로, 효율과 공급 전력 대폭 향상