시뮬레이션
SPICE란?
2018.09.20
키 포인트
・일반적인 SPICE 기반 시뮬레이션 소프트웨어를 숙지하십시오.
・다음의 기본 설명을 이해하려면 먼저 시뮬레이터 작동 방식에 대한 개요를 확인하세요.
SPICE란?
SPICE는 전자 전기 회로 시뮬레이터의 일종으로, 1973년 미국의 캘리포니아 대학 버클리 캠퍼스 (University of California, Berkeley)에서 개발되었습니다. SPICE (스파이스)는 Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis (집적 회로용 시뮬레이션 프로그램)의 이니셜을 조합한 단어입니다. 당시에는 OP Amp 등의 IC, 트랜지스터, 다이오드, 저항, 콘덴서 등에 의한 아날로그 회로 동작의 시뮬레이션을 주된 목적으로 사용하였습니다.
SPICE는 SPICE3 (1985년)까지 개발되었으며, 그 후에는 SPICE를 베이스로 개량 및 기능을 추가한 것이 상용 전개되었습니다. 현재에도 자주 사용되고 있는 PSPICE는 MicroSim사*가 발매한 최초의 상용 SPICE로, 메인 프레임 컴퓨터 상에서 동작하는 SPICE를 퍼스널 컴퓨터로 사용할 수 있도록 한 것입니다. *MicroSim사는 OrCAD사에 통합되었으며, 이후에 OrCAD사는 Cadence사에 매수되었다. PSPICE는 Cadence사의 설계 지원 툴 OrCAD의 일부가 되었다.
주요 시뮬레이션 소프트웨어
주요 상용 시뮬레이션 소프트웨어는 하기 표를 참조하여 주십시오. 기본적으로는 회로 동작 시뮬레이션이 목적이라는 점이 비슷하지만, GUI (Graphical User Interface)가 다소 달라집니다. 성능 및 사양면에서는 수속 (収束) 알고리즘 및 사용 가능 모델, 사용 소자수 상한 등에 차이가 있으며, 동일한 소프트웨어에서도 제한을 둔 무상 버전이 제공되고 있는 것도 있습니다.
동작의 원리
시뮬레이터의 동작 원리를 간단히 설명하겠습니다.
일반적으로는, 먼저 시뮬레이션하고자 하는 회로도를 입력합니다. 트랜지스터 및 IC, 콘덴서, 다이오드, 저항, 인덕터 등의 부품 (모델)이 제공되므로, 부품을 선택하여 결선 (結線)합니다. 이 단계는 평소에 회로도를 작성할 때와 동일한 감각으로 실시할 수 있습니다.
회로가 완성되면 시뮬레이션 실행 버튼 클릭만으로, 설정한 시뮬레이션이 실행됩니다. 하기 그림에서는 「Pch-MOSFET의 게이트를 GND 접지하여 드레인에 0~10V의 전압을 0.1V step으로 인가했을 때 MOSFET에 흐르는 전류를 모니터」하기 위한 회로도를 작성하여, 실행 결과로서 전류치의 그래프를 얻은 것입니다. (왼쪽, 청색 화살표의 흐름)
사용자가 보기에는 이러한 조작 이미지이지만, 실제로 작성한 회로도는 네트 리스트 (Net List)라고 부르는 부품과 회로, 시뮬레이션 조건 등의 모든 정보가 기술된 소스로 변환됩니다. 그리고, 시뮬레이터는 네트 리스트에 따라 회로 계산, 즉 시뮬레이션을 실행하여 데이터를 출력합니다. 이러한 경우에는 0.1V 마다의 전류치가 수치화되어 저장됩니다. 이 데이터를 바탕으로 그래프화 기능을 사용하여 그래프가 출력됩니다. (황색 화살표 흐름)
하기는 앞의 예와는 다른 시뮬레이터에서 동일한 내용을 시뮬레이션했을 때의 네트 리스트 예입니다. 상세 내용에 대해서는 별도로 설명할 예정이므로, 본 페이지에서는 네트 리스트에 기록된 내용의 이미지를 떠올리는 것만으로 충분하리라 생각합니다.
다음에는 직접 활용이 가능하도록 시뮬레이션 소프트웨어 다운로드 방법을 설명하겠습니다.
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「SPICE란?」 관련 기사 일람
- 전자 회로 시뮬레이션의 기초 : 서론
- SPICE 시뮬레이터와 SPICE 모델
- SPICE 시뮬레이션의 종류 : DC 해석, AC 해석, 과도 해석
- SPICE 시뮬레이션의 종류 : 몬테카를로
- SPICE 시뮬레이션의 수렴성과 안정성
- SPICE 모델의 종류
- SPICE 디바이스 모델 : 다이오드 예 – 제1장
- SPICE 디바이스 모델 : 다이오드 예 – 제2장
- SPICE Sub-circuit 모델 : MOSFET 예 – 제1장
- SPICE Sub-circuit 모델 : MOSFET 예 – 제2장
- SPICE Sub-circuit 모델 : 수식을 사용한 모델
- 서멀 모델 (Thermal Model)이란?
- 서멀 다이나믹 모델 (Thermal Dynamic Model)이란?
- 정리
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
시뮬레이션
- 인버터 회로의 최적화
-
전자 회로 시뮬레이션의 기초 : 서론
- SPICE란?
- SPICE 시뮬레이터와 SPICE 모델
- SPICE 시뮬레이션의 종류 : DC 해석, AC 해석, 과도 해석
- SPICE 시뮬레이션의 종류 : 몬테카를로
- SPICE 시뮬레이션의 수렴성과 안정성
- SPICE 모델의 종류
- SPICE 디바이스 모델 : 다이오드 예 – 제1장
- SPICE 디바이스 모델 : 다이오드 예 – 제2장
- SPICE Sub-circuit 모델 : MOSFET 예 – 제1장
- SPICE Sub-circuit 모델 : MOSFET 예 – 제2장
- SPICE Sub-circuit 모델 : 수식을 사용한 모델
- 서멀 모델 (Thermal Model)이란?
- 서멀 다이나믹 모델 (Thermal Dynamic Model)이란?
- 정리
-
ROHM Solution Simulator란?
- ROHM Solution Simulator 접속 방법
- ROHM Solution Simulator 사용 예 1
- ROHM Solution Simulator 사용 예 2
- ROHM Solution Simulator 툴바의 기능과 기본 조작
- 시뮬레이션의 실행
- 시뮬레이션 결과 표시 방법
- 시뮬레이션 결과 표시 툴 : Wavebox
- 시뮬레이션 결과 표시 툴 : Waveform Viewer
- 시뮬레이션 커스터마이즈
- PartQuest™ Explorer로의 회로 데이터 export
- 평가 샘플 구입
- ROHM Solution Simulator 시뮬레이션 회로의 기동
- ROHM Solution Simulator 유저 인터페이스
- PFC 회로의 최적화