SiC 파워 디바이스|기초편
SiC-MOSFET란? – Si-MOSFET와의 차이점
2019.01.10
키 포인트
・SiC-MOSFET가 낮은 ON 저항을 얻기 위해서는, Vgs는 18V 전후로 Si-MOSFET보다 높아야 한다.
・SiC-MOSFET 내부 게이트 저항은 Si-MOSFET보다 크므로 외장 Rg는 작게 하지만 서지 보호 역할도 고려해야 한다.
이번에는, SiC-MOSFET와 각 파워 트랜지스터를 비교하여 개별적으로 설명하겠습니다.
먼저, Si-MOSFET와의 차이점에 대해 설명하겠습니다. SiC-MOSFET의 사용 경험이 없는 분은 각각의 파라미터 상세 내용보다는 구동 방법 등이 Si-MOSFET와 어떻게 다른지에 대한 궁금증이 가장 클 것입니다. 여기에서는 SiC-MOSFET의 구동에 있어서 Si-MOSFET와 비교 시 유의해야 할 2가지 포인트를 설명하겠습니다.
Si-MOSFET와의 차이점 : 구동 전압
SiC-MOSFET는 Si-MOSFET에 비해, 드리프트층 저항은 낮은데 반해 채널 저항이 높기 때문에, 구동 전압이 되는 게이트-소스 간 전압 : Vgs가 높을수록 ON 저항은 낮아진다는 특성이 있습니다. 하기는 SiC-MOSFET의 ON 저항과 Vgs의 관계를 나타낸 그래프입니다.
ON 저항은, Vgs의 변화 (강하)가 20V 부근에서 서서히 줄어들어 최소치에 근접하게 됩니다. 일반적인 IGBT와 Si-MOSFET의 구동 전압은 Vgs=10~15V지만, SiC-MOSFET는 충분히 낮은 ON 저항을 얻기 위해 Vgs=18V 전후로 구동하는 것을 권장합니다. 즉, Si-MOSFET보다 높은 구동 전압을 필요로 한다는 점이 Si-MOSFET와의 차이점 중 하나입니다. Si-MOSFET에서 대체하여 사용하는 경우, 게이트 드라이버 회로의 검토도 필요합니다.
Si-MOSFET와의 차이점 : 내부 게이트 저항
SiC-MOSFET의 소자 자체 (칩)의 내부 게이트 저항 : Rg는, 게이트 전극 재료의 시트 저항과 칩 사이즈에 의존합니다. 동일한 설계인 경우 칩 사이즈에 반비례하며, 칩 사이즈가 작을수록 게이트 저항은 높아집니다. 동등한 능력에서는, SiC-MOSFET의 칩 사이즈는 Si 디바이스에 비해 작기 때문에, 게이트 용량은 작지만, 내부 게이트 저항은 커집니다. 예를 들어, 1200V 80mΩ 제품 (S2301은 베어 다이 제품)은 내부 게이트 저항이 약 6.3Ω입니다.
이는 SiC-MOSFET에 한정된 것은 아니지만, MOSFET의 스위칭 시간은 외장 게이트 저항과 위에서 설명한 내부 게이트 저항을 합친 토탈 게이트 저항치에 의존합니다. SiC-MOSFET의 내부 게이트 저항은 Si-MOSFET보다 크므로, 고속 스위칭을 위해서는 외장 게이트 저항은 수 Ω 정도로 가능한 작게 할 필요가 있습니다.
단, 외장 게이트 저항은 게이트에 인가되는 서지에 대한 보호 역할도 하므로, 주의해야 합니다.
【자료 다운로드】 실리콘 카바이드 파워 디바이스의 이해와 활용 사례
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 파워 제품의 소형화, 저소비전력화, 고효율화에 큰 가능성을 가진 실리콘 카바이드 (SiC)의 특성 기본, 다이오드, 트랜지스터로서의 사용 방법과 활용 사례를 게재하고 있습니다.
기술 자료 다운로드
실리콘 카바이드 파워 디바이스의 이해와 활용 사례
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 파워 제품의 소형화, 저소비전력화, 고효율화에 큰 가능성을 가진 실리콘 카바이드 (SiC)의 특성 기본, 다이오드, 트랜지스터로서의 사용 방법과 활용 사례를 게재하고 있습니다.