SiC 파워 디바이스|기초편
SiC-SBD란? – 신뢰성 시험에 대하여
2018.08.09
키 포인트
・로옴에서는 SiC-SBD의 신뢰성에 대해, 표준적인 반도체 디바이스용 규격에 준거하여 시험 및 평가를 실시하고 있다.
반도체 디바이스 평가 시, 전기적 및 기계적 사양과 성능은 물론, 신뢰성도 중요한 요소입니다. 특히, 파워 디바이스는 대전력 사용이 전제이므로, 충분한 신뢰성을 갖출 필요가 있습니다.
SiC-SBD의 신뢰성
SiC는 반도체 재료로서 역사가 길지 않은 점과 Si 파워 디바이스에 비해 사용 실적이 적은 점 때문에 신뢰성 레벨이 충분히 인지되지 않았을지도 모르겠습니다. 새로운 것, 실적이 없는 것은 기피되는 경향이 있지만, 하기의 데이터를 확인해주시기 바랍니다.
하기 표는, 로옴의 SiC-SBD의 신뢰성 시험 데이터입니다. 우선, 어떤 항목이 있으며 어떤 조건인지 확인하여 주십시오.
반도체의 신뢰성 검토 및 실제 평가를 해 본 분이라면 익숙한 규격과 조건일 것입니다. 기본적으로는 EIAJ ED-4701의 시험 조건에 따라 시험을 진행하고 있습니다. 참고로, 본 표에서는 EIAJ ED-4701로 표기되어 있지만, EIAJ (일본 전자기계 공업회)는 2000년에 JEIDA (일본 전자공업 진흥협회)와 합병하여, JEITA (전자정보기술 산업협회)가 되었습니다. 규격 중에는 아직 EIAJ의 명칭이 남아있는 것이 있지만, 현재 ED-4701은 JEITA ED-4701이 정식 명칭입니다. 우측의 JEITA ED-4701/100A의 표지를 참고하여 주십시오.
JEITA ED-4701은, 「반도체 디바이스의 환경 및 내구성 시험 방법」이라는 규격으로, 산업기기 및 민생기기용 반도체 평가를 위한 시험 방법이 명시되어 있습니다. 일본 국내에서는 일반적인 규격입니다. 즉, 평가가 실시된 로옴의 SiC-SBD는, 우리가 잘 알고 있는 Si 트랜지스터 및 IC의 신뢰성 시험과 같은 동일한 시험에서, 충분한 신뢰성을 확보하였다는 것을 상기의 신뢰성 데이터를 통해 알 수 있습니다.
그러나, SiC-SBD에서 dV/dt 또는 dI/dt에 관련된 파괴 모드가 있다는 이야기를 들으신 분도 계시리라 생각됩니다. dV/dt는, 큰 dV/dt가 인가된 경우에 SiC-SBD의 외주 구조가 파괴되는 모드입니다. 그러나, 로옴의 SiC-SBD는 현재까지의 조사에서 50kV/µs 정도의 dV/dt에서도, 파괴 모드는 확인되지 않았습니다.
dI/dt에 관해서, Si-FRD에서는 dI/dt가 큰 경우에 리커버리 전류 Irr이 커져, 전류 집중으로 인해 파괴되는 모드가 있지만, SiC-SBD는 리커버리 전류가 매우 작아서 해당 모드는 발생하기 어렵습니다.
(2016년 10월 조사)
제품 정보
【자료 다운로드】 실리콘 카바이드 파워 디바이스의 이해와 활용 사례
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 파워 제품의 소형화, 저소비전력화, 고효율화에 큰 가능성을 가진 실리콘 카바이드 (SiC)의 특성 기본, 다이오드, 트랜지스터로서의 사용 방법과 활용 사례를 게재하고 있습니다.
「SiC-SBD란? – 신뢰성 시험에 대하여」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
실리콘 카바이드 파워 디바이스의 이해와 활용 사례
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 파워 제품의 소형화, 저소비전력화, 고효율화에 큰 가능성을 가진 실리콘 카바이드 (SiC)의 특성 기본, 다이오드, 트랜지스터로서의 사용 방법과 활용 사례를 게재하고 있습니다.