SiC 파워 디바이스|기초편
SiC-SBD 사용의 메리트
2018.07.12
키 포인트
・trr이 고속이므로, 리커버리 손실을 대폭 삭감할 수 있어 고효율이다.
・상기와 같은 이유에서 역전류가 작으므로 노이즈 역시 작아, 노이즈 / 서지 대책 부품을 삭감할 수 있어 소형화가 가능하다.
・고주파 동작을 통해 인덕터 등 주변 부품의 소형화가 가능하다.
앞에서는 SiC-SBD의 특성과 Si 다이오드와의 비교, 현재 입수 가능한 제품에 대해 설명했습니다. 이번에는 지금까지 설명한 내용을 정리하면서, SiC-SBD의 메리트에 대해 생각해보고자 합니다.
SiC-SBD, SiーSBD, Si-PND의 특징
SiC-SBD는 반도체인 SiC 쇼트키 배리어를 얻기 위해 금속이 접합 (쇼트키 접합)되어 있습니다. 구조는 Si 쇼트키 배리어 다이오드와 기본적으로 동일하며, 전자만 이동하여 전류가 흐릅니다. 반면에 Si-PND는 P형 실리콘과 N형 실리콘의 접합 구조로 구성되며, 전자와 정공 (홀)에 의해 전류가 흐릅니다.
SiC-SBD와 Si-SBD는 모두 고속성이 특징이지만, SiC-SBD의 경우 우수한 고속성과 동시에 고내압을 실현하였습니다. Si-SBD의 내압은 200V가 한계인 반면, SiC는 실리콘의 10배에 해당하는 절연 파괴 전계를 지니고 있어 1200V 제품이 양산되고 있으며, 1700V 내압품도 개발하고 있습니다.
Si-PND는 n-층에 소수 캐리어 정공이 축적됨에 따라 저항치가 낮아지므로, Si-SBD를 뛰어넘는 고내압과 저저항을 동시에 실현할 수는 있지만, turn-off 속도가 늦어집니다.
Si-PND 중에서 고속성을 향상시킨 FRD도 있지만, 이 역시 trr 특성 등은 SBD보다 열등합니다.
오른쪽 그림은 Si-SBD, Si-PND / FRD와 SiC-SBD의 내압 범위를 나타낸 것입니다. SiC-SBD는 Si-PND / FRD의 내압 범위에서 많은 부분을 커버하므로, 이 영역의 Si-PND / FRD의 trr을 개선할 수 있습니다.
SiC-SBD의 trr
SiC-SBD는 우수한 trr 특성을 지니며, 온도 및 전류 의존성이 거의 없다는 사실을 Si-FRD와의 비교를 통해 설명했습니다.
SiC-SBD의 순방향 특성
SiC-SBD의 순방향 특성은 Si-PND와는 다릅니다. 이는 물성 및 구조에 따른 것입니다. 특히 온도 특성에 있어서 Si-FRD는 온도가 높아짐에 따라 VF가 저하되어 도통 손실이 저감되지만, 역으로 IF가 증가하기 때문에 열폭주 상태에 이를 가능성이 있습니다.
반면에, SiC-SBD는 온도가 높아짐에 따라 VF가 높아지므로 열폭주가 발생하지 않습니다. 그러나, VF가 상승하기 때문에 IFSM이 Si-FRD보다 낮아집니다.
SiC-SBD의 메리트
이와 같이 SiC-SBD의 특징에 따른 「고속성」에 의해, Si-PND / FRD를 대체하여 사용할 경우의 메리트가 생겨나는 것입니다.
1. trr이 고속이므로, 리커버리 손실을 대폭 삭감할 수
있어 고효율
2. 동일한 이유에서 역전류가 작으므로 노이즈 역시 작아,
노이즈 / 서지 대책 부품을 삭감할 수 있게 됨에 따라
소형화 가능
3. 고주파 동작을 통해 인덕터 등의 주변 부품의 소형화 가능
하기에 사례와 이미지를 게재하였으므로 참조하여 주십시오.
또한, 온도에 대해 매우 안정적이므로 자동차기기에도 대응이 가능하며, 실제로 HV / EV / PHV의 온보드 충전 회로에서 SiC-SBD의 메리트가 활용되고 있습니다.
제품 정보
【자료 다운로드】 실리콘 카바이드 파워 디바이스의 이해와 활용 사례
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 파워 제품의 소형화, 저소비전력화, 고효율화에 큰 가능성을 가진 실리콘 카바이드 (SiC)의 특성 기본, 다이오드, 트랜지스터로서의 사용 방법과 활용 사례를 게재하고 있습니다.
기술 자료 다운로드
실리콘 카바이드 파워 디바이스의 이해와 활용 사례
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 파워 제품의 소형화, 저소비전력화, 고효율화에 큰 가능성을 가진 실리콘 카바이드 (SiC)의 특성 기본, 다이오드, 트랜지스터로서의 사용 방법과 활용 사례를 게재하고 있습니다.