SiC 파워 디바이스|기초편
SiC-SBD란? – Si-PND와의 역회복 특성 비교
2018.05.10
키 포인트
・SiC-SBD는 Si-PND (FRD)에 비해 trr이 고속이며, 역회복 전류도 대폭 적어 손실이 적다.
・SiC-SBD의 역회복 특성 (trr과 역회복 전류)에는 온도 의존성이 거의 없다.
SiC-SBD와 Si-PND의 특징 비교에 이어, 이번에는 SiC-SBD와 Si-PND의 역회복 특성을 비교해보겠습니다. 역회복 특성은 다이오드, 특히 고속 타입의 다이오드에서 기본적으로 중요한 파라미터이므로, trr의 수치 비교뿐만 아니라, 그 파형 및 온도 특성 등을 잘 이해하면, 다이오드 사용 시 많은 도움이 됩니다.
SiC-SBD와 Si-PND의 역회복 특성의 차이점
우선, 역회복 또는 리커버리란, 다이오드가 역 바이어스 상태가 되었을 때, 바로 완전히 OFF되지 않고, 일정 시간 역전류가 흐르는 현상으로, trr은 그 역전류가 흐르는 시간입니다. SiC-SBD의 trr은 Si-FRD를 포함한 Si-PND보다 고속이라는 점은 이미 기술하였습니다. 본 내용에서는 그 이유와 실제 특성을 확인하고자 합니다.
trr의 속도 및 역회복 특성의 차이점은 단적으로 말하면 다이오드 구조의 차이에 따라 달라집니다. 이를 설명하기 위해서는 반도체 속을 이동하는 전자와 정공에 대해 설명해야 하지만, 먼저 SiC-SBD와 Si-PND의 역회복 특성의 차이점을 파형도로 확인하여 주십시오.
오른쪽 파형도는 SiC-SBD와 고속 PND인 Si-FRD의 역회복 시의 전류와 시간을 나타냅니다. 적색 SiC-SBD 쪽이 역전류가 적고 trr이 짧은 것을 알 수 있습니다. 참고로, 이러한 특성이 검토 사항이 되는 이유는 역전류가 손실이 되기 때문입니다.
이제 각 다이오드의 단면도를 사용하여 설명하겠습니다. 하기 그림은 Si-PND의 바이어스가 순 바이어스에서 역 바이어스로 이행 시, 전자와 정공의 움직임을 나타낸 것입니다.
순 바이어스 시에는 캐리어가 주입되어 정공과 전자의 재결합으로 인해 전류가 흐릅니다. 이것이 역 바이어스가 되면, n층에 있는 정공 (소수 캐리어)이 p층으로 되돌아가며, 이를 위해서는 다소 시간이 소요되어, 모두 되돌아갈 때 (일부는 라이프 타임에 의해 소멸)까지는 전류가 흐르게 됩니다. 이것이 바로 역회복 전류입니다.
두번째 그림은 SiC-SBD의 역 바이어스 이행 시를 나타낸 그림입니다. 쇼트키 배리어 구조이므로 PN 접합이 존재하지 않아 소수 캐리어가 없습니다. 역 바이어스 시에는 n층의 다수 캐리어인 전자가 되돌아갈 뿐이므로 역회복 시간이 매우 짧으며, PND에 비해 매우 짧은 시간에 OFF됩니다.
이 역회복 시간의 차이점은 모두 다이오드의 구조에 따른 것입니다. 따라서, Si-SBD도 역회복 시간이 고속입니다. 그러나, Si-SBD의 내압은 200V 정도가 한계이므로 그보다 높은 전압에서는 사용할 수 없습니다. 반면에 SiC를 사용하게 되면, 600V가 넘는 고내압의 SBD를 제작할 수 있습니다. 이것이 바로 SiC-SBD의 큰 메리트입니다.
하기는 역회복 특성의 온도 의존성과 전류 의존성에 관한 데이터입니다.
상단의 파형도와 그래프는 온도에 대한 역회복 특성의 차이점을 나타냅니다. Si-FRD는 온도가 상승하면 캐리어 농도가 상승하므로, 그만큼 역회복에 시간이 소요되며, 실온에서 역전류와 trr이 모두 커집니다. 이에 비해, SiC-SBD는 SiC 자체의 온도 의존성이 거의 없으므로, 역전류 특성의 변화가 거의 없습니다. Trr의 차이를 도표화한 것이 위의 우측 그래프이며, 2종류의 Si-FRD와의 비교에서 SiC-SBD trr의 온도 의존성은 거의 없다는 점을 알 수 있습니다.
하단부의 파형도는 순 바이어스 시의 순전류 IF와의 관계를 나타내고 있습니다. 여기에서도 SiC-SBD는 거의 영향을 받지 않는다는 점을 알 수 있습니다.
끝으로 SiC-SBD에는 역전류가 거의 흐르지 않는다고 표현해 왔습니다. 파형도에서는 Si-FRD에 비해 대폭 적다는 것이 명확하지만, 아주 없다는 것은 아닙니다. 이는 다이오드로서 기생 접합 용량 등이 존재하여, 그 영향을 받을 수 밖에 없기 때문입니다. 따라서, Si-PND에 비해 역전류는 zero가 아니라, 매우 적은 것이라고 이해하여 주십시오.
제품 정보
【자료 다운로드】 실리콘 카바이드 파워 디바이스의 이해와 활용 사례
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 파워 제품의 소형화, 저소비전력화, 고효율화에 큰 가능성을 가진 실리콘 카바이드 (SiC)의 특성 기본, 다이오드, 트랜지스터로서의 사용 방법과 활용 사례를 게재하고 있습니다.
「SiC-SBD란? – Si-PND와의 역회복 특성 비교」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
실리콘 카바이드 파워 디바이스의 이해와 활용 사례
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 파워 제품의 소형화, 저소비전력화, 고효율화에 큰 가능성을 가진 실리콘 카바이드 (SiC)의 특성 기본, 다이오드, 트랜지스터로서의 사용 방법과 활용 사례를 게재하고 있습니다.