노이즈
EMC란?
2018.08.23
키 포인트
・EMC (전자 양립성, 전자 적합성)는 EMI와 EMS 양쪽의 성능을 양립시킨다는 의미이다.
・EMI (전자 방해, 전자 간섭, 전자 장해)는 전자파의 방사 / 방출 (Emission)로 인한 방해이다.
・EMS (전자 감수성)는 전자파 방해 (EMI)에 대한 내성 (Immunity)이다.
「스위칭 노이즈 – EMC」라는 타이틀로 스위칭 전원에 관한 EMC 및 그 대책 등에 대해 설명하겠습니다.
먼저, EMC의 기초를 확인하고, 이어서 노이즈 대책에 대해 기술할 예정입니다.
먼저, 「EMC」 관련 용어를 확인하겠습니다. EMC도 그렇지만, 영어의 약자가 많고, 비슷한 단어가 많습니다. 각 용어의 의미를 확실하게 이해한 후에 사용하지 않으면, 경우에 따라서는 의미가 통하지 않을 가능성이 있습니다.
EMC란?
EMC는 Electromagnetic Compatibility의 약자로, 한국어로는 「전자 양립성」 및 「전자 적합성」이라고 합니다. 「다른 기기에 전자 방해를 주지 않고, 다른 기기로부터 전자 방해를 받아도 본래의 성능을 유지하는 것」을 의미하며, 양쪽의 성능을 양립시킬 필요성이 있으므로 「전자 양립성」이라고 합니다.
「다른 기기에 전자 방해를 주지 않고」라는 것은, 이러한 배려를 하지 않으면 다른 기기에 전자 방해를 미친다는 의미입니다. EMI (Electromagnetic Interference)는 전자 방해 (전자 간섭, 전자 장해)를 나타내는 용어입니다. 전자파를 출력하는 것이 방해로 이어지므로, Emission (방사, 방출)이라는 단어와 함께 사용되는 경우가 자주 있습니다. 스위칭 전원을 예로 들면, 스위칭으로 인해 스위칭 노이즈가 발생하는 것이 해당됩니다.
이와 반대의 「다른 기기로부터 전자 방해를 받아도」에 관련되는 용어는 EMS(Electromagnetic Susceptibility) – 전자 감수성입니다. EMS에는 Immunity (내성, 내량, 배제 능력)이 함께 사용됩니다. EMI를 받아도 오동작 등의 장해를 일으키지 않는 내성이 요구됩니다.
EMI의 종류로서 전도 노이즈 (Conducted Emission)와, 방사 (복사) 노이즈 (Radiated Emission)가 있습니다. 전도 노이즈는 와이어 및 기판 배선을 경유하여 전달되는 노이즈입니다. 방사 (복사) 노이즈는 공기중에 방출 (방사)되는 노이즈입니다. EMS의 경우, 각각에 대한 내량이 요구됩니다. 하기를 참조하여 주십시오.
단적으로 말하자면, EMC는 EMI와 EMS가 규격 및 규제를 만족하는지의 여부가 논점이 됩니다. 하기 표는 상기의 설명을 정리한 것입니다.
용어 | 의미 | 비고 |
---|---|---|
EMC : Electromagnetic Compatibility 전자 양립성, 전자 적합성 |
다른 기기에 전자 방해를 주지 않고, 다른 기기로부터 전자 방해를 받아도 기존의 성능을 유지 |
EMI와 EMS 양쪽의 성능을 양립시킬 필요성이 있으므로, 전자 양립성이라고 한다. |
EMI : Electromagnetic Interference 전자 방해, 전자 간섭, 전자 장해 |
전자파 방사 / 방출 (Emission)로 인한 방해 | EMC의 관점에서는 EMI를 방출하지 않거나 / 최소한으로 억제하는 것이 요구된다. |
EMS : Electromagnetic Susceptibility 전자 감수성 |
전자파 방해 (EMI)에 대한 내성 (Immunity) | EMC의 관점에서는 EMI를 받아도, 장해가 발생하지 않는 내성이 요구된다. |
전도 노이즈 Conducted Emission |
와이어 및 기판 배선을 경유하여 전달되는 노이즈 | |
방사 (복사) 노이즈 Radiated Emission |
공기중에 방출 (방사)되는 노이즈 |
다음에는, 「스펙트럼의 기초」에 대해 설명하겠습니다.
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「EMC란?」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.