DC-DC|기초편
장점과 단점, 어플리케이션
2018.05.24
키 포인트
・장점과 단점을 충분히 이해한 후, 스위칭 타입과 비교하여 검토한다.
・조건이 만족될 경우, 리니어 레귤레이터가 최적의 선택인 경우가 많다.
리니어 레귤레이터의 장점은 무엇보다 간단히 사용 가능하다는 점입니다. 입력과 출력에 콘덴서를 1개씩 탑재하는 것만으로 동작이 가능하므로, 실질적으로 설계는 필요없다고 해도 과언이 아닙니다. 굳이 말하자면, 회로 설계보다 방열 설계가 번거로울지도 모릅니다. 또한, 스위칭 전원과 같이 스위칭 노이즈가 없고, 리플 제거 특성 및 전압 노이즈 자체가 작으므로, 노이즈에 민감한 AV, 통신, 의료, 계측 어플리케이션에서 선호하는 경향이 있습니다.
단점은 입출력 전압차가 크면 손실이 커지고, 이러한 손실의 대부분이 열로 변환되므로, 조건에 따라서는 발열이 매우 커지게 됩니다. 수W 이상의 전력에서 사용하기 위해서는 기본적으로 열 문제를 해결할 필요가 있습니다. 또한, 리니어 레귤레이터는 강압만 가능합니다. 이는 부전압용의 경우에도 동일합니다. 부전압용 리니어 레귤레이터를 예로 들면, -5V 입력의 경우, 더 낮은 -12V를 출력할 수 없습니다. 전위로서는 -5V에서 -12V로 저하된 것이지만, 전압은 -5V에서 -12V로, 마이너스 방향으로 증가하는 것이므로 마이너스 방향으로 승압되는 것입니다. 따라서, -12V를 입력하여 -5V를 출력하는 동작만 가능합니다.
제품 정보
【자료 다운로드】 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초에 대한 내용입니다.
동작 원리, 종류, 특징 이외에도, 스위칭 레귤레이터에 관해서는 최신 전원 IC의 제어 방법 및 기능에 관한 정보를 게재하고 있습니다.
「장점과 단점, 어플리케이션」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초에 대한 내용입니다.
동작 원리, 종류, 특징 이외에도, 스위칭 레귤레이터에 관해서는 최신 전원 IC의 제어 방법 및 기능에 관한 정보를 게재하고 있습니다.