DC-DC|기초편
리니어 레귤레이터의 회로 구성과 특징
2018.04.19
키 포인트
・드롭아웃 전압은 사용하는 출력단 (제어) 트랜지스터의 종류에 따라 달라지므로 사용 조건에 따라 구분하여 사용합니다.
리니어 레귤레이터의 회로 구성은 기본적으로 그림 5와 같은 귀환 루프 회로이지만, 출력 트랜지스터의 종류에 따라 드롭아웃 전압이 달라집니다.
크게는 표준 타입과 LDO의 차이지만, LDO는 다시 3종류로 분류됩니다. 바이폴라 NPN 트랜지스터를 사용한 LDO는 그다지 제품이 많지 않지만, 대전류를 취급할 수 있습니다. 큰 제품은 10A 사양도 있지만, 드롭아웃 전압은 1V~2V 정도로 LDO 중에서는 높은 부류에 속합니다. 바이폴라 PNP 트랜지스터의 LDO는 현재 바이폴라 LDO의 주류입니다. 초기에는 기동 시의 돌입전류 및 전류 용량에 어려움이 있었지만, 지속적으로 개량되고 있습니다. MOSFET의 출력 트랜지스터에 사용하기 시작한 것은 저출력전압에 대한 한차원 높은 대응과 배터리 구동 어플리케이션을 고려한 저소비화가 그 이유입니다.
제품 정보
【자료 다운로드】 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초에 대한 내용입니다.
동작 원리, 종류, 특징 이외에도, 스위칭 레귤레이터에 관해서는 최신 전원 IC의 제어 방법 및 기능에 관한 정보를 게재하고 있습니다.
「리니어 레귤레이터의 회로 구성과 특징」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초에 대한 내용입니다.
동작 원리, 종류, 특징 이외에도, 스위칭 레귤레이터에 관해서는 최신 전원 IC의 제어 방법 및 기능에 관한 정보를 게재하고 있습니다.