DC-DC|설계편
정리
2019.11.20
키 포인트
・DC-DC 컨버터 설계에 있어서 인덕터와 입출력 콘덴서의 선정은 특히 중요하다.
・회로 동작, 전류 경로, 각 부품의 역할에 대해 잘 이해해야 한다.
・설계 매뉴얼을 바탕으로 계산하고, 실측을 통해 최적화를 실시한다.
DC-DC 컨버터 : 설계편, 「DC-DC 컨버터의 인덕터와 콘덴서의 선정」에 대해 정리하겠습니다.
인덕터와 콘덴서는 강압 DC-DC 컨버터의 중요 부품으로, 그 선택에 따라 성능 및 특성에 큰 영향을 미치게 됩니다. 대부분의 경우, 이용하는 전원 IC의 데이터시트나 어플리케이션 노트, 설계 매뉴얼 등과 같은 보충 자료에 선정에 대한 설명이 기재되어 있습니다. 우선 이러한 자료의 설명 및 식을 이용하여 설계를 진행합니다.
그러나, 아쉽게도 매뉴얼대로 설계했다고 해서, 최적의 동작을 한다고는 할 수 없습니다. 그러한 경우, 평가 후에 정수를 변경하게 되는데, 이때 무턱대고 변경하면 겉잡을 수 없게 됩니다. 또한, 문제는 해결되었지만 그 이유를 알지 못하는 등, 양산 단계로 진행해도 되는지에 대한 확신이 서지 않는 경우도 있습니다.
이러한 상황이 발생하지 않도록 하기 위해서는 강압 DC-DC 컨버터의 기본 동작과 그에 따른 전류의 흐름을 이해하는 것이 중요합니다. 또한, 인덕턴스 및 정전용량이 변화하면, 무엇이 어떤 식으로 변화하는지에 대해 산출식과 실측을 바탕으로 한 경험치를 통해 알아둘 필요가 있습니다.
하기와 같이 각 항목을 정리하였으니, 참고하여 주십시오.
- ① 강압 DC-DC 컨버터의 기본 회로 · 전류의 흐름 · 동작 원리
-
- DC-DC 컨버터 설계 시, 인덕터와 입출력 콘덴서의 선정은 특히 중요하다.
- 회로 동작, 전류 경로, 각 부품이 어떤 역할을 하는지 이해해야 한다.
- ②인덕터의 선정
-
- 필요한 인덕턴스 L을 계산한다.
- 인덕터에 흐르는 최대 전류를 계산한다. (출력전류 + 1/2 리플 전류)
- 계산한 L값 (또는 근사치)으로, 인덕터 포화 전류가 계산한 최대 전류 이상인 인덕터를 선택한다.
- 단락 및 과도 상태에서는 계산의 최대치 이상의 전류가 흐르는 경우가 있으므로, 최대 스위치 전류를 바탕으로 선택한다는 개념도 있다.
- 기본적으로는 계산을 바탕으로 마진을 고려한다.
- 마진은 회사의 설계 룰이나 경험치를 바탕으로 설정한다.
- ③출력 콘덴서의 선정
-
- 출력 콘덴서 선정 시 중요한 요소
1) 정격전압
2) 리플 정격전류
3) ESR (등가 직렬 저항) - 콘덴서에 인가되는 전압 및 리플 전류는 콘덴서의 최대 정격 이하여야 한다.
- ESR은 인덕터 전류에 관련하여 출력 리플 전압을 결정하는 중요한 요소이다.
- 출력 콘덴서 선정 시 중요한 요소
- ④입력 콘덴서의 선정
-
- 입력 콘덴서 선정 시 중요한 요소
1) 정격전압
2) 리플 정격전류 및 리플 발열 특성
3) 세라믹 콘덴서를 사용하는 경우 : 온도 특성과 DC 바이어스 특성 - 정격전압은 최대 입력전압보다 커야 한다.
- 정격 리플 전류는 IC의 입력에 발생하는 최대 리플 전류보다 커야 한다.
- 강압 컨버터에서 순간적인 입력전류의 최대치는 출력전류와 같아진다.
- 입력 콘덴서 선정 시 중요한 요소
제품 정보
【자료 다운로드】 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초에 대한 내용입니다.
동작 원리, 종류, 특징 이외에도, 스위칭 레귤레이터에 관해서는 최신 전원 IC의 제어 방법 및 기능에 관한 정보를 게재하고 있습니다.
기술 자료 다운로드
리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초에 대한 내용입니다.
동작 원리, 종류, 특징 이외에도, 스위칭 레귤레이터에 관해서는 최신 전원 IC의 제어 방법 및 기능에 관한 정보를 게재하고 있습니다.