AC-DC|기초편
정리
2019.07.10
지금까지, AC-DC 변환의 기초로서 하기의 항목에 대해 설명했습니다.
기초 지식으로서 이해해야 하는 포인트는 하기와 같습니다.
- ・AC-DC 변환에는, 트랜스 방식과 스위칭 방식이 있다.
- ・AC-DC 변환에서는, AC를 정류 / 평활을 통해 DC로 변환한다.
- ・트랜스 방식에서는, 평활화된 DC를 그대로 사용할 수도 있지만, 정밀도와 안정화가 필요하다면 DC-DC 변환을 통해 원하는 DC 전압으로 변환한다.
- ・스위칭 방식에서는, 대략적으로 AC의 피크 전압치의 DC를 취급하므로, 고내압의 부품이 필요하다.
- ・스위칭 방식의 정류 / 평활 후 DC로의 변환은, 입력이 고전압일 경우를 제외하고는 통상적인 스위칭 DC-DC 변환과 동일하다.
- ・AC-DC 변환 회로의 설계 시에는, 트랜스 설계가 동반된다.
- ・온 보드 설계 시에는, AC-DC 전원용 IC를 사용하는 편이 메리트가 많다.
- ・고전압을 취급하므로, 보호 및 안전 대책을 확실히 실시해야 한다.
실제 설계에서는, AC-DC 변환용 전원 IC를 어떻게 선택하고, 어떻게 사용하는지가 기본적인 접근 방법이라고 생각합니다. 설계의 스타트 라인으로서는 DC-DC 변환과 다른 부분을 확실히 파악하는 것이 중요합니다.
【자료 다운로드】 AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.
기술 자료 다운로드
AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.