AC-DC|기초편
인증, 규제 등
2019.06.20
키 포인트
・다양한 규제 및 인증이 있으므로, 사전 조사를 철저히 하고, 타임 스케줄을 확실하게 세운다.
・테스트 및 심사가 있으므로, 예상 외의 비용과 시간이 소요된다.
전원에는 다양한 인증 및 규제가 있습니다. 잘 알려져 있는 Energy Star 역시 그 일종으로, 효율 및 대기 시 소비전력에 관한 규제입니다. 안전 관련으로는 PSE 인증이 AC 어댑터 등 전원 유닛에서 필수이며, 노이즈 관련으로는 EMI 및 EMC의 적합성이 필요한 케이스가 다수 있습니다. 이러한 인증 및 규제는 전 세계적으로 공통인 것, 국가 및 지역에 한정되는 것 등 다양하게 있으므로, 제품의 글로벌 전개를 고려한다면, 각 국가의 규격에 적합하도록 할 필요가 있습니다. 또한, 이러한 인증에는 시험이 필요하며, 이를 위해 시간과 비용 그리고 노력이 많이 소요된다는 점을 기억해 주십시오.
설계에 있어서 중요한 것은 첫 단계에서 어떤 인증이 필요하며, 어떤 규제를 만족해야 하는지를 확실히 파악하는 것입니다. 만약 나중에 요건으로서 추가될 경우, 처음부터 설계를 다시 해야 하는 상황에 직면하거나, 제품이 완성되어도 시험이 완료되지 않아 출하할 수 없는 등, 큰 문제가 될 가능성이 있습니다.
【자료 다운로드】 AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.
「인증, 규제 등」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.