AC-DC|기초편
소형화 – 부품수, 부품 사이즈
2019.05.09
키 포인트
・부품수가 다소 많아지지만, 스위칭 방식을 통해 소형화가 가능하다.
소형화 역시 중요한 요구 사항입니다. 스위칭 방식을 사용함으로써 소형화가 가능합니다. AC-DC 변환의 기본 편에서 게재한 AC 어댑터의 예를 통해 그 차이점을 이해할 수 있으리라 생각합니다.
구성 부품 중, 크기가 크고 무거운 트랜스는 부품으로서 나름의 소형화가 추진되고 있습니다. 2차측의 DC-DC 변환 회로는 스위칭 주파수를 높이면 인덕터와 콘덴서를 작게 할 수 있으므로, 소형화에는 효과가 있습니다. 반면에, 효율은 저하되는 경향이 있으므로, 이러한 면에서는 사이즈와 효율의 최적화가 필요합니다.
또한, 제어 IC에 주변 기능을 탑재하는 것도, 부품수를 줄여 실장 면적을 삭감하는데 도움이 됩니다. 최근의 제어 IC에는 5, 6종류의 보호 기능이 탑재되어 있습니다. 만약 이러한 보호 기능을 디스크리트로 구성하게 되면 상당히 많은 부품과 스페이스가 필요하게 됩니다.
【자료 다운로드】 AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.
「소형화 – 부품수, 부품 사이즈」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.