AC-DC|기초편
효율
2019.05.09
키 포인트
・효율을 중시한다면, 스위칭 방식을 선택한다.
・사이즈와 효율은 트레이드 오프 관계이다.
전원의 효율 향상은, 현대 사회의 에너지 절약 요구에 있어서 가장 중요한 테마입니다. 또한, 대기 시의 소비전력도 중요한 개선 항목이며, 다양한 대책이 강구되고 있습니다.
스위칭 DC-DC 컨버터의 효율은 95% 전후를 달성할 수 있습니다. 반면에, AC-DC 컨버터의 경우는 1차측의 변환 효율에 아직 개선의 여지가 있는 것이 실정입니다. 또한, 취급 전력이 커지면, PFC (역률 개선)가 필요하여, 추가 회로와 노하우가 필요합니다.
AC-DC 변환에서 효율 향상을 위해서는 스위칭 방식의 채용이 필수입니다. 이를 위해서는 앞서 기술한 바와 같이, 예를 들어 100VAC를 직접 정류하여 평활할 수 있는 다이오드와 콘덴서, 그 후의 140V 가까이 DC 전압을 스위칭할 수 있는 트랜지스터와 같은 고내압 부품이 필요하므로, 당연히 비용도 증가합니다. 이는 저전력화 요구와의 트레이드 오프로서 중요한 현안 사항입니다.
제품 정보
【자료 다운로드】 AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.
기술 자료 다운로드
AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.