AC-DC|기초편
설계, 주변 부품 선정
2019.01.24
키 포인트
・트랜스와 인덕터 설계 시, 구조 설계 및 부재료의 선정에 관한 경험이 필요하다.
・경험이 부족한 경우에는, 부품 메이커와의 협력을 통해 진행 가능하다.
IC가 정해지면, 그 IC의 데이터시트 및 어플리케이션 예 등을 참고로 설계를 진행합니다. 이 때, 외장 콘덴서 및 저항 등의 정수를 결정하게 되는데, 스위칭 AC-DC 컨버터의 경우에는 트랜스 설계가 매우 중요합니다.
트랜스 설계는 다음과 같은 순서로 실시합니다. 먼저, 트랜스의 사이즈를 검토합니다. 전원 방식, 스위칭 주파수, 출력전력 등을 바탕으로 트랜스의 사이즈를 결정합니다. 다음으로, 자기 (磁気) 포화되지 않도록 메인 권선 (1차 권선)의 L값, 각 권선의 감는 횟수를 정한 후, 구조 설계를 시작합니다. 구조 설계에서는 결합도를 고려한 층 구성, 안전 규격을 고려한 연면 거리 확보, 그리고 보빈의 유효 스풀 (spool)에 감을 수 있는지의 여부를 확인하면서 선재의 굵기를 결정합니다. 이와 같은 순서로 트랜스의 사양을 결정하게 됩니다. 하기는 트랜스 사양의 일례이므로 참조하여 주십시오.
부품 선정 및 설계의 검토는 전기, 전자에 대한 지식뿐만 아니라, 부품의 지식, 그리고 특히 경험이 중요합니다. 설계 시, 어려움이 있을 경우에는 IC 메이커 및 부품 메이커의 기술 서포트를 이용하여, 신속하게 설계를 추진하는 것이 좋은 방법입니다.
【자료 다운로드】 AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.
「설계, 주변 부품 선정」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.