AC-DC|기초편
제어 (전원) IC 선택
2018.12.06
키 포인트
・전원 IC 선택은 설계에 큰 영향을 미친다.
・일반적으로 보호 기능은 IC에 탑재되어 있는 것을 이용하는 편이 설계 시 능률이 향상된다.
사양이 결정되면, 이를 만족하는 전원 IC를 선택합니다. 앞서 기술한 바와 같이, 여기에서는 전원 IC 사용을 전제로 합니다.
요구 사항을 바탕으로 적합한 AC-DC 방식이 트랜스 방식인지 스위칭 방식인지, 강압인지 승압인지, 플라이백인지 포워드인지 등을 정하여 전원 IC를 선택하게 됩니다. 즉, 전원 IC 선택은 전원 방식의 결정을 의미합니다. 기본적으로 전원 IC는 특정한 방식으로만 대응할 수 있으므로, 결정한 방식의 IC를 선택하게 됩니다. 전원 IC를 사용한 설계에서는 전원 IC가 담당하는 부분이 크므로, 사용 IC에 따라 회로 및 부품이 결정됩니다. 다시 말하자면, IC를 중심으로 설계하게 된다고 해도 과언이 아닙니다.
전원 IC에는 다양한 종류가 있으며, 구비하고 있는 기능도 다양합니다. 전원 IC 선택 시에는, 설계하는 전원에 필요한 기능을 갖춘 IC를 찾아내는 것이 포인트입니다. 특히 보호 기능에 있어서는, 외장 회로로 구성 시 전원 IC보다 많은 추가 부품과 실장 면적이 필요하게 되어, 설계 및 평가 시간도 더 필요하게 됩니다. 이러한 이유에서, 디스크리트 구성으로 기능을 추가하는 것은 그다지 현실적이라고 할 수 없습니다. 전원 IC를 잘 활용하는 것이 설계의 능률 향상으로 이어집니다.
선택 시, 「큰 용량으로 작은 용량의 제품을 커버할 수 있는가?」라는 질문을 받는 경우가 있습니다. 대부분은 고내압이나 대전력 대응 제품으로 넓은 범위를 커버하고자 하는 취지일 것입니다. 「가능하다」고 답변할 수는 있지만, 효율 및 외장 부품의 최적화 면에서는 권장하지 않습니다.
마지막으로 스위칭 전원용 IC는 타 메이커와의 호환성이 그다지 없습니다. 구성은 비슷하지만, 무엇보다 핀 배치가 다릅니다. 리니어 레귤레이터의 78 시리즈와 같이 기본적으로 대체가 불가능하므로, 설계 도중 특히 기판 레이아웃 이후에 부품을 변경할 경우 설계를 다시 실시해야 합니다. 따라서 IC 선택 시에는 충분한 검토가 필수입니다.
제품 정보
【자료 다운로드】 AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.
「제어 (전원) IC 선택」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.