AC-DC|기초편
AC-DC 변환 회로 설계 순서 (개요)
2018.10.31
키 포인트
・경험이, 회로 설계에서 많은 트러블을 해결한다.
・온보드 전원 설계에서는 전원 IC 선택이 중요하다.
이번에는 AC-DC 변환 회로 설계의 순서에 대해 설명하겠습니다. 기초편이므로 대략적인 개요만 설명할 예정이지만, 작업 순서와 해당 항목을 확인하면서 설계하는 것이 중요합니다. 회로도를 이해하는 지식이 있더라도, 도면 작성 이외에 필요한 업무나 구체적인 순서는 직접 경험하는 수 밖에 없습니다. 그 이외에도, 경험을 바탕으로 한 업무 방식과 판단도 중요한 노하우입니다. 회로 설계를 위해서는 이론, 지식, 그리고 경험이 서로 보완되어 상승 효과를 얻을 수 있는 접근법이 필요합니다.
하기 그림은 대략적으로 분류하여 순서대로 나열한 표준적인 설계 순서입니다.
먼저, 설계의 사양을 정하고, 그 사양을 만족하는 IC를 선택한 후, 주변 부품을 선택하면서 설계를 진행합니다. 설계는 회로도뿐만 아니라, 기판 레이아웃의 설계도 필요합니다. 그 후에 프로토타입 제작과 평가를 실시한 후, 양산을 진행합니다. 참고로, 이러한 과정은 AC-DC 변환 설계뿐만 아니라, 다른 전원의 설계에서도 거의 동일합니다.
여기에서 2번째 순서가 「IC 선택」인데, 앞서 기술한 바와 같이 온보드 전원의 설계에서는 대부분 전원 IC를 사용한 회로 설계이므로 「IC 선택」이라고 게재하였습니다.
설계 담당자의 업무 범위는 회사 및 제반 상황에 따라 가지각색일 것입니다. 예를 들어, 본래의 설계 업무 범위가 아닌 출하 검사 방법 및 불량품 조사 등에도 관련이 전혀 없는 것도 아닙니다. 단, 이는 설계에 대한 중요한 피드백이기도 하므로, 제품을 시장에 출시하기 위해서는 이러한 관련 공정을 모두 클리어할 필요가 있습니다.
【자료 다운로드】 AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.
「AC-DC 변환 회로 설계 순서 (개요)」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
AC-DC 변환의 기초
로옴이 주최하는 세미나의 배포 자료입니다. AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 하는 기초 내용입니다.
AC-DC 변환의 기본에서 고전압 DC-DC 변환 방법, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보를 게재하고 있습니다.