EMC의 기초
EMC (전자 양립성)의 기초에 대해 정리한 자료입니다. EMC의 정의 및 노이즈의 종류와 특징, 그리고 스위칭 전원에서 발생하는 노이즈에 대한 내용이 게재되어 있습니다.
카테고리를
선택하여 주십시오.
EMC (전자 양립성)의 기초에 대해 정리한 자료입니다. EMC의 정의 및 노이즈의 종류와 특징, 그리고 스위칭 전원에서 발생하는 노이즈에 대한 내용이 게재되어 있습니다.
노이즈 대책의 기초에 대해 정리한 자료입니다. 스위칭 전원을 전제로 하여 노이즈 대책의 순서, 콘덴서와 인덕터를 사용한 노이즈 대책 등이 게재되어 있습니다.
EMC (전자 양립성)의 기초와 스위칭 전원의 노이즈 대책에 대한 핸드북입니다. 이해를 돕기 위해 먼저 노이즈의 기초에 대해 설명하고, 스위칭 전원에서 콘덴서와 인덕터를 사용한 노이즈 대책에 대해 설명하였습니다.
전원 IC를 사용한 절연형 플라이백 방식 AC-DC 컨버터의 성능 평가 방법에 대해 실제의 설계 사례를 예로 들어 설명하고, 중요 체크 포인트에 대해 정리한 자료입니다.
실제 IC를 예로 들어, AC-DC 컨버터 IC를 사용한 비절연형 벅 (강압) 컨버터의 설계 방법에 대해 정리한 자료입니다. 벅 컨버터의 기본 동작 및 주요 부품의 선정 방법, 설계 시 중요한 EMI 대책 등의 정보가 게재되어 있습니다.
AC-DC 컨버터를 이해하고 설계할 수 있도록 기초적인 내용을 정리한 자료입니다. AC-DC 변환의 기초와 평활 후의 DC-DC 변환 방식, 설계 순서의 개요 및 검토 사항 등 설계 시 유용한 정보가 게재되어 있습니다.
실제 전원용 IC를 예로 들어 설계 방법에 대해 정리한 자료입니다. 전원 사양의 결정에서 전원 IC의 선택, 레이아웃 설계에 관한 내용 이외에도, 일반적으로 자세한 설명이 제공되지 않는 트랜스의 수치 산출 방법과 구조 설계의 구체적인 예도 게재되어 있습니다.
실측 데이터를 예로 들어, 전원 IC를 사용한 절연형 플라이백 방식 AC-DC 컨버터의 성능 평가 방법에 대해 설명한 핸드북입니다. 중요 체크 포인트에 대한 정보도 게재되어 있습니다.
AC-DC 컨버터의 설계를 시작하는 초보자를 위한 핸드북입니다. AC-DC 변환의 기초와 각종 변환 방식, AC-DC 컨버터를 설계하기 위한 순서 및 과제에 대해 설명하였습니다.
DC-DC 컨버터를 구성하는 주변 부품 중에서 중요한, L과 Cin / Cout의 선택 방법 및 전원 성능에 직접 영향을 미치는 PCB 레이아웃 등에 대해 정리한 자료입니다.
리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터의 기초에 대해 정리한 자료입니다. 각각의 동작 원리, 종류, 특징 이외에도, 스위칭 레귤레이터에 관해서는 최신 전원 IC의 제어 방법 및 기능에 대한 정보가 게재되어 있습니다.
스위칭 레귤레이터의 기본적인 내용을 확인하고, 스위칭 레귤레이터용 IC의 데이터시트 구성에 대한 해설과 함께, 설계의 최적화에 필요한 스위칭 레귤레이터의 특성을 이해하고 평가하는 방법에 대해 정리한 자료입니다.
동기정류 방식 강압 DC-DC 컨버터의 손실을 이해하기 위한 핸드북입니다. 손실의 정의, 발열과의 관계, 회로 각 부분에서의 손실 산출 계산식, 열 계산 예, 어플리케이션과 손실의 관계 등을 정리한 자료입니다.
강압 DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃 기초와 사례에 대해 게재한 자료입니다. 스위칭 방식 DC-DC 컨버터의 안정성에도 크게 영향을 미치는 기판 레이아웃의 개념과 주의점에 대해 설명하였습니다.
리니어 레귤레이터의 기초로서, 동작 원리, 분류, 회로 구성에 따른 특징, 장단점을 정리한 자료입니다. 리니어 레귤레이터의 대표적인 사양 (규격치)과 효율 및 열 계산에 대해서도 게재되어 있습니다.
스위칭 레귤레이터의 기본을 확인하고, 스위칭 레귤레이터용 IC의 데이터시트 구성과 함께 설계의 최적화에 필요한 스위칭 레귤레이터의 특성 및 평가 방법에 대해 설명한 자료입니다.
강압 스위칭 레귤레이터를 주제로, 동작 및 기능 등 기초 지식에 대해 게재한 자료입니다. 리니어 레귤레이터와의 비교, 동기정류와 다이오드 정류, 제어 방식, 보조 기능 등에 대한 설명도 게재되어 있습니다.
파워 제품의 소형화, 저소비전력화, 고효율화에 큰 가능성을 가진 실리콘 카바이드 (SiC)의 물성 및 다이오드, 트랜지스터로서의 사용 방법과 활용 사례에 대해 정리한 자료입니다.
SiC의 물성 및 메리트에 대해 소개하고, SiC 쇼트키 배리어 다이오드와 SiC MOSFET를 Si 디바이스와 비교하여 특징 및 사용 방법의 차이점 등에 대해 설명한 자료입니다. 다양한 메리트를 지닌 Full SiC 모듈에 대한 내용도 게재되어 있습니다.
기기의 저전력화 및 고효율화에 대응하여 진화를 거듭하는 실리콘계 파워 디바이스에 대해 정리한 자료입니다. 다이오드, MOSFET의 기초 및 선택 방법, 최신 디바이스의 특성, 어플리케이션 사례가 게재되어 있습니다.
모터의 종류와 구조에 대한 설명과, 각 분야의 모터 드라이브 시스템의 개요에 대해 정리한 자료입니다.
스테핑 모터의 구조, 동작 원리, 구동 방법에 대한 설명과, 특징 및 용도 예에 대해 정리한 자료입니다.
모터를 이해하기 위한 기초 지식으로서, 전류와 자계, 모터의 회전과 발전 원리에 대해 설명한 자료입니다.
Brush DC 모터는 가장 범용적인 모터로서, 매우 다양한 어플리케이션에서 사용되고 있습니다. 본 핸드북은 Brush DC 모터의 기초로서, 구조, 동작 원리, 특성, 구동 방법 등에 대해 설명한 자료입니다.
Brush 모터의 기초 개요로서 구조, 동작 원리, 구동 방법, 특징 등에 대해 정리한 자료입니다.
Brush DC 모터의 H-bridge 구동 회로, BTL 앰프 구동 회로에 대해 설명한 자료입니다.
Brush DC 모터의 PWM 구동 회로, 1 스위치 구동 회로, Half-bridge 구동 회로에 대해 설명한 자료입니다.
3상 Brushless 모터의 구조와 동작 원리에 대해 설명한 기초 자료입니다.
센서 탑재 3상 전파 Brushless 모터의 구동을 테마로 구동 방식, 구동 회로, 120° 및 정현파 구동에 대해 설명한 기초 자료입니다.
센서레스 3상 전파 Brushless 모터의 구동을 테마로 구동 방식, 구동 회로, 120° 구동에 대해 설명한 기초 자료입니다.
LED 디바이스의 구조 및 특성 데이터 구성, 정전파괴 및 열 저항, 사용 시의 주의사항 등을 정리한 자료입니다.