로옴그룹은 기업목적 경영기본방침 등의 목적, 방침에 따라 성실하게 사업 활동을 실시하는 것으로 그룹의 지속적인 성장과 사회의 건전한 발전에 공헌합니다.
품질 활동
환경 활동
사회공헌활동독자 개발의 생산 설비와 전 공정에서의 품질 관리 철저.
품질 제일의 기업 목적 아래, 고품질의 제품을 대량으로 글로벌 시장에 공급하고 있습니다.
품질관리 기본방침
국제 규격 「ISO 9001」「ISO / IATF 16949」
ISO는 제조업체의 품질 보증 체계 적합성을 판정하는 국제 표준으로, 「ISO 9000 시리즈」는 대표적인 규격입니다. 로옴코리아는 각 제조 부문에서 이 인증을 취득했으며, 자체적으로 개발한 기술을 통해 세계적으로 인정받고 있음을 증명했습니다.
1.ESS 설비도입 및 가동 → CO2 저감
야간 경부하의 배터리를 충전하여 피크치가 높은 낮시간에 사용하여 전력 생산시 발생되는 온난화 파괴물질 저감 및
전력비 절감 ESS 전력사용량 : 1.194MWH/년


2. 용수 재이용으로 수자원 사용저감
폐수재이용시설-1
폐수재이용시설-2
용수재이용시설1.문화, 지역교류
로옴코리아는 지역의 아동보육시설에서 생활하고 있는 아동을 지원하기 위해 정기적으로 후원금을 기부하고 있습니다.


2. 지역 노인 자원 봉사활동
로옴코리아는 지역의 노인요양시설에서 생활하고 있는 노인분들을 지원하기 위해 정기적으로 후원물품 전달과 봉사활동을 하고 있습니다.