お役立ち情報が満載 モータドライバ設計のための技術情報サイト

TECH INFO

イベント情報

CEATEC JAPAN 2019

CEATEC2019
「MOVE FORWARD!WITH OUR SEMICONDUCTORS」
Smart Society 5.0時代を支えるロームの半導体技術

TECHNO-FRONTIER 2019

ロームは、2019年10月15日~18日に開催されたCEATEC2019に出展しました。今年のテーマは「MOVE FORWARD!WITH OUR SEMICONDUCTORS:Smart Society 5.0時代を支えるロームの半導体技術」で、CEATEC 2019のテーマ、「つながる社会、共創する未来:Smart Society 5.0の実現」に呼応するものです。

ブースには、「SiCパワーソリューション」、「オートモーティブソリューション」、「アナログ・モータ」、「センサ・無線」の4つの展示コーナーに加え、恒例のモノづくりコンテンスト「ROHM OPEN HACK CHALLENGE」に関する展示、ロームエンジニアによる「RHOM’s Live」プレゼンテーションステージが設けられました。

50を超えるパネルとデモ機の展示と、4日間で述べ39回のプレゼンテーションが実施されました。Smart Society 5.0に貢献する半導体製品、それらを用いたアプリケーションやソリューションなどを紹介させていただき、多くのご来場者にお立ち寄りいただきました。

ceatec2019_Motor_img01

Tech Web Motorピックアップアイテム

デモ紹介:自動車AFS
(Adaptive Front-lighting System:配光可変前照灯システム)

近年の自動車のヘッドライトはインテリジェント化が進んでいます。自動ハイビーム/ロービーム切り替え、自動レベライザーなど、夜間の視認性向上を図りつつ対向車を眩惑しない機能から、近年AFSと呼ばれる配光可変前照灯システムが普及し始めています。AFSは、コーナリング時に操舵方向に光軸を向け視認性を向上する機能です。保安基準の関連がありますが、AFSがさらに進化することで、新たなドライビングサポートが可能になります。

AFSは、ヘッドランプユニット内の複数のランプ(主にLED)をモータで上下左右に制御する必要になります。ロームでは安定かつ高精度なモータ制御のためのモータドライバを始め、LEDおよびLEDドライバも含めたソリューションを提供可能です。

ceatec2019_Motor_img02.jpg

デモ紹介:ブラシレスモータ制御でステップ動作を実現する
三相ブラシレスモータプリドライバ

ブラシレスモータでステップ動作を実現する、三相ブラシレスモータプリドライバの紹介とデモです。現在開発中のプリモータドライバは、位置フィードバック制御回路を内蔵しているので、マイクロコントローラからのパルス信号と回転方向信号のみでモータを制御できます。また、昇圧回路を内蔵しているので、ハイサイド、ローサイドともにNchのMOSFETでドライバ段を構成できます。

ローム独自の制御アルゴリズムにより正確なモータ停止が可能で、ステップ動作を可能にします(画像は展示パネルの写真を切り抜いたもの)。

ceatec2019_Motor_img03.jpg

また、この三相ブラシレスプリドライバによって制御されるDCブラシレスモータが、ステッピングモータと同等の停止動作をすることを確認できるデモが実施されました。

ceatec2019_Motor_img04

アナログICをインテリジェント化:
組込み向けCPU tinyMicon MatisseCORE ®(参考出品)

tinyMicon MatisseCORE ®は、参考出品された組込み向けCUPです。各種アナログICに組み込むことで、本来固定的だった仕様を柔軟に変更可能にするというコンセプトのものです。応用範囲は、モータドライバIC、各種センサIC、電源ICと幅広く対応しますが、今回はモータドライバ開発環境の展示とデモが行われました。

ceatec2019_Motor_img05.jpg

tinyMicon MatisseCORE ®の特長として以下が示されています。

アナログICの柔軟な仕様変更

ホストプロセッサの負担軽減、開発効率を向上

ファームウェア動作を一切邪魔しないリアルタイムデバッグ(Real non-stopdebugging)

この他に、世界最高レベルの省面積性、演算性能とコンパクトなコードサイズが特長となります。
アナログICにtinyMicon MatisseCORE ®を組み込むことで、アナログICに新たな展望が期待されます。

ceatec2019_Motor_img01

【展示会レポート】パワーソリューションに関する記事はこちら

ceatec2019_Motor_img01

【展示会レポート】IoTソリューションに関する記事はこちら