エンジニアコラム
Motor Notesモータードライバーの絶対最大定格
2019.11.26
今回は、モータードライバーの絶対最大定格についてです。「モータードライバーの」というタイトルではありますが、絶対最大定格の定義はモータードライバーに限らず、他の半導体デバイスに範囲を広げても同じです。今回、このテーマを取り上げたのは、絶対最大定格の定義や意図するところを正しく理解してトラブルを避けるためです。
絶対最大定格とは
念のため、最初に絶対最大定格と言う用語の定義を確認しておきます。半導体デバイスに関しては基本的に、「JIS C 7032 トランジスタ通則」の用語の定義を拠り所としており、その定義は「瞬時たりとも超過してはならない限界値で、どの2つの項目も同時に達してはならない限界値」とされています。平たく言うと、「絶対最大定格にあるどの項目の値も、どんなに短い時間でも絶対に超えてはいけない」という解釈になります。
モータードライバーの絶対最大定格
モータードライバーの設計において、出力電流にインパルス状、つまり短時間のスパイクのような電流が流れ、この電流値が一瞬絶対最大定格を超えてしまうが問題はないかと聞かれることがあります。答えは明らかで、上記で確認した絶対最大定格の定義から「不可」です。絶対最大定格には、許容差や一瞬(時間が規定された項目はある)といった議論はありません。
実際に、モータードライバーICの絶対最大定格の例を見てみましょう。これは、ロームのDCブラシ付きモーター用Hブリッジ 回路内蔵タイプのデータシートからの抜粋です。
この例では、出力電流の絶対最大定格は3.0Aなので、基本的にこの値を超えてはいけませんが、その下に「出力電流(ピーク)」という項目があり、注記のNote 2を加味すると、パルス幅が1ms以下でデューティサイクルが20%のパルスであれば4Aが絶対最大定格になっています。前述のインパルスがこの規定内であれば許容されますが、いずれにしても超えてしまうと許容できません。ちなみに、この例では時間規定がある出力電流の項目がありますが、すべてのモータードライバーICにあるとは限りません。絶対最大定格の項目も、メーカーや機種によって一律ではありません。
また、出力電流の絶対最大定格3.0Aには、「Tjmax=150℃を超えないこと」という注記Note 1が付いています。これは、出力電流だけの観点では3.0Aまで許容できますが、実際に流せる電流はTjmaxが150℃になるまで、ということを言っています。絶対最大定格の定義では、規定のあるどの項目も超えてはいけないので、この様に電流と発熱といった相関関係がある項目は、絶対最大定格値に至らなくてももう一方の項目により制限される場合があります。
絶対最大定格を超えた場合
絶対最大定格を超えると、一般的には特性や耐圧の劣化や破壊が生じる可能性があり、その直後に異常が認められなくても動作寿命が短くなることがあり得ます。わずかに超えただけですぐに破壊に至る項目がありますが、そうでもない項目もあります。だからと言って「一瞬だから」という考えは許されません。時々、「電流値は守らないと危険だけど、温度は多少なら大丈夫」といった話が聞こえてくることがありますが、何の根拠もないどころか、絶対最大定格の定義と趣旨を理解していない典型的なケースです。
したがって、設計において絶対最大定格を超える状況がある場合には、それを絶対最大定格内に収める設計、もしくは対策を行うか、それを許容できる絶対最大定格のデバイスや部品の使用を検討することになります。
絶対最大定格と推奨動作条件および規格値の関係
データシートには絶対最大定格の他に、「推奨動作条件」や「規格値」が提示されています。絶対最大定格の理解に関して定義に次いで大事なことがあります。それは、「絶対最大定格の値は与えても許容できる値であって、動作や特性値が保証される値ではない」ということです。
これは、同じモータードライバーICのデータシートに示されている「推奨動作条件」です。
出力電流(連続)に関して言えば、推奨動作条件は最大2.4Aとなっており、絶対最大定格の3.0Aより少なくなっています。これは、規定された特性値や期待される信頼性を確保しつつ使用するための条件です。
電源電圧の例では、絶対最大定格が-0.2V~36.0Vなのに対して、推奨動作条件では8V~28Vになっています。例としては、こちらのほうがわかりやすいかもしれません。最小値が8Vなのは、このモータードライバーICが電源電圧8V以下では正常動作しない可能性を示しています。もちろん、5Vや3.3Vなどを電源に印加することは何ら問題ありませんが、おそらく動作しません。ちなみに、電気的特性の規格値の電源電圧条件は、推奨動作条件の標準値である24Vが基本条件になっています。
まとめます。絶対最大定格は単純かつ厳格で、決して提示されている値を超えてはいけないものです。これは、モータードライバーICに関わらず、半導体デバイスでは共通の認識となります。設計・評価の際には様々な条件を想定した実動作をチェックして、絶対最大定格以内であることはもちろん、大原則として推奨動作条件に則っているかを確認する必要があります。特に、パルス状の電圧・電流は要チェックです。
【資料ダウンロード】モーターの基礎とモータードライブの概要
モーターは様々な分野で多様なアプリケーションに使用されているので多くの種類があり、モーターのドライブ(駆動)方法や制御方法も多様です。このハンドブックでは、モーターの基礎とモータードライブの概要について解説しています。
エンジニアコラム
-
回路設計とEMC設計の塩梅:はじめに
- 第1回 半導体概要(1) トランジスタ・ダイオード
- 第2回 半導体概要(2) 半導体集積回路(LSI・IC)
- 第3回 半導体概要(3) 半導体集積回路(LSI・IC)モジュール
- 第4回 製品仕様書(1) 半導体集積回路の製品仕様書
- 第5回 製品仕様書(2) 製品仕様書の読み方 保証値なのか参考値なのかを意識する
- 第6回 製品仕様書(3) 一般的なEMC評価指標例
- 第7回 評価回路・基板(1) 評価基板の使い方
- 第8回 評価回路・基板(2) 接地線(GND・グランド)の取り扱い
- 第9回 評価回路・基板(3) 電磁干渉(EMI)と電磁感受性(EMS)
- 第10回 Webサイト(1) 最新情報・主力製品紹介・製品仕様書
- 第11回 Webサイト(2) アプリケーションノートとデザインモデル
- 第12回 Webサイト(3) 設計サポートツール
- 第13回 EMC概要(1) 電磁両立性(EMC)とは何か?
- 第14回 EMC概要(2) 電磁両立性(EMC)とは何か?
- 第15回 EMC概要(3) 電磁両立性(EMC)とは何か?
- 第16回 EMC計算法・EMCシミュレーション(1) 計算法概要
- 第17回 EMC計算法・EMCシミュレーション(2) 伝導エミッション(CE)の計算試行
- 第18回 EMC計算法・EMCシミュレーション(3) 放射エミッション(RE)の計算試行
- 第19回 EMC計算法・EMCシミュレーション(4) 伝導イミュニティ(CI)の計算試行
- 第20回 EMC計算法・EMCシミュレーション(5) 伝導イミュニティ(CI)の計算試行
- 第21回 EMC計算法・EMCシミュレーション(6) 放射イミュニティ(RI)の計算試行
- 第22回 EMC計算法・EMCシミュレーション(7) グラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)
- 第23回 EMC計算法・EMCシミュレーション(8) 3次元(3D)プロット
- 第24回 EMC計算法・EMCシミュレーション(9) 計算法で用いるGNUツール
-
モーターの進化とその種類
- ブラシレスモーターのセンサ付とセンサレス駆動の特徴と使い分け
- ブラシレスモーターの位置センサの役割とその配置で注意すべきこと
- モータードライバーの絶対最大定格
- 実使用でのモータードライバーの出力電流
- モーターに最大の電流が流れる条件とは
- モータードライバー出力トランジスタの寄生ダイオードで電流回生した時の消費電力
- ブラシ付きDCモーターのトルク負荷、回転数、モーター電流の関係
- モーターのPWM駆動:PWM周期とモーターの電気的時定数の関係
- ブラシ付きDCモーターのPWM駆動:MOSFETと回生電流の理解
- ブラシ付きモータードライバーの消費電力の計算方法 その1
- ブラシ付きモータードライバーの消費電力の計算方法 その2
- ブラシ付きDCモーターを簡単に駆動する方法
- PWM駆動によるモーターの定電流動作
- ブラシ付きモーターPWM駆動の電流回生の方法と違い
-
EV(電気自動車)で重要なー「高効率モーター駆動」-基本
- 5人のエンジニアがミドルパワーデバイス新製品を語る:第1回 xEV向けインバータ回路のゲート駆動向けバイポーラトランジスタを開発