モータードライバー|評価編
⑤ RAGU® V1.0の操作画面説明
2019.08.27
RAGU®ソフトウェアの各操作画面を説明します。
●メインGUI
メイン画面には、画面の画像に(01)~(04)の赤い枠で示した以下の4つのエリアがあります。
(01)ON スイッチ:RAGU起動スイッチ
(02)DUT制御設定:DUT制御信号入力部(モータードライバーLSI)
(03)グラフ/プロットエリア:グラフと計測値
(04)オシロスコープ設定:オシロスコープの設定
以下は、「ONスイッチ」を除く3つのエリアに関する各設定内容です。
●DUT制御設定
DUT制御エリアは、スイッチのON表示を除くと、「レベル」、「計算」、「CLK出力」、「端子電圧レベル」の4つの設定があります。図下の表は各設定内容になります。
(01)起動モード | RAGU起動スイッチ | |
---|---|---|
(02)レベル | (a)電圧レベル |
|
(b)周波数レベル |
|
|
(03)計算 |
|
|
(04)CLK出力 |
|
|
(05)端子電圧レベル |
|
●グラフ/プロットエリアおよびオシロスコープ設定
グラフ/プロットエリアとオシロスコープ設定エリアは関連するので、まとめて説明します。大きく分けて「グラフ/プロットエリア」、「チャンネル設定」、「サンプリング評価」の設定があります。各内容は図下の表を参照願います。
(01)グラフ/プロットエリア | (a)時間-デルタ測定 |
|
---|---|---|
(b)時間-数値表示 | ・左ダブルクリックでON/OFF、左シングルクリックでカーソルを移動。 | |
(C)水平スクロール | ・左右矢印ボタンで画面を水平スクロール。 | |
(02)チャンネル設定 | (a)On/Off | ・チャンネル表示/非表示。 |
(b)項目 | ・測定項目選択(出力電圧/出力電流/ICC(回路電流))。 | |
(c)出力 | ・チャンネル選択(A/B)。 | |
(d)Value/Div | ・各チャンネルの電流値(I/Div)または電圧値(V/Div)の表示。 | |
(e)範囲 | ・Value/Div設定変更。 | |
(f)設定 | ・チャンネル設定ウィンドウ表示。 | |
(g)Sec/Div | ・画面上のTIME/Div設定管理(秒単位)。 | |
(h)サンプリング評価 | ・波形スコープのサンプリング周波数をコントロール。 | |
(03)サンプリング評価 | (a)トリガ | ・トリガON/OFF。 |
(b)チャンネル | ・チャンネル選択。 | |
(c)電流 | ・トリガ電流レベル変更。 | |
(d)電圧 | ・トリガ電圧レベル変更。 | |
(e)起動/停止 |
|
|
(f)保存 | ・グラフをjpg.でエクスポート。 | |
注意:スライダは1つだけ使用可能。動作中のスライダは選択したチャンネルの入力タイプ(電圧/電流)により決定される。 |
●ダイナミックウィンドウ(④機能説明参照)
ダイナミックウィンドウは「DUT制御設定」の1つです。「View → Dynamic Window Menu Item」より選択します。
- ・ダイナミック設定ウィンドウではRAGU用メインボード(RAGU-main1-EVK-001)への設定シーケンスを事前にプログラムすることが可能。
- ・動作サイクルはシーケンス全体のリピート回数により決定。
- ・Repeat delay は各サイクル間の時間を設定。
- ・“Start”で設定シーケンス開始。
●温度モニタ(④機能説明参照)
温度モニタも「DUT制御設定」の1つになります。「View → Tj Monitor Menu Item」より選択します。
- ・温度モニタウィンドウで、各設定での温度管理の設定シーケンスを事前にプログラムすることが可能。
- ・シーケンス終了時、温度ログデータはMicrosoft Excel Spreadsheetに記録。
- ・”Start”で温度測定開始。
- ・“Save Chart”で温度のログデータをSpreadsheet に記録。
●校正
校正機能は、「Help」メニューより選択します。注意事項として、RAGU用メインボード(RAGU-main1-EVK-001)、RAGU用オプションボード(RAGU-op1-EVK-001)を校正する前に必ずすべてのオシロスコープ設定をOFFにしてください。オシロスコープ使用中に校正を行うと、正しく校正されない場合があります。