モータードライバー|評価編
④ RAGU® V1.0の機能説明
2019.08.27
RAGU®ソフトウェアで使用可能な様々な機能について説明します。
●基本駆動
ソフトウェアの基本機能です。RAGU GUI左側のコントローラで制御信号を操作します。
●ダイナミックモード
ダイナミックモードウィンドウが表示されます。
●オシロスコープ
入力4チャンネルとトリガ機能付き内蔵オシロスコープ、オシロスコープ校正機能が使用できます。
※注意:この機能の使用には、オプションボード「RAGU-op1-EVK-001」が必要です。
●ジャンクション温度(Tj)表示
ジャンクション温度(Tj)制御によるDUT温度管理と、ジャンクション温度(Tj)モニタ画面が使用できます。
※注意:この機能の使用にはオプションボード「RAGU-op1-EVK-001」が必要です。