モータードライバー|評価編
① RAGU® V1.0に必要なハードウェアとソフトウェア
2019.08.27
RAGU® V1.0のアプリケーション動作には、下記の機器、環境が必要です。
●RAGUハードウェア
RAGU用メインボード(RAGU-main1-EVK-001) | ステッピングモータードライバーLSI駆動信号生成ボード |
RAGU用オプションボード(RAGU-op1-EVK-001) | 機能拡張ボード(オシロモニタやシーケンスモードなどに対応) |
RAGU用DUTボード(BD63725BEFV-EVK-002) | 36V耐圧2.5A出力ステッピングモータードライバーLSI「BD63725BEFV」搭載評価ボード |
USBケーブル Mini B | PCとメインボードの接続用ケーブル |
ACアダプタ | 24V2.7A出力のRAGU電源用ACアダプタ |
フラットケーブル | メインボードとDUTの接続用ケーブル |
RAGU用メインボード(RAGU-main1-EVK-001)、RAGU用オプションボード(RAGU-op1-EVK-001)、RAGU用DUTボード(BD63725BEFV-EVK-002)はネット商社から購入できます。
こちらを参照ください。
●PC環境
Windows 10 32bit
管理権限のユーザアカウント
スクリーン解像度1024×768以上
●ソフトウェア
Cypressドライバー *1
FPGA Raw Binaryファイル *1*1…インストーラパックに同梱。
マニュアル(PDF)とRAGUソフトウェアは、こちらからダウンロードできます。