モータードライバー|評価編
RAGU® V1.0とは
2019.08.27
RAGU® V1.0は、オシロスコープや電源などの計測器を使用することなく、簡単にステッピングモータードライバーLSIの評価やデモンストレーションを実施できるツールです。ステッピングモーターの回転、出力電流値の調整、電流減衰方式の制御、励磁モードの切り換え、出力電圧および電流のモニタが可能です。
ソフトウェア部とハードウェア部で構成されており、ソフトウェアはPCのUSBポートでハードウェアと通信します。ハードウェアはRAGU用メインボード(RAGU-main1-EVK-001)と、RAGU用オプションボード(RAGU-op1-EVK-001)の2つから構成されています。