ブラシ付きDCモーター|基礎編
PWM出力によるブラシ付DCモーターの駆動:PWM駆動の原理
2018.11.13
この記事のポイント
・ブラシ付きDCモーターのPWM駆動は、電圧印加と電流回生を繰り返す。
・Hブリッジによる電流回生方法は複数ある。
ここからは、ブラシ付きDCモーターのPWM駆動について説明していきます。DCモーターのPWM駆動は、ドライバー電源の消費電力を削減することが可能なので、近年採用が増えている駆動方式です。
PWM出力によるブラシ付DCモーターの駆動:PWM駆動の原理
PWM(Pulse Width Modulation=パルス幅変調)は、モーター駆動の他にも多く利用されており、DC-DCコンバータやAC-DCコンバータなどの電源の電力変換にも広く利用されています。基本的には、パルスのオンオフによって必要とされる電力を送る方法です。パルスの大きさと周期は一定で、オン時のパルス幅(時間)を調整して送る電力を制御します。出力電圧は、オンとパルス周期の時間比率=デューティ比に該当する平均化された大きさになります。
以下は、ブラシ付きDCモーターのPWM駆動原理を示す模式図です。
モーターをモーター記号と抵抗R+インダクタンスL+誘起電圧Ecで表しています。電圧印加時は、モーター電圧Eaがモーターの両端に印加されモーター電流Iaが流れます。これに対してオフはモーター端子の両端をショートします。この状態においては電流回生が生じます。コイルのインダクタンスは電流を保持するように働くため、インダクタLと抵抗Rの時定数に対して十分短い周期で電圧印加とモーター両端のショートを繰り返すと一定の電流が流れます。
これをHブリッジで示すと以下のようになります。
電圧印加時はSW1とSW4がオン、SW2とSW3オフで、モーター電流Iaはグレーの破線で示した流れになります。オフ=モーター両端のショートは、SW2とSW4がオン、SW1とSW3がオフになります。
この場合の電圧波形と電流波形は以下のようになります。
電圧波形は、モーター印加電圧Eaが一定の繰り返し周期のオン期間印加されて、オフ(モーター両端のショートによる回生)期間は印加されないことを示しています。電流は、1サイクルのオン時に増加、オフ時に減少を繰り返し定常状態になります。このときの平均電流Iaveは、印加電圧Eaにデューティ比mを掛けた値を抵抗Rで割った値になります。単純な例では、Ea=12Vで、mが0.5(デューティ比50%)だとすれば、モーターには6Vが与えられることになります。電圧印加時のみ電源から電流が供給されるので、電源の消費電力は減少します。
ここまでは、オフ状態(電流回生)は、モーター両端のショートという方法で話を進めてきました。実は、電流回生の方法は他にもあり、それぞれに検討事項が異なります。次回は他の電流回生方法について説明を予定しています。
【資料ダウンロード】ブラシ付きDCモーターと駆動方法の基礎
ブラシ付きDCモーターは最も汎用的なモーターで、非常に多くのアプリケーションに利用されています。このハンドブックでは、ブラシ付きDCモーターの基礎として、構造、動作原理、特性、駆動方法を解説しています。
ブラシ付きDCモーター
-
基礎編
-
ブラシ付きDCモーターについて
- ブラシモーターの構造、回転原理、発電原理、ショートブレーキ、特性
- Hブリッジ回路によるブラシ付DCモーターの駆動:原理
- Hブリッジ回路によるブラシ付DCモーターの駆動:出力状態の切り替え
- Hブリッジ回路によるブラシ付DCモーターの駆動:ハイサイド電圧リニア制御
- BTLアンプ回路によるブラシ付DCモーターの駆動:リニア電圧駆動
- BTLアンプ回路によるブラシ付DCモーターの駆動:リニア電流駆動
- PWM出力によるブラシ付DCモーターの駆動:PWM駆動の原理
- PWM出力によるブラシ付DCモーターの駆動:PWM駆動時の電流回生方法
- PWM出力によるブラシ付DCモーターの駆動:損失と注意点
- PWM出力によるブラシ付DCモーターの駆動:Hブリッジ回路PWM駆動
- PWM出力によるブラシ付DCモーターの駆動:Hブリッジ定電流駆動
- PWM出力によるブラシ付DCモーターの駆動:BTLアンプ入力形式駆動
- 1スイッチ回路駆動、ハーフブリッジ回路駆動
- ブラシ付DCモーターの駆動回路 まとめ
-
ブラシ付きDCモーターについて
- 製品紹介