IoT技術情報サイト

知って得するキーポイント

5分で評価を開始できる最新IoT機器のプロトタイプ開発に最適なセンサ評価キット

センサシールド「SensorShield-EVK-003」
オープンプラットフォーム上で8つのセンサを簡単に評価

注目ワード
  • センサシールド(拡張ボード)「SensorShield-EVK-003」
  • インターネット販売
  • 最新センサ8種類
  • オープンプラットフォーム接続用の拡張ボード
  • Arduino Uno
  • 簡単評価

ロームは、IoT分野に向けてロームのセンサデバイスをすぐに評価、導入できるツールとして好評を得ているセンサシールドの最新バージョンを発表しました。センサシールド(拡張ボード)「SensorShield-EVK-003」は、Arduinoなどのオープンプラットフォーム上で8つのセンサを簡単に評価できます。

これらのセンサ評価キットは、2018年10月からチップワンストップ、ザイコストア、アールエスコンポーネンツにて、インターネット販売を開始しています。また、本評価キットを使ってセンシングを実現するために必要な各種ドキュメント、ソフトウェアはホームページからダウンロードすることができます。

SensorShield-EVK-003: Arduinoなどのオープンプラットフォーム上で8つのセンサを簡単に評価

SensorShield-EVK-003は、従来バージョンよりも高速測定(35msecモード)が可能なカラーセンサなど、ロームグループの最新センサ8製品を実装した基板と、オープンプラットフォーム接続用の拡張ボードをキット化したものです。全世界で広く使用されているArduino Unoなどに接続、ソフトウェアを組み込むだけで、センサ環境を簡単に構築することができます。多様なセンサデバイスの簡単評価できるので、IoT機器の開発工数を削減可能です。

センサシールド(拡張ボード)「SensorShield-EVK-003」の概要。
  センサシールド
品番 SensorShield-EVK-003
用途 幅広い電子機器や電子工作のプロトタイプ開発用
特徴
  • ・Arduinoやmbedなどオープンプラットフォーム上で動作(サンプルコードあり)
  • ・機能の拡張が容易
  • ・幅広く応用が可能
  • ・サイズが大きい(62mm × 87mm)
搭載
センサ
加速度、気圧、地磁気、照度・近接、カラー、磁気(ホール)、温度、脈波の計8製品
製品
サイズ
縦 × 横(シールドボードのみ): 62mm × 87mm
※Arduino Unoにそのまま差し込むことが可能

センサシールドSensorShield-EVK-003の製品ラインアップ詳細

SenesorShield-EVK-003でのキット販売だけでなく、Arduino対応シールドボードのSHIELD-EVK-001や加速度センサ評価ボードのKX224-I2C-EVK-001などの個別販売も行っています。

製品名 品番 搭載センサ品番 イメージ
Arduino対応センサシールド
(センサ評価ボード8つ同梱)
SensorShield-EVK-003 Arduino対応センサシールド
Arduino対応シールドボード
(センサ評価ボードなし)
SHIELD-EVK-001 Arduino対応シールドボード
加速度センサ評価ボード KX224-I2C-EVK-001 KX224-1053 加速度センサ評価ボード
気圧センサ評価ボード BM1383AGLV-EVK-001 BM1383AGLV 気圧センサ評価ボード
地磁気センサ評価ボード BM1422AGMV-EVK-001 BM1422AGMV
照度近接センサ評価ボード RPR-0521RS-EVK-001 RPR-0521RS 地磁気センサ評価ボード
カラーセンサ評価ボード BH1749NUC-EVK-001 BH1749NUC カラーセンサ評価ボード
ホールIC評価ボード BD7411G-EVK-001 BD7411G ホールIC評価ボード
温度センサ評価ボード BD1020HFV-EVK-001 BD1020HFV 温度センサ評価ボード
脈波センサ評価ボード BH1790GLC-EVK-001 BH1790GLC 脈波センサ評価ボード

公開サポート情報

ホームページ上でセンサシールドの導入に必要なデータを公開しています。

◆ドキュメント:回路図、マニュアル
◆ソフトウェア:SensorShield用サンプルコード(Arduino Uno、mbed)

詳細は、下記URLをご利用願います。
センサメダル特設サイト:https://www.rohm.co.jp/sensor-shield-support

技術資料ダウンロード