IoT技術情報サイト

知って得するキーポイント

5分で評価を開始できる最新IoT機器のプロトタイプ開発に最適なセンサ評価キット

センサメダル「SensorMedal-EVK-002」
6種類のセンサ、無線通信モジュール、
マイコンを搭載

注目ワード
  • センサメダル「SensorMedal-EVK-002」
  • 6つのセンサ
  • Bluetooth®モジュール
  • 16bitローパワーマイコン
  • コイン電池(CR2450)で数ヶ月動作可能
  • 小型IoT機器の開発工数を大幅に削減
  • インターネット販売

ロームは、IoT分野に向けてロームのセンサデバイスをすぐに評価、導入できるツールとして好評を得ているセンサメダルの最新バージョンを発表しました。センサメダル「SensorMedal-EVK-002」は、ワイヤレスで6つのセンサ情報を簡単に収集可能です。

このセンサ評価キットは、2018年10月からチップワンストップ、ザイコストア、アールエスコンポーネンツにて、インターネット販売を開始しています。また、本評価キットを使ってセンシングを実現するために必要な各種ドキュメント、ソフトウェアはホームページからダウンロードすることができます。

SensorMedal-EVK-002: コイン電池で数ヶ月動作可能な省エネセンサ環境を簡単に構築

SensorMedal-EVK-002は、ウェアラブル機器やビーコンに最適な6つのセンサと、Bluetooth®モジュール16bitローパワーマイコンなどを基板実装したものです。各種センサとBluetoothモジュールをローパワーマイコンで制御することで、コイン電池(CR2450)で数ヶ月動作可能な省エネセンサ環境を簡単に構築することができます。スマホやタブレットでの評価用iOSアプリも準備しており、実使用を想定した評価により、小型IoT機器の開発工数を大幅に削減できます。

センサメダル「SensorMedal-EVK-002」の概要。
  センサメダル
品番 SensorMedal-EVK-002
用途 ビーコンやウェアラブル機器など、ローパワーな小型IoT機器のプロトタイプ開発用
特徴
  • ・スマホ、タブレットと連動可能 (評価用iOSアプリあり)
  • ・マイコン搭載済みで単体動作が可能、歩数計エンジン搭載
  • ・電波法認証取得済Bluetooth搭載(ラピスセミコンダクタ製Bluetoothモジュール「MK71251」)
  • ・低消費電力で動作可能(CR2450で数ヶ月)
搭載
センサ
加速度、気圧、地磁気、照度、磁気(ホール)、温湿度の計6製品
※温湿度センサはローム製品ではありません
製品
サイズ
縦 × 横 × 高さ : 68.1mm × 39mm × 7.4mm

センサメダルSensorMedal-EVK-002で実現可能なアプリケーション例

別途ファームウェアやアルゴリズムを開発する必要がありますが、同じハードウェア上で以下のようなプリケーションを実現可能です。

  • ・活動量計・歩数計(加速度、気圧)
  • ・金属探知(地磁気)
  • ・高度測定(気圧)
  • ・電子コンパス(地磁気、加速度)
  • ・環境測定(気圧、照度、温湿度)
  • ・磁石検出、スイッチ(磁気)
  • ・ビーコンによる屋内測位(加速度、気圧)
  • ・などのほか、アルゴリズム開発用データも取得できます。

公開サポート情報

ホームページ上でセンサシールドの導入に必要なデータを公開しています。

◆ドキュメント:マニュアル
◆ソフトウェア:SensorMedal評価用アプリ(iOS)

詳細は、下記URLをご利用願います。
センサメダル特設サイト: https://www.rohm.co.jp/sensor-medal-support

センサ評価キット。iOSアプリでの評価イメージ。

技術資料ダウンロード