IoT技術情報サイト

製品情報

IoTを構成する無線通信、センサ、マイコンに関連するLSI、モジュール、評価ボードなどの製品一覧です。

センサ制御マイコン

センサ群を接続するためのインタフェースと、メインチップセットを接続するためのインタフェースをそれぞれ用意し、各種センサを低消費電力で統合制御。ウエアラブルデバイスやスマートフォンにおいて常時動作させたいセンサ群をホストプロセッサから切り離して制御することで、ホストプロセッサの負荷を軽減し、バッテリでの動作時間を延長可能。要求するCPUの性能に応じて、ラピスセミコンダクタオリジナル U8 Core 搭載のML610790ファミリと、ARM®Cortex®-M0搭載のML630790ファミリをラインアップ。(ラピスセミコンダクタ製)

ハイパフォーマンス&超ローパワーマイコン

16bit ローパワーマイコンにリアルタイムクロック 機能を備え、従来よりも高精細な2048ドットマトリクのLCD表示が可能なLCDドライバとLCD用電源を搭載。ジャイロセンサや地磁気センサのオフセット補正演算など、センサ処理能力を強化。(ラピスセミコンダクタ製)

超低電圧動作&超ローパワーマイコン

わずか1V動作のフラッシュメモリ、きめ細かなパワーマネジメント機能、高効率なRISC型CMOS 8bit CPUにより、低消費電力化を実現。LCDドライバ、2種類のADC、オンチップデバッグ機能などを搭載し、腕時計、歩数計、心拍計、サーモスタットなどLCD表示機能の付いた小型携帯機器に最適。(ラピスセミコンダクタ製)

ローパワータフマイコン(高ノイズ耐性)

低消費電力と高ノイズ耐性を両立した産業機器、家電に最適なマイコン。RISC方式の高性能CMOS 8bit/16bit CPUを搭載したMCU。低消費電力でありながら高い処理能力を実現し、ノイズ耐性に優れ、105℃動作対応品もあり、産業機器から家電製品まで幅広くご使用可能。(ラピスセミコンダクタ製)

音声出力機能搭載 マイコン

高性能CMOS 8bit音声出力機能付きMCU。高音質な音声再生機能と高出力スピーカアンプをハードウェアとして搭載し、ワンチップで音声出力機能を実現。警報器、家電用途に最適。(ラピスセミコンダクタ製)