エンジニアに直接聞く
IoTにはLPWAが1つの解になるLPWAについて考える-通信距離の実力はスペクトル拡散方式の違いに その2
2018.12.11
-それでは、干渉に関してもう少し詳しくお話しいただけるということでしたので、お願いできますか。
干渉を起こす妨害波は大きく分けて、同一システム波、他システム波、自波干渉の3種類になります。
同一システム波は、文字通り同じシステムが発する電波による干渉です。
他システム波は、他のシステムの電波による干渉です。920MHz帯は用途が限定されていません。例えばWi-SUNは、スマートメータのAルート、Bルート、そしてHEMSなどにも使用されるので、他のシステムの電波が干渉することは大いにありえます。
自波干渉は反射波とも呼ばれ、発信源が同じ電波が地面や建物に反射し、時間差をともなって複数受信されるマルチパスよって起こる干渉です。
最初に、同一システム波と他システム波が、IEEE 802.15.4k(DSSS)、LoRaWAN(CSS)、Sigfox(UNB)に干渉した際にどうなるかを説明して行きます。まずはこの図を見てください。これは、それぞれの電波のスペクトルをイメージしたものです。ご存知の通り電波は目に見えませんし、もちろん色味もありませんので、これはあくまでもイメージだとご理解ください。
-わかりました。想像を働かせてみます。
この図の縦軸は時間で、横軸は周波数です。横軸の間隔(破線)は200kHzです。200kHz/CHと記されているのは、電波法ARIB STD-T108に基づく単位チャネル1chの帯域幅を意味しています。LoRa(CSS)とSigfox(UNB)にある一点鎖線は、それらが実際に使用している帯域幅を示しています。
IEEE 802.15.4k(DSSS)は、信号自体が拡散されノイズ化した電波で、2ch分(400kHz)を使います。実際に色はありませんが、拡散によって色味があるようなイメージをしてください。
LoRa(CSS)は、キャリア周波数の変化による拡散ですので、信号周波数が少しずつ移動していることをイメージしています。1ch(200kHz)を使用しますが、実際に使うのは125kHzです。
Sigfox(UNB)は、時間軸に対して周波数の変化がない電波です。こちらも1ch(200kHz)の使用ですが、実際の帯域幅は200Hzでチャネル幅の1/1000しか使用していません。
-それが何かに関係するのですか?
実際に使用している帯域幅に関しては後ほど補足します。とりあえずここでは、IEEE 802.15.4k(DSSS)は使っているチャネルの帯域をフルに利用しているのに対して、LoRa(CSS)とSigfox(UNB)は全部を使っていないことを覚えておいてください。
-わかりました。続けてください。
下段にある「積分時間スペクトル」というのは、上段のイメージの断面と理解してください。IEEE 802.15.4k(DSSS)とSigfox(UNB)は周波数が変化しない、つまり左右に変動しないので断面は上段のイメージと同様です。LoRa(CSS)の断面が台形なのは周波数の変化によるもので、台形の幅は周波数の変動幅を示しています。IEEE 802.15.4k(DSSS)の色のグラデーションは信号拡散のイメージです。他の2つには色味はありません。
これらのイメージを頭に浮かべながら次の図を見てください。先の図を簡素化したもので、横軸が周波数、縦軸という概念は同じです。
中段と下段は、それぞれの信号(電波)に3つの妨害波のうち、同一システム波と他システム波(妨害波)の2つが干渉した場合のイメージになっています。
中段の同一システム干渉は、それぞれに同じ電波が干渉するので、IEEE 802.15.4k(DSSS)の場合は色味の違う、つまり拡散の違うノイズが重なりますが、元の色がわかるので逆拡散によって復元可能です。LoRa(CSS)の場合は、図のように同色、つまり同じ電波がぐちゃぐちゃに重なってしまうので復元ができなくなってしまいます。そして、Sigfox(UNB)の場合も同様で、ほぼ重なってしまうので復元はできません。
下段は、同じ920MHz帯を使うWi-SUN(帯域幅400kHz)の電波を他システムからの妨害波とした例です。IEEE 802.15.4k(DSSS)の場合は色味の違いから判別可能で復元可能です。LoRa(CSS)とSigfox(UNB)はすっぽり覆われてしまい、色味の違いがないので判別不能となり復元はできません。
結果として、EEE 802.15.4k(DSSS)の信号自体を拡散してノイズ化する方法は、他の2つとの比較において妨害波に対して耐性が高いことが理解できると思います。
-つまり、元の信号の直接拡散するDSSSは色味を持っているので混じっても判別できるというイメージですね。それでは、3つ目の自波干渉について説明をお願いします。
自波干渉は、マルチパスと呼ばれる1箇所から送信された電波がいろいろな方向から到達することで起こる障害です。下の図が示すように、受信においては直接到達する電波の他に、地面や床、建物や壁に反射した電波も受信することになります。
反射した電波は、直接受信された電波より若干の遅れをもって到達するので、少しずつずれた電波を複数受信することで障害が起こります。この図は、マルチパスによる自波干渉をイメージしたものです。
I HAVE A PENという信号を送った場合、IEEE 802.15.4k(DSSS)の信号は色味を持つので、I HAVE A PENが時差をもって複数受信されてもなんとなく判別できると思います。対して、LoRa(CSS)とSigfox(UNB)では、色味がないので同色の文字が重なってしまうので判別ができなくなってしまいます。もちろん実際に文字そのものが送信されるわけではないですが、マルチパスによる自波干渉がイメージできるのと、IEEE 802.15.4k(DSSS)は自波干渉に対しても耐性が高いのがわかると思います。
-確かに、DSSSの方はなんとなくI HAVE A PENが読めますね。もちろん、実際にはこういうことではないのはわかります。でも、イメージとしてはわかりやすかったです。
-それでは、先ほど少し話に出た単位チャネルの帯域幅と実際に使う帯域幅について説明いただけますか。
(続く)
【資料ダウンロード】無線通信 基礎
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題