EnOcean|基礎編
リピータ
2019.05.14
この記事のポイント
・EnOcean無線通信は、中継機能である「リピータ機能」を備えている。
・日本国内用928.35MHz製品では、リピートできる回数(階層)は1回(1レベル)のみ。
EnOcean無線通信は、中継機能である「リピータ機能」を備えています。
リピータ機能とは
EnOcean無線通信には、リピータ機能が備わっています。無線通信において、受信機と送信機の距離が離れていたり、その間に障害物があったりすることよって受信がままならない場合がありえます。リピータは、そのような場合に送信機と受信機の間に設置し、送信機が送信した内容と同じテレグラムを再送(リピート)するものです。
下図は、リピータの機能を模式的に表したものです。
受信機が、送信機のテレグラムとリピータのテレグラムの両方を受信機のMaturity Time内で受けた場合は、受信機は同じテレグラムとして処理します。日本国内用928.35MHz製品では、リピートできる回数(階層)は1回(1レベル)のみになっています。
リピータテレグラムの例
下記は、リピータテレグラムの例です。
リピートされたテレグラムとオリジナルのテレグラムを区別するために、データの最初のバイト(ヘッダー部)を確認する必要があります。また、リピートされたテレグラムの場合はデータが1バイト追加され、追加されたデータの中にリピータのホップ回数が書かれています。
リピータに関する情報は以下から入手可能です。
・Range Extension with EnOcean (EnOcean GmbH)
https://www.enocean.com/fileadmin/redaktion/pdf/app_notes/AN002_range_extension.pdf
【資料ダウンロード】無線通信セミナー EnOcean 基礎編
ローム主催セミナーの配布資料です。 エナジーハーベストによる電池不要の無線通信とセンサソリューションを提供するEnOceanに関する基本情報と基礎知識、スイッチモジュールおよびセンサモジュール製品群の説明です。
EnOcean
-
基礎編
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- スイッチモジュール : PTM210J
- スイッチ用発電モジュール : ECO 200
- スイッチ用送信モジュール : PTM 430J
- マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
- 温度センサモジュール : STM 431J
- 湿度センサモジュール : HSM 100
- モジュール用ケースおよびケース付きモジュール
- 受送信モジュール : USB 400J
- 送信モジュール : STM 400J
- 送受信モジュール : TCM 410J
- EnOcean開発キット : EDK 400J
- ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
- 送受信モジュール : CS35A3
- EnOcean電池不要の無線モジュール ーまとめー
- EnOcean無線通信技術
- DOLPHIN V4プラットフォーム
- DOLPHIN V4 開発ツールと開発フロー
- EnOceanを活用した開発導入事例
- 電波伝播に影響する要因と回避策
- EnOcean機器設置の実際
- EnOcean無線周波数への対応
- EnOceanエネルギーバジェット計算
-
IoTにセンサソリューションと無線通信を提供するEnOcean
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- 製品紹介
- FAQ