EnOcean|基礎編
ERP2サブテレグラムのフレーム構成
2018.12.25
この記事のポイント
・ERP2サブテレグラムのフレームはフィールドと呼ばれる9個のデータ少単位で構成される。
・ソフトウェア開発の際に設定するパラメータは基本的に、Header、ID、Data、Length(Header+ID+Data+CRC)になる。
前回、前々回とERP2のフレームとサブテレグラムのタイミングについて説明してきました。今回は、実際的なERP2サブテレグラムのフレーム構成を見て行きます。
ERP2サブテレグラムのフレーム構成
ERP2サブテレグラムのフレーム構成を図に示します。
ERP2サブテレグラムのフレームは、図の上段に示したフィールドと呼ぶデータの小単位で構成されています。ユーザーがEnOceanモジュールをカスタマイズし無線データの送信をするときのソフトウェア開発の際に設定するパラメータは基本的に、Header、ID、Data、Length(Header+ID+Data+CRC)になります。各フィールドの概略は図にある通りですが、詳細はERP2の仕様書を確認願います。
以下に実際の受信データの例を示します。
また、実際の受信テレグラムがDolphinViewツール上でどのように表示されるかの例を示します。DolphinViewツールについては別章で解説を予定しています。
【資料ダウンロード】無線通信セミナー EnOcean 基礎編
ローム主催セミナーの配布資料です。 エナジーハーベストによる電池不要の無線通信とセンサソリューションを提供するEnOceanに関する基本情報と基礎知識、スイッチモジュールおよびセンサモジュール製品群の説明です。
EnOcean
-
基礎編
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- スイッチモジュール : PTM210J
- スイッチ用発電モジュール : ECO 200
- スイッチ用送信モジュール : PTM 430J
- マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
- 温度センサモジュール : STM 431J
- 湿度センサモジュール : HSM 100
- モジュール用ケースおよびケース付きモジュール
- 受送信モジュール : USB 400J
- 送信モジュール : STM 400J
- 送受信モジュール : TCM 410J
- EnOcean開発キット : EDK 400J
- ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
- 送受信モジュール : CS35A3
- EnOcean電池不要の無線モジュール ーまとめー
- EnOcean無線通信技術
- DOLPHIN V4プラットフォーム
- DOLPHIN V4 開発ツールと開発フロー
- EnOceanを活用した開発導入事例
- 電波伝播に影響する要因と回避策
- EnOcean機器設置の実際
- EnOcean無線周波数への対応
- EnOceanエネルギーバジェット計算
-
IoTにセンサソリューションと無線通信を提供するEnOcean
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- 製品紹介
- FAQ