EnOcean|基礎編
ERP2フレームとサブテレグラム
2018.10.16
この記事のポイント
・ERP2のフレーム構造は、Preamble、Synchronization-Word、Length、Data_PLから成る。
・物理層からデータリンク層へはLengthとData_PL部分のみが伝達される。
今回から、ERP2の理解を深めるため、サブテレグラムの構成やタイミングについて解説していきます。
ERP2フレームとサブテレグラム
ERP2はパケット型の通信を基本としたプロトコルで、実際の無線信号は、①フレーム、②サブテレグラム、③テレグラム、の3つのデータユニットタイプにより構成されていることは前回説明した通りです。
ERP2で規定されるサブテレグラムでは、データは以下のようなフレーム構造に従って送信されます。
フレーム内の各パラメータの意味は以下の通りです。
Preamble:ビット同期とデータスライシングのためのしきい値生成が目的
Synchronization-Word:受信機がデータに同期するために使用される同期ワード
Length:送信データのデータ長
Data_PL:データペイロードそのもの
また、上記のフレーム構造に含まれる各パラメータとその値を以下の表に示します。
以下の図は、ERP2の物理層とデータリンク層の関係について示しています。物理層からデータリンク層へはLengthとData_PL部分のみが伝達されます。逆にデータリンク層から物理層へ変換する場合には、PreambleとSynchronization-Wordが付与されることになります。
再確認のためERP2の階層構造全体を示します。
【資料ダウンロード】無線通信セミナー EnOcean 基礎編
ローム主催セミナーの配布資料です。 エナジーハーベストによる電池不要の無線通信とセンサソリューションを提供するEnOceanに関する基本情報と基礎知識、スイッチモジュールおよびセンサモジュール製品群の説明です。
EnOcean
-
基礎編
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- スイッチモジュール : PTM210J
- スイッチ用発電モジュール : ECO 200
- スイッチ用送信モジュール : PTM 430J
- マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
- 温度センサモジュール : STM 431J
- 湿度センサモジュール : HSM 100
- モジュール用ケースおよびケース付きモジュール
- 受送信モジュール : USB 400J
- 送信モジュール : STM 400J
- 送受信モジュール : TCM 410J
- EnOcean開発キット : EDK 400J
- ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
- 送受信モジュール : CS35A3
- EnOcean電池不要の無線モジュール ーまとめー
- EnOcean無線通信技術
- DOLPHIN V4プラットフォーム
- DOLPHIN V4 開発ツールと開発フロー
- EnOceanを活用した開発導入事例
- 電波伝播に影響する要因と回避策
- EnOcean機器設置の実際
- EnOcean無線周波数への対応
- EnOceanエネルギーバジェット計算
-
IoTにセンサソリューションと無線通信を提供するEnOcean
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- 製品紹介
- FAQ