EnOcean|基礎編
DOLPHIN V4プラットフォームのハードウェア
2018.06.12
この記事のポイント
・DOLPHIN V4コアは、EnOcean無線通信送受信用のSystem-on-Chip(SoC)。
・高機能で柔軟性の高いAPIが提供されユーザー固有のソリューション開発が可能。
DOLPHIN V4プラットフォームのハードウェア
DOLPHIN V4は、EnOcean無線通信送受信用のSystem-on-Chip(SoC)です。エナジーハーベスティングによる動作を可能にする超低消費電力が特徴です。RF送受信機、周辺機能をともなう8051マイクロコントローラコア、独自のパワーマネジメントブロックで構成されています。以下は、DOLPHIN V4コアの機能ブロック図と仕様です。日本向けの周波数は928.35MHzです。
ユーザー固有のソリューション開発のために、高機能で柔軟性の高いAPI(Application Programming Interface)が提供されています。C言語によるユーザー固有のファームウェア開発が可能で、チップコンフィギュレーション、EnOcean無線通信プロトコル(ERP)に基づく無線テレグラムの送受信、IDマネジメント、I/Oハンドリング、パワーダウンモード制御他、多彩な機能が提供されています。
特徴となる超低消費電力動作のために、OFFモード、アクティブモード(CPUモード)に加えて、様々な消費電力要求に対応する4つのスタンバイ/スリープモードを備えています。電力消費が少ない順に、OFFモード<Deep Sleepモード<Flywheel Sleepモード<Short Term Sleep Modeモード<Standbyモード<アクティブ(CPU)モードとなります。
EnOcean DOLPHIN V4コアの詳細については、EnOcean GmbH提供の説明書を参照下さい。
【資料ダウンロード】無線通信セミナー EnOcean 基礎編
ローム主催セミナーの配布資料です。 エナジーハーベストによる電池不要の無線通信とセンサソリューションを提供するEnOceanに関する基本情報と基礎知識、スイッチモジュールおよびセンサモジュール製品群の説明です。
EnOcean
-
基礎編
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- スイッチモジュール : PTM210J
- スイッチ用発電モジュール : ECO 200
- スイッチ用送信モジュール : PTM 430J
- マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
- 温度センサモジュール : STM 431J
- 湿度センサモジュール : HSM 100
- モジュール用ケースおよびケース付きモジュール
- 受送信モジュール : USB 400J
- 送信モジュール : STM 400J
- 送受信モジュール : TCM 410J
- EnOcean開発キット : EDK 400J
- ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
- 送受信モジュール : CS35A3
- EnOcean電池不要の無線モジュール ーまとめー
- EnOcean無線通信技術
- DOLPHIN V4プラットフォーム
- DOLPHIN V4 開発ツールと開発フロー
- EnOceanを活用した開発導入事例
- 電波伝播に影響する要因と回避策
- EnOcean機器設置の実際
- EnOcean無線周波数への対応
- EnOceanエネルギーバジェット計算
-
IoTにセンサソリューションと無線通信を提供するEnOcean
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- 製品紹介
- FAQ