EnOcean|基礎編
ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
2017.12.12
この記事のポイント
・ゲートウェイ開発キット:CS-A420W-ENOCEANは、EnOceanを活用したIoTゲートウェイ向け。
・CPUボード「Armadillo(アルマジロ)-420」(アットマークテクノ製)をベースに、EnOceanの受信モジュールと各種センサモジュールをセットにしたもの。
前回のEnOcean開発キット:EDK 400Jに続いて、ゲートウェイ開発キットを紹介します。前回も説明したように、このような開発キットを利用することで、評価や開発を迅速かつ能率よく進めることができます。
ゲートウェイ開発キット:CS-A420W-ENOCEAN
ゲートウェイ開発キット:CS-A420W-ENOCEANは、ロームとアットマークテクノ社がEnOceanを活用したIoTゲートウェイ向けに共同開発した開発キットです。ARMプロセッサを搭載したLinux対応の組み込みCPUボード「Armadillo(アルマジロ)-420」(アットマークテクノ製)をベースに、EnOceanの各種センサモジュールをセットにしたもので、無線/有線LANを通じてインターネット接続が可能です。Linuxはインターネットとの親和性が高くクラウドとも連携しやすいので、IoTゲートウェイのプラットフォームとして最適です。また、ARMプロセッサの性能を活かし、データロガーやデータ解析などのインテリジェントな付加機能を追加することもできます。
CS-A420W-ENOCEAN開発キットおよび内容物
ゲートウェイ開発キット:CS-A420W-ENOCEANに関する情報の入手先
・CS-A420W-ENOCEAN製品情報:EnOcean製品特設サイト:CS-A420W-ENOCEAN
・販売窓口(ザイコストアドットコム)
※1個からの購入が可能ですが、ネット商社からの販売のみとなります。ロームでの取り扱いはありません。
【資料ダウンロード】無線通信セミナー EnOcean 基礎編
ローム主催セミナーの配布資料です。 エナジーハーベストによる電池不要の無線通信とセンサソリューションを提供するEnOceanに関する基本情報と基礎知識、スイッチモジュールおよびセンサモジュール製品群の説明です。
EnOcean
-
基礎編
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- スイッチモジュール : PTM210J
- スイッチ用発電モジュール : ECO 200
- スイッチ用送信モジュール : PTM 430J
- マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
- 温度センサモジュール : STM 431J
- 湿度センサモジュール : HSM 100
- モジュール用ケースおよびケース付きモジュール
- 受送信モジュール : USB 400J
- 送信モジュール : STM 400J
- 送受信モジュール : TCM 410J
- EnOcean開発キット : EDK 400J
- ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
- 送受信モジュール : CS35A3
- EnOcean電池不要の無線モジュール ーまとめー
- EnOcean無線通信技術
- DOLPHIN V4プラットフォーム
- DOLPHIN V4 開発ツールと開発フロー
- EnOceanを活用した開発導入事例
- 電波伝播に影響する要因と回避策
- EnOcean機器設置の実際
- EnOcean無線周波数への対応
- EnOceanエネルギーバジェット計算
-
IoTにセンサソリューションと無線通信を提供するEnOcean
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- 製品紹介
- FAQ